Type | ![]() | ![]() | ![]() | 内径 |
SHFTL | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 2个内六角螺栓 | 8~50 |
SHFML | 无电解镀镍 | 2个内六角螺栓 (SUS) | ||
SHFSSL | 相当于SUS304 | - | ||
SHFL | AC7A | 本色阳极氧化处理 | ||
SHFDL | 黑色阳极氧化处理 | 2个内六角螺栓 |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
轴承座组件 带扣环单轴承型 | 导向轴支座 T型 开口型 | 支柱固定夹 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:BGRAB6000ZZ | 代表型号:SHSTM8-25 | 代表型号:KDST20 |
型式 | L | T | t | H | A | L1 | d | d1 | D1 | t1 | B | C | h | G | F | 紧固螺栓 M | 重量 (g) | |
Type | D | |||||||||||||||||
D8~50 SHFTL SHFML SHFSSL SHFL D8~13・16~30 SHFDL | 8 | 43 | 20 | 5 | 25.5 | 20 | 32 | 5.5 | 10 | 10 | 1.5 | 18 | 2 | 10.5 | 10 | - | M5 | 51(18) |
10 | 12 | 47(17) | ||||||||||||||||
12 | 47 | 28 | 7 | 28 | 25 | 36 | 9 | 14 | 2.5 | 11 | 7 | 14 | M4 | 91(32) | ||||
13 | 16 | 87(30) | ||||||||||||||||
15 | 50 | 32 | 8 | 31 | 28 | 40 | 20 | 2 | 12.5 | 8 | 16 | 114(41) | ||||||
16 | 112(39) | |||||||||||||||||
20 | 60 | 40 | 37 | 34 | 48 | 7 | 10 | 24 | 22 | 15 | 10 | 20 | M5 | 191(66) | ||||
25 | 70 | 50 | 10 | 42 | 40 | 56 | 30 | 17 | 12.5 | 25 | 300(104) | |||||||
30 | 80 | 60 | 12 | 50 | 46 | 64 | 9 | 12 | 35 | 21 | 15 | 30 | M6 | 450(156) | ||||
35 | 92 | 70 | 14 | 58 | 50 | 72 | 12 | 15 | 40 | 3 | 22 | 2.5 | 25.5 | 17.5 | 35 | M8 | 592(205) | |
40 | 102 | 80 | 16 | 67 | 56 | 80 | 18 | 45 | 30 | 20 | 40 | M10 | 831(288) | |||||
50 | 122 | 90 | 19 | 83 | 70 | 96 | 14 | 20 | 55 | 38 | 22.5 | 45 | M12 | 1446(410) |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | 内径 |
SHFTL | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 2个内六角螺栓 | 8~50 |
SHFML | 无电解镀镍 | 2个内六角螺栓 (SUS) | ||
SHFSSL | 相当于SUS304 | - | ||
SHFL | AC7A | 本色阳极氧化处理 | ||
SHFDL | 黑色阳极氧化处理 | 2个内六角螺栓 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|