Type | ![]() | ![]() | ![]() | D(mm) | L(mm) |
SPJA | 相当于SUJ2 | 高频淬火 有效硬化层深度 请单击 ![]() 58HRC~ | - | 6~30 | 25~1498 |
PSPJA | 镀硬铬 镀层硬度HV750~ 镀层厚度3μ以上 | ||||
RSPJA | 低温镀黑铬 |
使用范例 | 中精度 | 高精度 | 管型(配线用) | 无油衬套用 |
经济型h8 | g6标准型/g6精密型 | g6 | f8 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
推荐用途 | -中精度用途 -轻载 -在垂直方向上使用且适合轻载 -滑动距离-频率-速度较小 -低价设计 | -高精度用途(外径-直线度-圆度) -重载-高耐久用途 -在水平方向上使用且适合重载 -滑动距离-频率-速度较大 | 高精度用途(外径-直线度-圆度) -适合需要将配线隐藏在管内的场合。 | 与无油衬套组合使用 -适合面接触的滑动,可获得充分的间隙。 |
![]() | ①表面硬度确认 淬火型导向轴根据不同外径尺寸和公差,硬化层深度的标准会有所不同。 具体参考下表:
| |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ②加工部硬度降低 在母材淬火后进行加工,可能因退火使硬度降低的部分为: -所有外螺纹 -所有台阶 -内螺纹:M≥D/2时、内螺纹双孔型、SUS440C的镀硬铬产品 -扳手槽追加加工(SC-WSC-SX) -平面追加加工(FC-WFC) -V型槽追加加工(VC-WVC) -全长硬化型除外。 | |||||||||||||||||||||||||||||
仅D部阴影部分为镀硬铬部分。![]() | ③表面处理的镀层 在母材的表面处理后进行加工,不对如下部位进行电镀处理: -凹槽部分 -外螺纹部 -内螺纹部 -扳手槽、 V形槽、平面、切断面 -管型导向轴内部不进行镀硬铬有可能会生锈。 |
医疗 | 半导体 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 食品 | 汽车 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
直线轴承 标准型 直柱型 | 轴承座组件 T型 | 固定环 开口型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: LMU6 | 代表型号: BGHFS6000ZZ-30 | 代表型号: PSCS10-10 | ||
优点: 高品质,低价格,短交期 | 优点: 种类齐全,高精度高品质 | 优点: 配套轴类产品,种类齐全 |
型式 | 指定单位1mm | ![]() 选择 | (Y) Max. | d | R | C | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SPJA PSPJA RSPJA (D≤30、L≤500) | 6 | -0.004 -0.012 | 25~ 598 | 2≤F≤P×3 | 5≤P<D | 3 | 600 | 2 | 0.3 以下 | 0.5 以下 | ||||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 25~ 798 | 6≤P<D | 4 | 5 | 800 | 3 | |||||||||||||
10 | 25~ 798 | 7≤P<D | 5 | 6 | 800 | 4 | ||||||||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 25~ 998 | 10≤P<D | 8 | T1(RC1/8) | 1000 | 6 | |||||||||||||
13 | 25~ 998 | 10 | T1(RC1/8) | 1000 | 7 | |||||||||||||||
16 | 25~1198 | 13≤P<D | 12 | T2(RC1/4) | 1200 | 10 | ||||||||||||||
20 | -0.007 -0.020 | 25~1198 | 16≤P<D | 16 | T3(RC3/8) | 1200 | 14 | 1.0 以下 | ||||||||||||
25 | 25~1198 | 20≤P<D | 20 | 1200 | 16 | |||||||||||||||
30 | 25~1498 | 22≤P<D | 20 | 1500 | 17 | |||||||||||||||
35 | -0.009 -0.025 | 25~1498 | 24≤P<D | 24 | 1500 | 19 | 0.5 以下 | |||||||||||||
40 | 25~1498 | 25≤P<D | 24 | 30 | 1500 | 20 | ||||||||||||||
50 | 25~1498 | 32≤P<D | 30 | 1500 | 26 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() |
SPJA | 相当于SUJ2 | 高频淬火 有效硬化层深度 请单击 ![]() 58HRC~ | - |
PSPJA | 镀硬铬 镀层硬度HV750~ 镀层厚度3μ以上 | ||
RSPJA | 低温镀黑铬 |
Alterations | Code | Spec. | |||||||||||||||||||||||||
![]() | LKC | 变更L尺寸公差。 指定方法 LKC L<200 L±0.03 200≤L<500 L±0.05 L≥500 L±0.1 使用LKC时,L尺寸指定单位可为0.1mm ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | SC | 追加扳手槽加工。 指定方法 SC5 SC=指定单位1mm SC+ℓ1≤L-M×2 SC=0或SC≥1 |
|
尺寸(大于) | 尺寸(至) | 轴公差h8(经济型) | 轴公差g6 | 轴公差f8 |
2 | 5 | - | 0.004 | - |
5 | 10 | 0.012 | 0.004 | 0.011 |
10 | 13 | 0.012 | 0.004 | 0.014 |
13 | 18 | 0.016 | 0.005 | 0.014 |
18 | 20 | 0.016 | 0.005 | 0.017 |
20 | 40 | 0.020 | 0.006 | 0.020 |
40 | 50 | - | 0.007 | - |
轴径 | 全长 | 轴公差h8(经济型) | 轴公差g6 | 轴公差f8 |
3、4 | ≤100 | - | (L/100)×0.05以下 | - |
>100 | ||||
5 | ≤100 | (L/100)×0.03以下 | ||
>100 | ||||
6~50 | ≤100 | 0.025以下 | 0.01以下 | 0.025以下 |
>100 | (L/100)×0.025以下 | (L/100)×0.01以下 | (L/100)×0.025以下 |
尺寸(大于) | 尺寸(至) | 轴公差h8(经济型) | 轴公差g6 | 轴公差f8 |
2 | 6 | ±0.1 | ||
6 | 30 | ±0.2 | ||
30 | 120 | ±0.3 | ||
120 | 400 | ±0.5 | ||
400 | 1000 | ±0.8 | ||
1000 | 1500 | ±1.2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|