Type | 材质 | 硬度 | 表面处理 | D(mm) | L(mm) | |
D公差g6 | D公差h5 | |||||
SFTF | SFLU | 相当于SUJ2 | 高频淬火 有效硬化层深度请点击表面硬度基准 相当于SUJ2 58HRC~ SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 56HRC~ | - | 6~20 | 25~500 |
SSFTF | SSFLU | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | ||||
PSFTF | PSFLU | 相当于SUJ2 | 镀硬铬 镀层硬度HV750~ 镀层厚度3μ以上~ | |||
PSSFTF | PSSFLU | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 |
Type | 材质 | 硬度 | 表面处理 | D(mm) | L(mm) | |
D公差g6 | D公差h5 | |||||
SFTG | SFJU | 相当于SUJ2 | 高频淬火 有效硬化层深度请点击表面硬度基准 相当于SUJ2 58HRC~ SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 56HRC~ | - | 8~20 | 25~498 |
SSFTG | SSFJU | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | ||||
PSFTG | PSFJU | 相当于SUJ2 | 镀硬铬 镀层硬度HV750~ 镀层厚度3μ以上~ | |||
PSSFTG | PSSFJU | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 |
Type | 材质 | 硬度 | 表面处理 | D(mm) | L(mm) | |
D公差g6 | D公差h5 | |||||
SFTN | SFKU | 相当于SUJ2 | 高频淬火 有效硬化层深度请点击表面硬度基准 相当于SUJ2 58HRC~ SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 56HRC~ | - | 6~20 | 25~498 |
SSFTN | SSFKU | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | ||||
PSFTN | PSFKU | 相当于SUJ2 | 镀硬铬 镀层硬度HV750~ 镀层厚度3μ以上~ | |||
PSSFTN | PSSFKU | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 |
使用范例 | 中精度 | 高精度 | 管型(配线用) | 无油衬套用 |
经济型h8 | g6标准型/g6精密型 | g6 | f8 | |
推荐用途 | -中精度用途 -轻载 -在垂直方向上使用且适合轻载 -滑动距离-频率-速度较小 -低价设计 | -高精度用途(外径-直线度-圆度) -重载-高耐久用途 -在水平方向上使用且适合重载 -滑动距离-频率-速度较大 | 高精度用途(外径-直线度-圆度) -适合需要将配线隐藏在管内的场合。 | 与无油衬套组合使用 -适合面接触的滑动,可获得充分的间隙。 |
①表面硬度确认 淬火型导向轴根据不同外径尺寸和公差,硬化层深度的标准会有所不同。 具体参考下表:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
②加工部硬度降低 在母材淬火后进行加工,可能因退火使硬度降低的部分为: -所有外螺纹 -所有台阶 -内螺纹:M≥D/2时、内螺纹双孔型、SUS440C的镀硬铬产品 -扳手槽追加加工(SC-WSC-SX) -平面追加加工(FC-WFC) -V型槽追加加工(VC-WVC) -全长硬化型除外。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
仅D部阴影部分为镀硬铬部分。 | ③表面处理的镀层 在母材的表面处理后进行加工,不对如下部位进行电镀处理: -凹槽部分 -外螺纹部 -内螺纹部 -扳手槽、 V形槽、平面、切断面 -管型导向轴内部不进行镀硬铬有可能会生锈。 |
医疗 | 半导体 | 电子电器 | ||
智能手机 | 食品 | 汽车 | ||
直线轴承 标准型 直柱型 | 轴承座组件 T型 | 固定环 开口型 | ||
代表型号: LMU6 | 代表型号: BGHFS6000ZZ-30 | 代表型号: PSCS10-10 | ||
优点: 高品质,低价格,短交期 | 优点: 种类齐全,高精度高品质 | 优点: 配套轴类产品,种类齐全 |
型式 | 指定单位1mm | M(粗牙螺纹) 选择 | C | |||||||||
Type | D | L | J | |||||||||
(D公差g6) SFTF SSFTF PSFTF PSSFTF | (D公差h5) SFLU SSFLU PSFLU PSSFLU | 6 | 25~200 | 5~7 | 3 | 0.5以下 | ||||||
8 | 25~200 | 5~10 | 3 | 4 | 5 | |||||||
10 | 30~200 | 5~14 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
12 | 40~300 | 5~18 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||
13 | 40~300 | 5~20 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||
15 | 50~300 | 10~24 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||
16 | 50~500 | 10~25 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||
20 | 60~500 | 10~32 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1.0以下 |
型式 | 指定单位1mm | M(粗牙螺纹) 选择 | (Y) Max. | R | C | |||||||||||
Type | D | L | F | P | J | |||||||||||
(D公差g6) SFTG SSFTG PSFTG PSSFTG | (D公差h5) SFJU SSFJU PSFJU PSSFJU | 8 | 25~198 | 2≤F≤P×4 | 6 | 5~10 | 3 | 200 | 0.3 以下 | 0.5 以下 | ||||||
10 | 30~198 | 6~8 | 5~14 | 3 | 4 | 5 | 200 | |||||||||
12 | 40~298 | 6~10 | 5~18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 300 | ||||||||
13 | 40~298 | 6~11 | 5~20 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 300 | |||||||
15 | 50~298 | 6~13 | 10~24 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 300 | ||||||
16 | 50~498 | 6~14 | 10~25 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 500 | ||||||
18 | 60~498 | 8~16 | 10~28 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 500 | ||||||
20 | 60~498 | 8~17 | 10~32 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 500 | 1.0以下 |
型式 | 指定单位1mm | P 选择 | 指定单位1mm | (Y) Max. | R | C | ||||||||||||
Type | D | L | F | B | J | |||||||||||||
(D公差g6) SFTN SSFTN PSFTN PSSFTN | (D公差h5) SFKU SSFKU PSFKU PSSFKU | 6 | 25~198 | 2≤F≤P×5 | B≤F-2 (P≤6时) B≤F-3 (P=8・10时) B≤F-5 (P≥12时) B=0 (无螺纹时) | 3 | 4 | 5 | 6 | 5~7 | 200 | 0.3 以下 | 0.5 以下 | |||||
8 | 25~198 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5~10 | 200 | ||||||||||
10 | 30~198 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5~14 | 200 | ||||||||||
12 | 40~298 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5~18 | 300 | ||||||||||
13 | 40~298 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5~20 | 300 | ||||||||||
15 | 50~298 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 10~24 | 300 | ||||||||||
16 | 50~498 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 10~25 | 500 | |||||||||
20 | 60~498 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 10~32 | 500 | 1.0以下 |
D公差 | ||
D | g6 | h5 |
6 | -0.004 -0.012 | 0 -0.005 |
8 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 |
10 | ||
12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 |
13 | ||
15 | ||
16 | ||
18 | ||
20 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 |
Type | 材质 | 硬度 | 表面处理 | |
D公差g6 | D公差h5 | |||
SFTF | SFLU | 相当于SUJ2 | 高频淬火 有效硬化层深度请点击表面硬度基准 相当于SUJ2 58HRC~ SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 56HRC~ | - |
SFTG | SFJU | |||
SFTN | SFKU | |||
SSFTF | SSFLU | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | ||
SSFTG | SSFJU | |||
SSFTN | SSFKU | |||
PSFTF | PSFLU | 相当于SUJ2 | 镀硬铬 镀层硬度HV750~ 镀层厚度3μ以上~ | |
PSFTG | PSFJU | |||
PSFTN | PSFKU | |||
PSSFTF | PSSFLU | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | ||
PSSFTG | PSSFJU | |||
PSSFTN | PSSFKU |
Alterations | Code | Spec. |
LKC | 变更L尺寸公差。 指定方法 LKC L<200 L±0.03 200≤L<500 L±0.05 L=500 L±0.1 使用LKC时,L尺寸指定单位可为0.1mm D=P时不适用 一端台阶内螺纹·一端外螺纹型不适用。 | |
AC | 变更前端锥角。 指定方法 AC5 指定角度:5°10°20°25°30° D-Jtan(AC°)×2≥2 必须满足L-J≥20。 |
尺寸(大于) | 尺寸(至) | 轴公差h8(经济型) | 轴公差g6 | 轴公差f8 |
2 | 5 | - | 0.004 | - |
5 | 10 | 0.012 | 0.004 | 0.011 |
10 | 13 | 0.012 | 0.004 | 0.014 |
13 | 18 | 0.016 | 0.005 | 0.014 |
18 | 20 | 0.016 | 0.005 | 0.017 |
20 | 40 | 0.020 | 0.006 | 0.020 |
40 | 50 | - | 0.007 | - |
轴径 | 全长 | 轴公差h8(经济型) | 轴公差g6 | 轴公差f8 |
3、4 | ≤100 | - | (L/100)×0.05以下 | - |
>100 | ||||
5 | ≤100 | (L/100)×0.03以下 | ||
>100 | ||||
6~50 | ≤100 | 0.025以下 | 0.01以下 | 0.025以下 |
>100 | (L/100)×0.025以下 | (L/100)×0.01以下 | (L/100)×0.025以下 |
尺寸(大于) | 尺寸(至) | 轴公差h8(经济型) | 轴公差g6 | 轴公差f8 |
2 | 6 | ±0.1 | ||
6 | 30 | ±0.2 | ||
30 | 120 | ±0.3 | ||
120 | 400 | ±0.5 | ||
400 | 1000 | ±0.8 | ||
1000 | 1500 | ±1.2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|