Type | 材质 | 硬度 | 表面处理 | D(mm) | L(mm) | ||
D公差g6 | D公差h5 | D公差f8 | |||||
SFAR | SFUR | - | 相当于SUJ2 | 高频淬火 有效硬化层深度请点击表面硬度基准 相当于SUJ2 58HRC~ SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 56HRC~ | - | 3~30 | 10~1200 |
SSFAR | SSFUR | - | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | ||||
PSFAR | PSFUR | - | 相当于SUJ2 | 镀硬铬 镀层硬度HV750~ 镀层厚度3μ以上~ | |||
PSSFAR | PSSFUR | - | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | ||||
RSFAR | - | - | 相当于SUJ2 | 低温镀黑铬 | |||
- | - | PSFGR | 相当于S45C | - | 镀硬铬 镀层硬度HV750~ 镀层厚度10μ以上~ | ||
- | - | PSSFGR | 相当于SUS304 |
使用范例 | 中精度 | 高精度 | 管型(配线用) | 无油衬套用 |
经济型h8 | g6标准型/g6精密型 | g6 | f8 | |
推荐用途 | -中精度用途 -轻载 -在垂直方向上使用且适合轻载 -滑动距离-频率-速度较小 -低价设计 | -高精度用途(外径-直线度-圆度) -重载-高耐久用途 -在水平方向上使用且适合重载 -滑动距离-频率-速度较大 | 高精度用途(外径-直线度-圆度) -适合需要将配线隐藏在管内的场合。 | 与无油衬套组合使用 -适合面接触的滑动,可获得充分的间隙。 |
①表面硬度确认 淬火型导向轴根据不同外径尺寸和公差,硬化层深度的标准会有所不同。 具体参考下表:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
②加工部硬度降低 在母材淬火后进行加工,可能因退火使硬度降低的部分为: -所有外螺纹 -所有台阶 -内螺纹:M≥D/2时、内螺纹双孔型、SUS440C的镀硬铬产品 -扳手槽追加加工(SC-WSC-SX) -平面追加加工(FC-WFC) -V型槽追加加工(VC-WVC) -全长硬化型除外。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
仅D部阴影部分为镀硬铬部分。 | ③表面处理的镀层 在母材的表面处理后进行加工,不对如下部位进行电镀处理: -凹槽部分 -外螺纹部 -内螺纹部 -扳手槽、 V形槽、平面、切断面 -管型导向轴内部不进行镀硬铬有可能会生锈。 |
医疗 | 半导体 | 电子电器 | ||
智能手机 | 食品 | 汽车 | ||
直线轴承 标准型 直柱型 | 轴承座组件 T型 | 固定环 开口型 | ||
代表型号: LMU6 | 代表型号: BGHFS6000ZZ-30 | 代表型号: PSCS10-10 | ||
优点: 高品质,低价格,短交期 | 优点: 种类齐全,高精度高品质 | 优点: 配套轴类产品,种类齐全 |
型式 | L 指定单位1mm | N | M | d | 适用扣环 | C | ||||
Type | D | 容差 | 容差 | |||||||
(D公差g6) SFAR SSFAR PSFAR PSSFAR RSFAR(L≤500) (D公差f8) PSFGR(D≥6) PSSFGR(D≥6) | (D公差 h5) SFUR SSFUR PSFUR PSSFUR | 3 | 10~400 | 2 | 0.5 | +0.05 0 | 2 | +0.06 0 | NETW□2 | 0.2以下 |
4 | 10~400 | 0.7 | +0.1 0 | 3 | NETW□3 | |||||
5 | 10~400 | 4 | +0.075 0 | NETW□4 | ||||||
6 | 20~600 | 5 | NETW□5 | 0.5以下 | ||||||
8 | 20~800 | 3 | 0.9 | 7 | +0.09 0 | NETW□7 | ||||
10 | 20~800 | 1.15 | +0.14 0 | 9.6 | 0 -0.09 | STW□10 | ||||
12 | 20~1000 | 4 | 11.5 | 0 -0.11 | STW□12 | |||||
13 | 25~1000 | 12.4 | STW□13 | |||||||
15 | 25~1200 | 14.3 | STW□15 | |||||||
16 | 30~1200 | 15.2 | STW□16 | |||||||
20 | 30~1200 | 1.35 | 19 | 0 -0.21 | STW□20 | 1.0以下 | ||||
25 | 35~1200 | 5 | 23.9 | STW□25 | ||||||
30 | 35~1200 | 1.65 | 28.6 | STW□30 |
Type | 材质 | 硬度 | 表面处理 | ||
D公差g6 | D公差h5 | D公差f8 | |||
SFAR | SFUR | - | 相当于SUJ2 | 高频淬火 有效硬化层深度请点击表面硬度基准 相当于SUJ2 58HRC~ SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 56HRC~ | - |
SSFAR | SSFUR | - | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | ||
PSFAR | PSFUR | - | 相当于SUJ2 | 镀硬铬 镀层硬度HV750~ 镀层厚度3μ以上~ | |
PSSFAR | PSSFUR | - | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | ||
RSFAR | - | - | 相当于SUJ2 | 低温镀黑铬 | |
- | - | PSFGR | 相当于S45C | - | 镀硬铬 镀层硬度HV750~ 镀层厚度10μ以上~ |
- | - | PSSFGR | 相当于SUS304 |
Alterations | 一端无扣环槽加工 | 变更尺寸线位置 |
Code | NWC | LLC |
Spec. | 一端不进行扣环槽加工。 指定方法 NWC | 将L尺寸线的位置变更到扣环加工的外侧。 指定方法 LLC300 指定时请将L尺寸变更为LLC。 LLC=指定单位1mm |
尺寸(大于) | 尺寸(至) | 轴公差h8(经济型) | 轴公差g6 | 轴公差f8 |
2 | 5 | - | 0.004 | - |
5 | 10 | 0.012 | 0.004 | 0.011 |
10 | 13 | 0.012 | 0.004 | 0.014 |
13 | 18 | 0.016 | 0.005 | 0.014 |
18 | 20 | 0.016 | 0.005 | 0.017 |
20 | 40 | 0.020 | 0.006 | 0.020 |
40 | 50 | - | 0.007 | - |
D公差 | |||
D | g6 | h5 | f8 |
3 | -0.002 -0.008 | 0 -0.004 | - |
4 | -0.004 -0.012 | 0 -0.005 | |
5 | |||
6 | -0.010 -0.028 | ||
8 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 |
10 | |||
12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 |
13 | |||
15 | |||
16 | |||
18 | |||
20 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 |
25 | |||
30 |
轴径 | 全长 | 轴公差h8(经济型) | 轴公差g6 | 轴公差f8 |
3、4 | ≤100 | - | (L/100)×0.05以下 | - |
>100 | ||||
5 | ≤100 | (L/100)×0.03以下 | ||
>100 | ||||
6~50 | ≤100 | 0.025以下 | 0.01以下 | 0.025以下 |
>100 | (L/100)×0.025以下 | (L/100)×0.01以下 | (L/100)×0.025以下 |
尺寸(大于) | 尺寸(至) | 轴公差h8(经济型) | 轴公差g6 | 轴公差f8 |
2 | 6 | ±0.1 | ||
6 | 30 | ±0.2 | ||
30 | 120 | ±0.3 | ||
120 | 400 | ±0.5 | ||
400 | 1000 | ±0.8 | ||
1000 | 1500 | ±1.2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|