Type | D公差 | 材质 | 硬度 | 表面处理 | D(mm) | L(mm) | |||||
一端台阶外螺纹 | 两端台阶外螺纹型 | 一端台阶外螺纹·一端内螺纹型 | |||||||||
标准型 | 带扳手槽型 | 标准型 | 带扳手槽型 | 标准型 | 带扳手槽型 | ||||||
VFAN | VFPN | VFAM | VFPM | VFAD | VFPD | g6 | 相当于SUJ2 | 高频淬火 有效硬化层深度请点击表面硬度基准 相当于SUJ2 58HRC~ SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 56HRC~ | - | 4~30 | 25~445 |
VSFAN | VSFPN | VSFAM | VSFPM | VSFAD | VSFPD | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | |||||
VRAN | VRPN | VRAM | VRPM | VRAD | VRPD | 相当于SUJ2 | 低温镀黑铬 | ||||
VSRAN | VSRPN | VSRAM | VSRPM | VSRAD | VSRPD | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 |
使用范例 | 中精度 | 高精度 | 管型(配线用) | 无油衬套用 |
经济型h8 | g6标准型/g6精密型 | g6 | f8 | |
推荐用途 | -中精度用途 -轻载 -在垂直方向上使用且适合轻载 -滑动距离-频率-速度较小 -低价设计 | -高精度用途(外径-直线度-圆度) -重载-高耐久用途 -在水平方向上使用且适合重载 -滑动距离-频率-速度较大 | 高精度用途(外径-直线度-圆度) -适合需要将配线隐藏在管内的场合。 | 与无油衬套组合使用 -适合面接触的滑动,可获得充分的间隙。 |
①表面硬度确认 淬火型导向轴根据不同外径尺寸和公差,硬化层深度的标准会有所不同。 具体参考下表:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
②加工部硬度降低 在母材淬火后进行加工,可能因退火使硬度降低的部分为: -所有外螺纹 -所有台阶 -内螺纹:M≥D/2时、内螺纹双孔型、SUS440C的镀硬铬产品 -扳手槽追加加工(SC-WSC-SX) -平面追加加工(FC-WFC) -V型槽追加加工(VC-WVC) -全长硬化型除外。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
仅D部阴影部分为镀硬铬部分。 | ③表面处理的镀层 在母材的表面处理后进行加工,不对如下部位进行电镀处理: -凹槽部分 -外螺纹部 -内螺纹部 -扳手槽、 V形槽、平面、切断面 -管型导向轴内部不进行镀硬铬有可能会生锈。 |
医疗 | 半导体 | 电子电器 | ||
智能手机 | 食品 | 汽车 | ||
直线轴承 标准型 直柱型 | 轴承座组件 T型 | 固定环 开口型 | ||
代表型号: LMU6 | 代表型号: BGHFS6000ZZ-30 | 代表型号: PSCS10-10 | ||
优点: 高品质,低价格,短交期 | 优点: 种类齐全,高精度高品质 | 优点: 配套轴类产品,种类齐全 |
型式 | 指定单位1mm | M·N(粗牙螺纹) 选择 | J(粗牙螺纹) 选择 | 扳手槽尺寸 | (Y) max. | C | ||||||||||||||||||||||||||
Type | Dg6 | L | F·T | B·S | P·Q | SC | W | R1 | ||||||||||||||||||||||||
VFAN VSFAN VRAN VSRAN VFAM VSFAM VRAM VSRAM VFAD VSFAD VRAD VSRAD | VFPN VSFPN VRPN VSRPN VFPM VSFPM VRPM VSRPM VFPD VSFPD VRPD VSRPD | (4) | -0.004 -0.012 | 25~195 | 5≤F≤P×5 5≤T≤N×5 | (无螺纹时) B=0 S=0 M×1≤B≤M×3 N×1≤S≤N×3 | M<P<D N<Q<D | 3 | 2 | - | - | - | 200 | 0.2 以下 | ||||||||||||||||||
(5) | 25~295 | 3 | 4 | 2.6 | 3 | - | - | - | 300 | |||||||||||||||||||||||
6 | 25~295 | 3 | 4 | 5 | 3 | SC=指定单位1mm SC+R1≤L SC≥0 | 5 | 8 | 300 | 0.5 以下 | ||||||||||||||||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 25~295 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 300 | |||||||||||||||||||||
10 | 25~345 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 350 | |||||||||||||||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 25~345 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 350 | |||||||||||||||||||
13 | 25~345 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 350 | |||||||||||||||||||||
15 | 25~345 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 350 | |||||||||||||||||||
16 | 25~345 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 350 | |||||||||||||||||||
20 | -0.007 -0.020 | 25~445 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 450 | 1.0 以下 | ||||||||||||||||
25 | 25~445 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | 450 | |||||||||||||||||
30 | 25~445 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | 450 |
Type | D公差 | 材质 | 硬度 | 表面处理 | |||||
一端台阶外螺纹 | 两端台阶外螺纹型 | 一端台阶外螺纹·一端内螺纹型 | |||||||
标准型 | 带扳手槽型 | 标准型 | 带扳手槽型 | 标准型 | 带扳手槽型 | ||||
VFAN | VFPN | VFAM | VFPM | VFAD | VFPD | g6 | 相当于SUJ2 | 高频淬火 有效硬化层深度请点击表面硬度基准 相当于SUJ2 58HRC~ SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 56HRC~ | - |
VSFAN | VSFPN | VSFAM | VSFPM | VSFAD | VSFPD | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | |||
VRAN | VRPN | VRAM | VRPM | VRAD | VRPD | 相当于SUJ2 | 低温镀黑铬 | ||
VSRAN | VSRPN | VSRAM | VSRPM | VSRAD | VSRPD | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 |
Alterations | 变更L尺寸公差 | 将外螺纹变更为细牙螺纹 | 将内螺纹变更为细牙螺纹 | 变更为内螺纹有效长度×3 |
Code | LKC | MMC·MMS·NMC·NMS | JSC | MD·ND |
Spec. | 将外螺纹部分变更为下表所示的细牙螺纹。 (MMC·NMC→和轴承螺帽的细牙螺纹螺距相对应) (MMS·NMS→和气缸的细牙螺纹螺距相对应) 指定方法 MMC17 | 变更为内螺纹有效长度×3 指定方法 MD6/ND6(将M变更为MD、N变更为ND) 适用条件 D=10~30,且M(N)=6~20适用 一端内螺纹:MD×3.5+4≤L 两端内螺纹: MD×3.5+4+ND×3.5+4≤L | ||
尺寸(大于) | 尺寸(至) | 轴公差h8(经济型) | 轴公差g6 | 轴公差f8 |
2 | 5 | - | 0.004 | - |
5 | 10 | 0.012 | 0.004 | 0.011 |
10 | 13 | 0.012 | 0.004 | 0.014 |
13 | 18 | 0.016 | 0.005 | 0.014 |
18 | 20 | 0.016 | 0.005 | 0.017 |
20 | 40 | 0.020 | 0.006 | 0.020 |
40 | 50 | - | 0.007 | - |
轴径 | 全长 | 轴公差h8(经济型) | 轴公差g6 | 轴公差f8 |
3、4 | ≤100 | - | (L/100)×0.05以下 | - |
>100 | ||||
5 | ≤100 | (L/100)×0.03以下 | ||
>100 | ||||
6~50 | ≤100 | 0.025以下 | 0.01以下 | 0.025以下 |
>100 | (L/100)×0.025以下 | (L/100)×0.01以下 | (L/100)×0.025以下 |
尺寸(大于) | 尺寸(至) | 轴公差h8(经济型) | 轴公差g6 | 轴公差f8 |
2 | 6 | ±0.1 | ||
6 | 30 | ±0.2 | ||
30 | 120 | ±0.3 | ||
120 | 400 | ±0.5 | ||
400 | 1000 | ±0.8 | ||
1000 | 1500 | ±1.2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|