Type | 材质 | 硬度 | 表面处理 | D(mm) | L(mm) | ||||||
一端台阶内螺纹型 | 一端台阶 | ||||||||||
精密型 | 标准型 | 标准型 | |||||||||
D公差g6 | D公差g6 | D公差h5 | D公差f8 | D公差g6 | D公差h5 | D公差f8 | |||||
VFAG | SFAG | SFUG | - | SFAC | SFCU | - | 相当于SUJ2 | 高频淬火 有效硬化层深度,请点击表面硬度基准 相当于SUJ2 58HRC~ SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 56HRC~ | - | 8~50 | 25~1498 |
VSFAG | SSFAG | SSFUG | - | SSFAC | SSFCU | - | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | ||||
VPFAG | PSFAG | PSFUG | - | PSFAC | PSFCU | - | 相当于SUJ2 | 镀硬铬 | |||
镀层硬度HV750~ | |||||||||||
VPSFAG | PSSFAG | PSSFUG | - | PSSFAC | PSSFCU | - | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 镀层厚度3μ以上 | |||
VRAG | RSFAG | - | - | RSFAC | - | - | 相当于SUJ2 | 低温镀黑铬 | |||
VSRAG | - | - | - | - | - | - | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | ||||
- | - | - | PSFGG | - | - | PSCGC | 相当于S45C | - | 镀硬铬 | ||
镀层硬度HV750~ | |||||||||||
- | - | - | PSSFGG | - | - | PSSCGC | 相当于SUS304 | 镀层厚度10μ以上 |
使用范例 | 中精度 | 高精度 | 管型(配线用) | 无油衬套用 |
经济型h8 | g6标准型/g6精密型 | g6 | f8 | |
推荐用途 | -中精度用途 -轻载 -在垂直方向上使用且适合轻载 -滑动距离-频率-速度较小 -低价设计 | -高精度用途(外径-直线度-圆度) -重载-高耐久用途 -在水平方向上使用且适合重载 -滑动距离-频率-速度较大 | 高精度用途(外径-直线度-圆度) -适合需要将配线隐藏在管内的场合。 | 与无油衬套组合使用 -适合面接触的滑动,可获得充分的间隙。 |
①表面硬度确认 淬火型导向轴根据不同外径尺寸和公差,硬化层深度的标准会有所不同。 具体参考下表:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
②加工部硬度降低 在母材淬火后进行加工,可能因退火使硬度降低的部分为: -所有外螺纹 -所有台阶 -内螺纹:M≥D/2时、内螺纹双孔型、SUS440C的镀硬铬产品 -扳手槽追加加工(SC-WSC-SX) -平面追加加工(FC-WFC) -V型槽追加加工(VC-WVC) -全长硬化型除外。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
仅D部阴影部分为镀硬铬部分。 | ③表面处理的镀层 在母材的表面处理后进行加工,不对如下部位进行电镀处理: -凹槽部分 -外螺纹部 -内螺纹部 -扳手槽、 V形槽、平面、切断面 -管型导向轴内部不进行镀硬铬有可能会生锈。 |
医疗 | 半导体 | 电子电器 | ||
智能手机 | 食品 | 汽车 | ||
直线轴承 标准型 直柱型 | 轴承座组件 T型 | 固定环 开口型 | ||
代表型号:LMU6 | 代表型号:BGHFS6000ZZ-30 | 代表型号:PSCS10-10 | ||
优点:高品质,低价格,短交期 | 优点:种类齐全,高精度高品质 | 优点:配套轴类产品,种类齐全 |
型式 | 指定单位1mm | M(粗牙螺纹) 选择 | (Y) Max. | R | C | ||||||||||||||||
Type | D | L | F | P | |||||||||||||||||
标准型 | 8 | 25~998 | 2≤F≤P×4 | 6 | 3 | 1100 | 0.3 以下 | 0.5 以下 | |||||||||||||
一端台阶内螺纹型 (D公差g6) SFAG SSFAG PSFAG PSSFAG RSFAG (D≤30,L≤500) (D公差f8) PSFGG PSSFGG | (D公差h5) SFUG SSFUG PSFUG PSSFUG | 一端台阶型 (D公差g6) SFAC SSFAC PSFAC PSSFAC RSFAC (D≤30,L≤500) (D公差f8) PSCGC PSSCGC | (D公差h5) SFCU SSFCU PSFCU PSSFCU | 10 | 25~998 | 6~ 8 | 3 | 4 | 5 | 1200 | |||||||||||
12 | 25~1198 | 6~10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1400 | ||||||||||||||
13 | 25~1198 | 6~11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1400 | |||||||||||||
15 | 25~1198 | 6~13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1400 | ||||||||||||
16 | 25~1198 | 6~14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1400 | ||||||||||||
20 | 25~1198 | 8~17 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1400 | 1.0 以下 | |||||||||||
25 | 25~1198 | 8~22 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 1400 | |||||||||||
30 | 25~1498 | 9~27 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 1500 | ||||||||||
35 | 25~1498 | 9~32 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 1500 | 0.5 以下 | |||||||||
40 | 25~1498 | 11~37 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 1500 | ||||||||||
50 | 25~1498 | 11~47 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 1500 | ||||||||||
精密型 一端台阶内螺纹型 (D公差g6) VFAG VSFAG VPFAG VPSFAG VRAG VSRAG | 8 | 25~298 | 6 | 3 | 300 | 0.3以下 | 0.5以下 | ||||||||||||||
10 | 25~348 | 6~8 | 3 | 4 | 5 | 350 | |||||||||||||||
12 | 25~348 | 6~10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 350 | ||||||||||||||
13 | 25~348 | 6~11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 350 | |||||||||||||
15 | 25~348 | 6~13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 350 | ||||||||||||
16 | 25~348 | 6~14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 350 | ||||||||||||
18 | 25~348 | 8~16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 350 | ||||||||||||
20 | 25~448 | 8~17 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 450 | 1.0 以下 | |||||||||||
25 | 25~448 | 8~22 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 450 | |||||||||||
30 | 25~448 | 9~27 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 450 |
Type | 材质 | 硬度 | 表面处理 | ||||||
一端台阶内螺纹型 | 一端台阶 | ||||||||
精密型 | 标准型 | 标准型 | |||||||
D公差g6 | D公差g6 | D公差h5 | D公差f8 | D公差g6 | D公差h5 | D公差f8 | |||
VFAG | SFAG | SFUG | - | SFAC | SFCU | - | 相当于SUJ2 | 高频淬火 有效硬化层深度,请点击表面硬度基准 相当于SUJ2 58HRC~ SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 56HRC~ | - |
VSFAG | SSFAG | SSFUG | - | SSFAC | SSFCU | - | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | ||
VPFAG | PSFAG | PSFUG | - | PSFAC | PSFCU | - | 相当于SUJ2 | 镀硬铬 镀层硬度HV750~ 镀层厚度3μ以上 | |
VPSFAG | PSSFAG | PSSFUG | - | PSSFAC | PSSFCU | - | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | ||
VRAG | RSFAG | - | - | RSFAC | - | - | 相当于SUJ2 | 低温镀黑铬 | |
VSRAG | - | - | - | - | - | - | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | ||
- | - | - | PSFGG | - | - | PSCGC | 相当于S45C | - | 镀硬铬 镀层硬度HV750~ 镀层厚度10μ以上 |
- | - | - | PSSFGG | - | - | PSSCGC | 相当于SUS304 |
Alterations | Code | Spec. | |
LKC | 变更L尺寸公差 指定方法 LKC 适用条件 精密型适用的L尺寸最大为200 D-P≤2时不适用 使用LKC时,L尺寸指定单位可为0.1mm L<200 →L±0.03 200≤L<500 →L±0.05 L≥500 →L±0.1 | ||
FC | |||
WFC |
Alterations | Code | Spec. |
RC | 追加1处90度位置的平面加工 指定方法 RC10 适用条件 D=10~30适用 精密型不适用 不可与WRC并用 | |
WRC | 追加2处90度位置的平面加工 指定方法 WRC10-Y10 适用条件 D=10~30适用 精密型不适用 不可与RC并用 加工的两平面不保证在同一水平面上 | |
●1处键槽:KC ●2处键槽:WKC | KC WKC | 追加键槽 指定方法 KC10-G10 WKC10-C8-KC10-G10 适用条件 仅适用于D=12·16·20·25·30 精密型不适用 |
MD ND | 变更为内螺纹有效长度×3 指定方法 MD6/ND6(将M变更为MD,N变更为ND) 适用条件 D=10~30,且M(N)=6~20适用 一端内螺纹:MD×3.5+4≤L 两端内螺纹:MD×3.5+4+ND×3.5+4≤L |
尺寸(大于) | 尺寸(至) | 轴公差h8(经济型) | 轴公差g6 | 轴公差f8 |
2 | 5 | - | 0.004 | - |
5 | 10 | 0.012 | 0.004 | 0.011 |
10 | 13 | 0.012 | 0.004 | 0.014 |
13 | 18 | 0.016 | 0.005 | 0.014 |
18 | 20 | 0.016 | 0.005 | 0.017 |
20 | 40 | 0.020 | 0.006 | 0.020 |
40 | 50 | - | 0.007 | - |
D | g6 | h5 | f8 |
8 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 |
10 | |||
12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 |
13 | |||
15 | |||
16 | |||
18 | |||
20 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 |
25 | |||
30 | |||
35 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 |
40 | |||
50 |
轴径 | 全长 | 轴公差h8(经济型) | 轴公差g6 | 轴公差f8 |
3、4 | ≤100 | - | (L/100)×0.05以下 | - |
>100 | ||||
5 | ≤100 | (L/100)×0.03以下 | ||
>100 | ||||
6~50 | ≤100 | 0.025以下 | 0.01以下 | 0.025以下 |
>100 | (L/100)×0.025以下 | (L/100)×0.01以下 | (L/100)×0.025以下 |
尺寸(大于) | 尺寸(至) | 轴公差h8(经济型) | 轴公差g6 | 轴公差f8 |
2 | 6 | ±0.1 | ||
6 | 30 | ±0.2 | ||
30 | 120 | ±0.3 | ||
120 | 400 | ±0.5 | ||
400 | 1000 | ±0.8 | ||
1000 | 1500 | ±1.2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|