Type | ![]() | ![]() | ![]() | D(mm) | L(mm) | |||
精密型 | 标准型 | |||||||
D公差g6 | D公差g6 | D公差h5 | D公差f8 | |||||
VFBD | SFAD | SFUD | - | 相当于SUJ2 | 高频淬火 有效硬化层深度,请点击 ![]() 相当于SUJ2 58HRC~ SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 56HRC~ | - | 4~50 | 25~1500 |
VSFBD | SSFAD | SSFUD | - | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | ||||
VPFBD | PSFAD | PSFUD | - | 相当于SUJ2 | 镀硬铬 镀层硬度HV750~ 镀层厚度3μ以上 | |||
VPSFBD | PSSFAD | PSSFUD | - | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | ||||
VRBD | RSFAD | - | - | 相当于SUJ2 | 低温镀黑铬 | |||
- | - | - | PSFGD | 相当于S45C | - | 镀硬铬 镀层硬度HV750~ 镀层厚度10μ以上 | ||
- | - | - | PSSFGD | 相当于SUS304 |
使用范例 | 中精度 | 高精度 | 管型(配线用) | 无油衬套用 |
经济型h8 | g6标准型/g6精密型 | g6 | f8 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
推荐用途 | -中精度用途 -轻载 -在垂直方向上使用且适合轻载 -滑动距离-频率-速度较小 -低价设计 | -高精度用途(外径-直线度-圆度) -重载-高耐久用途 -在水平方向上使用且适合重载 -滑动距离-频率-速度较大 | 高精度用途(外径-直线度-圆度) -适合需要将配线隐藏在管内的场合。 | 与无油衬套组合使用 -适合面接触的滑动,可获得充分的间隙。 |
![]() | ①表面硬度确认 淬火型导向轴根据不同外径尺寸和公差,硬化层深度的标准会有所不同。 具体参考下表:
| |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ②加工部硬度降低 在母材淬火后进行加工,可能因退火使硬度降低的部分为: -所有外螺纹 -所有台阶 -内螺纹:M≥D/2时、内螺纹双孔型、SUS440C的镀硬铬产品 -扳手槽追加加工(SC-WSC-SX) -平面追加加工(FC-WFC) -V型槽追加加工(VC-WVC) -全长硬化型除外。 | |||||||||||||||||||||||||||||
仅D部阴影部分为镀硬铬部分。![]() | ③表面处理的镀层 在母材的表面处理后进行加工,不对如下部位进行电镀处理: -凹槽部分 -外螺纹部 -内螺纹部 -扳手槽、 V形槽、平面、切断面 -管型导向轴内部不进行镀硬铬有可能会生锈。 |
医疗 | 半导体 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 食品 | 汽车 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
直线轴承 标准型 直柱型 | 轴承座组件 T型 | 固定环 开口型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: LMU6 | 代表型号: BGHFS6000ZZ-30 | 代表型号: PSCS10-10 | ||
优点: 高品质,低价格,短交期 | 优点: 种类齐全,高精度高品质 | 优点: 配套轴类产品,种类齐全 |
型式 | 指定单位1mm | P(粗牙螺纹) 选择 | N(粗牙螺纹) 选择 | (Y) Max. | R | C | |||||||||||||||||||||||||
Type | D | L | F | B | |||||||||||||||||||||||||||
精密型 (D公差g6) VFBD VSFBD VPFBD VPSFBD VRBD | 5 | 25~296 | 2≤F≤P×5 | (P≤6时) B≤F-2 (P=8・10时) B≤F-3 (P≥12时) B≤F-5 (无螺纹时) B=0 ![]() | 3 | 2.6 | 3 | 300 | 0.2以下 | 0.2以下 | |||||||||||||||||||||
6 | 25~296 | 3 | 4 | 3 | 300 | 0.3以下 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 25~296 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 300 | ||||||||||||||||||||||
10 | 25~345 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 350 | |||||||||||||||||||||
12 | 25~345 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 350 | |||||||||||||||||||||
13 | 25~345 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 350 | |||||||||||||||||||||
15 | 25~345 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 350 | |||||||||||||||||||
16 | 25~345 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 350 | |||||||||||||||||||
18 | 25~345 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 350 | |||||||||||||||||
20 | 25~445 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 450 | ||||||||||||||||||
25 | 25~443 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 450 | |||||||||||||||||
30 | 25~443 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 450 | |||||||||||||||||
标准型 (D公差g6) SFAD SSFAD PSFAD PSSFAD RSFAD (D≤30 L≤500) (D公差f8) PSFGD PSSFGD (D公差h5) SFUD SSFUD PSFUD PSSFUD | 4 | 25~298 | 3 | 4 | 2 | 300 | 0.2 以下 | 0.2 以下 | |||||||||||||||||||||||
5 | 25~398 | 3 | 4 | 5 | 2.6 | 3 | 400 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 25~798 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 600 | 0.3 以下 | 0.5 以下 | ||||||||||||||||||||||
8 | 25~998 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 800 | |||||||||||||||||||||
10 | 25~998 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 800 | ||||||||||||||||||||
12 | 25~1198 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1000 | ||||||||||||||||||||
13 | 25~1198 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1000 | ||||||||||||||||||||
15 | 25~1198 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1000 | |||||||||||||||||||
16 | 25~1198 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1200 | ||||||||||||||||||
20 | 25~1198 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1200 | 1.0 以下 | ||||||||||||||||
25 | 25~1198 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 1200 | ||||||||||||||||
30 | 25~1498 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 1500 | ||||||||||||||||
35 | 25~1498 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 1500 | 0.5 以下 | ||||||||||||||||
40 | 40~1498 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 1500 | ||||||||||||||||||
50 | 50~1498 | 16 | 20 | 24 | 30 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 1500 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |||
精密型 | 标准型 | |||||
D公差g6 | D公差g6 | D公差h5 | D公差f8 | |||
VFBD | SFAD | SFUD | - | 相当于SUJ2 | 高频淬火 有效硬化层深度,请点击 ![]() 相当于SUJ2 58HRC~ SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 56HRC~ | - |
VSFBD | SSFAD | SSFUD | - | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | ||
VPFBD | PSFAD | PSFUD | - | 相当于SUJ2 | 镀硬铬 镀层硬度HV750~ 镀层厚度3μ以上 | |
VPSFBD | PSSFAD | PSSFUD | - | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | ||
VRBD | RSFAD | - | - | 相当于SUJ2 | 低温镀黑铬 | |
- | - | - | PSFGD | 相当于S45C | - | 镀硬铬 镀层硬度HV750~ 镀层厚度10μ以上 |
- | - | - | PSSFGD | 相当于SUS304 |
Alterations | Code | Spec. | ||
![]() | LKC | 变更L尺寸公差 指定方法 LKC 适用条件 精密型适用的L尺寸最大为200 ![]() 使用LKC时,L尺寸指定单位可为0.1mm ![]() 200≤L<500 →L±0.05 L≥500 →L±0.1 | ||
![]() | SC | 1处追加扳手槽加工 指定方法 SC5 ![]() ![]() ![]() 适用条件 D=6以上适用 ![]() | ||
![]() | WSC | |||
![]() | FC | |||
![]() | WFC |
Alterations | Code | Spec. | |||||||||||||
![]() | RC | 追加1处90度位置的平面加工 指定方法 RC10 适用条件 D=10~30适用 ![]() ![]() |
| ||||||||||||
![]() | WRC | 追加2处90度位置的平面加工 指定方法 WRC10-Y10 适用条件 D=10~30适用 ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
![]() | PMC PMS | 将外螺纹变更为细牙螺纹 指定方法 PMC14(将P变更为PMC) PMS14(将P变更为PMS) | |||||||||||||
![]() | NSC | 将内螺纹变更为细牙螺纹 指定方法 NSC14(将N变更为NSC) 适用条件 D=12以上适用 | |||||||||||||
![]() | MD ND | 变更为内螺纹有效长度×3 指定方法 MD6/ND6(将M变更为MD、N变更为ND) 适用条件 D=10~30,且M(N)=6~20适用 ![]() ![]() |
尺寸(大于) | 尺寸(至) | 轴公差h8(经济型) | 轴公差g6 | 轴公差f8 |
2 | 5 | - | 0.004 | - |
5 | 10 | 0.012 | 0.004 | 0.011 |
10 | 13 | 0.012 | 0.004 | 0.014 |
13 | 18 | 0.016 | 0.005 | 0.014 |
18 | 20 | 0.016 | 0.005 | 0.017 |
20 | 40 | 0.020 | 0.006 | 0.020 |
40 | 50 | - | 0.007 | - |
D | g6 | h5 | f8 |
4 | -0.004 -0.012 | 0 -0.005 | - |
5 | |||
6 | -0.010 -0.028 | ||
8 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 |
10 | |||
12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 |
13 | |||
15 | |||
16 | |||
18 | |||
20 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 |
25 | |||
30 | |||
35 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 |
40 | |||
50 |
轴径 | 全长 | 轴公差h8(经济型) | 轴公差g6 | 轴公差f8 |
3、4 | ≤100 | - | (L/100)×0.05以下 | - |
>100 | ||||
5 | ≤100 | (L/100)×0.03以下 | ||
>100 | ||||
6~50 | ≤100 | 0.025以下 | 0.01以下 | 0.025以下 |
>100 | (L/100)×0.025以下 | (L/100)×0.01以下 | (L/100)×0.025以下 |
尺寸(大于) | 尺寸(至) | 轴公差h8(经济型) | 轴公差g6 | 轴公差f8 |
2 | 6 | ±0.1 | ||
6 | 30 | ±0.2 | ||
30 | 120 | ±0.3 | ||
120 | 400 | ±0.5 | ||
400 | 1000 | ±0.8 | ||
1000 | 1500 | ±1.2 |
M | 螺距 |
3 | 0.5 |
4 | 0.7 |
5 | 0.8 |
6 | 1.0 |
8 | 1.25 |
10 | 1.5 |
12 | 1.75 |
16 | 2.0 |
20 | 2.5 |
24 | 3.0 |
30 | 3.5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|