Type | ![]() | ![]() | ![]() | D(mm) | L(mm) | |||||
带扳手槽型 | 带通孔型 | |||||||||
精密型 | 标准型 | |||||||||
D公差g6 | D公差g6 | D公差h5 | D公差f8 | D公差g6 | D公差f8 | |||||
VAFU | SAFU | SFFU | - | SFHAM | - | 相当于SUJ2 | 高频淬火 有效硬化层深度,请点击 ![]() 相当于SUJ2 58HRC~ SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 56HRC~ | - | 8~30 | 25~440 |
VSAFU | SSAFU | SSFFU | - | SSHAM | - | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | ||||
VPAFU | PSAFU | PSFFU | - | PSHAM | - | 相当于SUJ2 | 镀硬铬 镀层硬度HV750~ 镀层厚度3μ以上 | |||
VPSAFU | PSSAFU | PSSFFU | - | PSSHAM | - | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | ||||
VRFU | RSAFU | - | - | RSHAM | - | 相当于SUJ2 | 低温镀黑铬 | |||
- | - | - | PSAGU | - | PSHGM | 相当于S45C | - | 镀硬铬 镀层硬度HV750~ 镀层厚度10μ以上 | ||
- | - | - | PSSAGU | - | - | 相当于SUS304 |
使用范例 | 中精度 | 高精度 | 管型(配线用) | 无油衬套用 |
经济型h8 | g6标准型/g6精密型 | g6 | f8 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
推荐用途 | -中精度用途 -轻载 -在垂直方向上使用且适合轻载 -滑动距离-频率-速度较小 -低价设计 | -高精度用途(外径-直线度-圆度) -重载-高耐久用途 -在水平方向上使用且适合重载 -滑动距离-频率-速度较大 | 高精度用途(外径-直线度-圆度) -适合需要将配线隐藏在管内的场合。 | 与无油衬套组合使用 -适合面接触的滑动,可获得充分的间隙。 |
![]() | ①表面硬度确认 淬火型导向轴根据不同外径尺寸和公差,硬化层深度的标准会有所不同。 具体参考下表:
| |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ②加工部硬度降低 在母材淬火后进行加工,可能因退火使硬度降低的部分为: -所有外螺纹 -所有台阶 -内螺纹:M≥D/2时、内螺纹双孔型、SUS440C的镀硬铬产品 -扳手槽追加加工(SC-WSC-SX) -平面追加加工(FC-WFC) -V型槽追加加工(VC-WVC) -全长硬化型除外。 | |||||||||||||||||||||||||||||
仅D部阴影部分为镀硬铬部分。![]() | ③表面处理的镀层 在母材的表面处理后进行加工,不对如下部位进行电镀处理: -凹槽部分 -外螺纹部 -内螺纹部 -扳手槽、 V形槽、平面、切断面 -管型导向轴内部不进行镀硬铬有可能会生锈。 |
医疗 | 半导体 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 食品 | 汽车 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
直线轴承 标准型 直柱型 | 轴承座组件 T型 | 固定环 开口型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: LMU6 | 代表型号: BGHFS6000ZZ-30 | 代表型号: PSCS10-10 | ||
优点: 高品质,低价格,短交期 | 优点: 种类齐全,高精度高品质 | 优点: 配套轴类产品,种类齐全 |
型式 | - | L | - | F | - | M | - | T | - | N | - | SC | - | H |
VAFU20 SAFU15 SFHAM15 | - - - | 200 300 300 | - - - | F30 F18 F18 | - - - | M10 M6 M6 | - - - | T20 T17 T17 | - - - | N10 N12 N12 | - - | SC8 SC8 | - | H8 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
带扳手槽型 | 带通孔型 | |||||||
精密型 | 标准型 | |||||||
D公差g6 | D公差g6 | D公差h5 | D公差f8 | D公差g6 | D公差f8 | |||
VAFU | SAFU | SFFU | - | SFHAM | - | 相当于SUJ2 | 高频淬火 有效硬化层深度,请点击 ![]() 相当于SUJ2 58HRC~ SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 56HRC~ | - |
VSAFU | SSAFU | SSFFU | - | SSHAM | - | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | ||
VPAFU | PSAFU | PSFFU | - | PSHAM | - | 相当于SUJ2 | 镀硬铬 镀层硬度HV750~ 镀层厚度3μ以上 | |
VPSAFU | PSSAFU | PSSFFU | - | PSSHAM | - | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | ||
VRFU | RSAFU | - | - | RSHAM | - | 相当于SUJ2 | 低温镀黑铬 | |
- | - | - | PSAGU | - | PSHGM | 相当于S45C | - | 镀硬铬 镀层硬度HV750~ 镀层厚度10μ以上 |
- | - | - | PSSAGU | - | - | 相当于SUS304 |
型式 | 指定单位1mm | 选择 | 扳手槽尺寸 | (Y) Max. | C | ||||||||||
Type | D | L | F・T | M·N(粗牙螺纹) | SC | W | ℓ1 | ||||||||
精密型 (带扳手槽型) (D公差g6) VAFU VSAFU VPAFU VPSAFU VRFU | 8 | 25~290 | 5≤F≤M×3 5≤T≤N×3 ![]() ![]() | 6 | SC=指定单位1mm![]() ![]() ![]() >>参照(PDF) | 7 | 8 | 300 | 0.2以下 | ||||||
10 | 25~340 | 6 | 8 | 8 | 350 | ||||||||||
12 | 25~340 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 350 | ||||||||
13 | 25~340 | 6 | 8 | 10 | 11 | 350 | |||||||||
15 | 25~340 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 350 | ||||||||
16 | 25~340 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 350 | ||||||||
18 | 25~340 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 16 | 350 | |||||||
20 | 25~440 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | 450 | |||||||
25 | 25~436 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 450 | |||||||
30 | 25~436 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 15 | 450 |
型式 | 指定单位1mm | 选择 | 扳手槽尺寸 | 通孔尺寸 | (Y) Max. | C | ||||||||||||||
Type | D | L | F・T | M·N(粗牙螺纹) | SC | W | ℓ1 | H | d | |||||||||||
标准型 | 8 | 25~790 | 5≤F≤M×3 5≤T≤N×3 ![]() ![]() | 6 | SC=指定单位1mm![]() ![]() ![]() >>参照(PDF) | 7 | 8 | H=指定单位1mm![]() ![]() | 3 | 800 | 0.5 以下 | |||||||||
(带扳手槽型) (D公差g6)SAFU SSAFU PSAFU PSSAFU RSAFU (D≤30,L≤500,Ymax≤800) (D公差f8)PSAGU PSSAGU | (D公差h5)SFFU SSFFU PSFFU PSSFFU | (带通孔型) D≤30,L≤500 (D公差g6)SFHAM SSHAM PSHAM PSSHAM RSHAM (D公差f8)PSHGM | 10 | 25~790 | 6 | 8 | 8 | 800 | ||||||||||||
12 | 25~990 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 1000 | |||||||||||||
13 | 25~990 | 6 | 8 | 10 | 12 | 11 | 4 | 1000 | ||||||||||||
15 | 25~990 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 1000 | |||||||||||||
16 | 25~1190 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 1200 | |||||||||||||
18 | 25~1190 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 16 | 6 | 1200 | |||||||||||
20 | 25~1190 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | 1200 | 1.0 以下 | |||||||||||
25 | 25~1190 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 22 | 7 | 1200 | ||||||||||
30 | 25~1490 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 15 | 1500 | ||||||||||
35 | 25~1490 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 30 | - | 1500 | ||||||||||
40 | 25~1490 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | 1500 | |||||||||||
50 | 25~1490 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 | 1500 |
D公差 | |||
D | g6 | h5 | f8 |
8 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 |
10 | |||
12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 |
13 | |||
15 | |||
16 | |||
18 | |||
20 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 |
25 | |||
30 | |||
35 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 |
40 | |||
50 |
粗牙螺纹退刀槽尺寸 | |||
M N | 螺距 | MC NC | (g) |
6 | 1.0 | 4.4 (4.2) | 2 |
8 | 1.25 | 6.0 | 3 |
10 | 1.5 | 7.7 | |
12 | 1.75 | 9.4 | 4 |
16 | 2.0 | 13.0 | |
20 | 2.5 | 16.4 | 5 |
24 | 3.0 | 19.6 | |
30 | 3.5 | 25.0 |
尺寸(大于) | 尺寸(至) | 轴公差h8(经济型) | 轴公差g6 | 轴公差f8 |
2 | 5 | - | 0.004 | - |
5 | 10 | 0.012 | 0.004 | 0.011 |
10 | 13 | 0.012 | 0.004 | 0.014 |
13 | 18 | 0.016 | 0.005 | 0.014 |
18 | 20 | 0.016 | 0.005 | 0.017 |
20 | 40 | 0.020 | 0.006 | 0.020 |
40 | 50 | - | 0.007 | - |
轴径 | 全长 | 轴公差h8(经济型) | 轴公差g6 | 轴公差f8 |
3、4 | ≤100 | - | (L/100)×0.05以下 | - |
>100 | ||||
5 | ≤100 | (L/100)×0.03以下 | ||
>100 | ||||
6~50 | ≤100 | 0.025以下 | 0.01以下 | 0.025以下 |
>100 | (L/100)×0.025以下 | (L/100)×0.01以下 | (L/100)×0.025以下 |
尺寸(大于) | 尺寸(至) | 轴公差h8(经济型) | 轴公差g6 | 轴公差f8 |
2 | 6 | ±0.1 | ||
6 | 30 | ±0.2 | ||
30 | 120 | ±0.3 | ||
120 | 400 | ±0.5 | ||
400 | 1000 | ±0.8 | ||
1000 | 1500 | ±1.2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|