Type | ![]() | ![]() | ![]() | D(mm) | L(mm) | |||
精密型 | 标准型 | |||||||
D公差g6 | D公差g6 | D公差h5 | D公差f8 | |||||
VAFN | SAFN | SFNU | - | 相当于SUJ2 | 高频淬火 有效硬化层深度,请点击 ![]() 相当于SUJ2 58HRC~ SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 56HRC~ | - | 8~30 | 25~445 |
VSAFN | SSAFN | SSFNU | - | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | ||||
VPAFN | PSAFN | PSFNU | - | 相当于SUJ2 | 镀硬铬 镀层硬度HV750~ 镀层厚度3μ以上 | |||
VPSAFN | PSSAFN | PSSFNU | - | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | ||||
VRFN | RSAFN | - | - | 相当于SUJ2 | 低温镀黑铬 | |||
- | - | - | PSAGN | 相当于S45C | - | 镀硬铬 镀层硬度HV750~ 镀层厚度10μ以上 | ||
- | - | - | PSSAGN | 相当于SUS304 |
使用范例 | 中精度 | 高精度 | 管型(配线用) | 无油衬套用 |
经济型h8 | g6标准型/g6精密型 | g6 | f8 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
推荐用途 | -中精度用途 -轻载 -在垂直方向上使用且适合轻载 -滑动距离-频率-速度较小 -低价设计 | -高精度用途(外径-直线度-圆度) -重载-高耐久用途 -在水平方向上使用且适合重载 -滑动距离-频率-速度较大 | 高精度用途(外径-直线度-圆度) -适合需要将配线隐藏在管内的场合。 | 与无油衬套组合使用 -适合面接触的滑动,可获得充分的间隙。 |
![]() | ①表面硬度确认 淬火型导向轴根据不同外径尺寸和公差,硬化层深度的标准会有所不同。 具体参考下表:
| |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ②加工部硬度降低 在母材淬火后进行加工,可能因退火使硬度降低的部分为: -所有外螺纹 -所有台阶 -内螺纹:M≥D/2时、内螺纹双孔型、SUS440C的镀硬铬产品 -扳手槽追加加工(SC-WSC-SX) -平面追加加工(FC-WFC) -V型槽追加加工(VC-WVC) -全长硬化型除外。 | |||||||||||||||||||||||||||||
仅D部阴影部分为镀硬铬部分。![]() | ③表面处理的镀层 在母材的表面处理后进行加工,不对如下部位进行电镀处理: -凹槽部分 -外螺纹部 -内螺纹部 -扳手槽、 V形槽、平面、切断面 -管型导向轴内部不进行镀硬铬有可能会生锈。 |
医疗 | 半导体 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 食品 | 汽车 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
直线轴承 标准型 直柱型 | 轴承座组件 T型 | 固定环 开口型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: LMU6 | 代表型号: BGHFS6000ZZ-30 | 代表型号: PSCS10-10 | ||
优点: 高品质,低价格,短交期 | 优点: 种类齐全,高精度高品质 | 优点: 配套轴类产品,种类齐全 |
型式 | - | L | - | F | - | M |
VAFN13 | - | 200 | - | F20 | - | M10 |
SAFN13 | - | 800 | - | F23 | - | M10 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |||
精密型 | 标准型 | |||||
D公差g6 | D公差g6 | D公差h5 | D公差f8 | |||
VAFN | SAFN | SFNU | - | 相当于SUJ2 | 高频淬火 有效硬化层深度,请点击 ![]() 相当于SUJ2 58HRC~ SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 56HRC~ | - |
VSAFN | SSAFN | SSFNU | - | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | ||
VPAFN | PSAFN | PSFNU | - | 相当于SUJ2 | 镀硬铬 镀层硬度HV750~ 镀层厚度3μ以上 | |
VPSAFN | PSSAFN | PSSFNU | - | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | ||
VRFN | RSAFN | - | - | 相当于SUJ2 | 低温镀黑铬 | |
- | - | - | PSAGN | 相当于S45C | - | 镀硬铬 镀层硬度HV750~ 镀层厚度10μ以上 |
- | - | - | PSSAGN | 相当于SUS304 |
型式 | 指定单位1mm | 选择 | (Y) Max. | C | ||||||||
Type | D | L | F | M(粗牙螺纹) | ||||||||
精密型 (D公差g6) VAFN VSAFN VPAFN VPSAFN VRFN | 8 | 25~295 | 5≤F≤M×3![]() | 6 | 300 | 0.5以下 | ||||||
10 | 25~345 | 6 | 8 | 350 | ||||||||
12 | 25~345 | 6 | 8 | 10 | 350 | |||||||
13 | 25~345 | 6 | 8 | 10 | 350 | |||||||
15 | 25~345 | 6 | 8 | 10 | 12 | 350 | ||||||
16 | 25~345 | 6 | 8 | 10 | 12 | 350 | ||||||
18 | 25~345 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 350 | |||||
20 | 25~445 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 450 | 1.0以下 | ||||
25 | 25~443 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 450 | |||||
30 | 25~443 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 450 |
型式 | 指定单位1mm | 选择 | (Y) Max. | C | ||||||||||
Type | D | L | F | M(粗牙螺纹) | ||||||||||
标准型 (D公差g6) SAFN SSAFN PSAFN PSSAFN | (D公差h5) SFNU SSFNU PSFNU PSSFNU | 8 | 25~795 | 5≤F≤M×3![]() | 6 | 800 | 0.5以下 | |||||||
10 | 25~795 | 6 | 8 | 800 | ||||||||||
12 | 25~995 | 6 | 8 | 10 | 1000 | |||||||||
13 | 25~995 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1000 | ||||||||
15 | 25~995 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1000 | ||||||||
16 | 25~1195 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1200 | ||||||||
18 | 25~1195 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 1200 | |||||||
RSAFN (D≤30,L≤500) (D公差f8) PSAGN PSSAGN | 20 | 25~1195 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 1200 | 1.0以下 | |||||
25 | 25~1195 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 1200 | ||||||
30 | 25~1495 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 1500 | ||||||
35 | 25~1495 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 1500 | ||||||
40 | 25~1495 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 1500 | |||||||
50 | 25~1495 | 16 | 20 | 24 | 30 | 1500 |
D公差 | |||
D | g6 | h5 | f8 |
8 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 |
10 | |||
12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 |
13 | |||
15 | |||
16 | |||
18 | |||
20 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 |
25 | |||
30 | |||
35 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 |
40 | |||
50 |
粗牙螺纹退刀槽尺寸 | |||
M | 螺距 | MC | (g) |
6 | 1.0 | 4.4 (4.2) | 2 |
8 | 1.25 | 6.0 | 3 |
10 | 1.5 | 7.7 | |
12 | 1.75 | 9.4 | 4 |
16 | 2.0 | 13.0 | |
20 | 2.5 | 16.4 | 5 |
24 | 3.0 | 19.6 | |
30 | 3.5 | 25.0 |
尺寸(大于) | 尺寸(至) | 轴公差h8(经济型) | 轴公差g6 | 轴公差f8 |
2 | 5 | - | 0.004 | - |
5 | 10 | 0.012 | 0.004 | 0.011 |
10 | 13 | 0.012 | 0.004 | 0.014 |
13 | 18 | 0.016 | 0.005 | 0.014 |
18 | 20 | 0.016 | 0.005 | 0.017 |
20 | 40 | 0.020 | 0.006 | 0.020 |
40 | 50 | - | 0.007 | - |
轴径 | 全长 | 轴公差h8(经济型) | 轴公差g6 | 轴公差f8 |
3、4 | ≤100 | - | (L/100)×0.05以下 | - |
>100 | ||||
5 | ≤100 | (L/100)×0.03以下 | ||
>100 | ||||
6~50 | ≤100 | 0.025以下 | 0.01以下 | 0.025以下 |
>100 | (L/100)×0.025以下 | (L/100)×0.01以下 | (L/100)×0.025以下 |
尺寸(大于) | 尺寸(至) | 轴公差h8(经济型) | 轴公差g6 | 轴公差f8 |
2 | 6 | ±0.1 | ||
6 | 30 | ±0.2 | ||
30 | 120 | ±0.3 | ||
120 | 400 | ±0.5 | ||
400 | 1000 | ±0.8 | ||
1000 | 1500 | ±1.2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|