导向轴 一端外螺纹型
商品
评价
详情
  • 导向轴 一端外螺纹型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

导向轴 一端外螺纹型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
线性导向轴是一种高精度轴类产品,可与直线轴承和其他衬套类产品进行配合使用,不仅拥有优异的耐磨损性,同时还能选择多样的追加工方案。
产品特点
特点1: 具有高精度的尺寸公差和形位公差,广泛被用于各种精密设备中。
特点2: 使用了拥有优异耐磨损性的轴承钢(相当于SUJ2)和SUS440C或同等高硬度耐蚀钢进行高频淬火处理,增强耐磨性的同时保持了原有的韧性。
特点3: 可选用多样的追加工方案,以满足不同的使用环境。
特点4: 通常与直线轴承产品进行配合使用,具有优异的线性导向功能,相较于一般的轴和衬套结构,即使是高速往复运动,也不会有很大的磨损。
特点5: 可选用镀硬铬的表面处理,不但有优秀的防锈性能,镀层硬度也达到了HV750,在与高硬度工件配合的情况下,不会被轻易磨损。
尺寸图
注意:当B=0或S=0时,表示无螺纹。
misumi导向轴一端外螺纹型产品介绍
规格概述
Type 材质 硬度 表面处理D(mm)L(mm)
精密型标准型
D公差g6D公差g6D公差h5D公差f8
VFBNSFANSFUN-相当于SUJ2高频淬火
有效硬化层深度请点击表面硬度基准
相当于SUJ2 58HRC~
SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 56HRC~
-4~5025~445
VSFBNSSFANSSFUN-SUS440C或同等高硬度耐蚀钢
VPFBNPSFANPSFUN-相当于SUJ2镀硬铬
镀层硬度HV750~
镀层厚度3μ以上
VPSFBNPSSFANPSSFUN-SUS440C或同等高硬度耐蚀钢
VRBNRSFAN--相当于SUJ2低温镀黑铬
---PSFGN相当于S45C-镀硬铬
镀层硬度HV750~
镀层厚度10μ以上
---PSSFGN相当于SUS304
轴端加工部分(有效螺纹长度+约10mm)可能会因加工的退火效应而导致硬度降低。
如对防锈有要求,请优先选择有镀硬铬表面处理的产品。请点击防锈方法
如与直线轴承配套使用,请选择高频淬火的产品。
使用方法
使用范例中精度高精度管型(配线用)无油衬套用
经济型h8g6标准型/g6精密型g6f8
米思米线性导向轴两端台阶内螺纹型 两端台阶型厂家直销LINEAR SHAFT导向轴两端台阶内螺纹型 两端台阶型 直线轴承配套组件自动化设备专用导向轴两端台阶内螺纹型 两端台阶型规格选型线性导向轴两端台阶内螺纹型 两端台阶型全规格尺寸图选型
推荐用途-中精度用途 -轻载
-在垂直方向上使用且适合轻载
-滑动距离-频率-速度较小
-低价设计
-高精度用途(外径-直线度-圆度)
-重载-高耐久用途
-在水平方向上使用且适合重载
-滑动距离-频率-速度较大
高精度用途(外径-直线度-圆度)
-适合需要将配线隐藏在管内的场合。
与无油衬套组合使用
-适合面接触的滑动,可获得充分的间隙。
使用案例
标准直线运动机构标准直线运动机构的功能
①2根导向轴并排使用,有效防止了工件旋转
②提高了直线运动的精度及耐负载能力。
③通过导向轴和直线轴承的配合可实现高速往复运动。
④运行阻力较小,对应工件的损耗较低。
示例图
米思米misumi导向轴两端台阶内螺纹型 两端台阶型选型大全
  
实物图机构中关键工件的功能
线性导向轴:支撑工件,与直线轴承配合使用实现导向功能。
详情点击线性导向轴

直线轴承:通过钢珠循环结构,带动工件在导向轴上运行。
详情点击直线轴承

导向轴支座:支撑以及固定导向轴,有效调节了轴间距,提升了设备的稳定性。
详情点击导向轴支柱

挡块:起限位作用,用于调节机构的有效行程
详情点击挡块
厂家直销米思米导向轴两端台阶内螺纹型 两端台阶型产品大图
注意事项
标准型导向轴两端台阶内螺纹型 两端台阶型 日本品质 转向轴规格选型产品①表面硬度确认
 淬火型导向轴根据不同外径尺寸和公差,硬化层深度的标准会有所不同。
具体参考下表:
外径(D)有效硬化层深度
轴公差h8(经济型)轴公差g6
GB:相当于45
JIS:相当于S45C
相当于SUJ2SUS440C或
同等高硬度耐蚀钢
30.5以上0.5以上
4
5
6~10 0.3以上
12、130.5以上0.7以上0.5以上
15~200.7以上
25~500.8以上1.0以上
米思米高精密导向轴两端台阶内螺纹型 两端台阶型选型目录②加工部硬度降低
 在母材淬火后进行加工,可能因退火使硬度降低的部分为:
 -所有外螺纹
 -所有台阶
 -内螺纹:M≥D/2时、内螺纹双孔型、SUS440C的镀硬铬产品
 -扳手槽追加加工(SC-WSC-SX)
 -平面追加加工(FC-WFC)
 -V型槽追加加工(VC-WVC)
 -全长硬化型除外。
仅D部阴影部分为镀硬铬部分。
导向轴两端台阶内螺纹型 两端台阶型衬套米思米品质 日本进口不锈钢材质
③表面处理的镀层
 在母材的表面处理后进行加工,不对如下部位进行电镀处理:
 -凹槽部分
 -外螺纹部
 -内螺纹部
 -扳手槽、 V形槽、平面、切断面
 -管型导向轴内部不进行镀硬铬有可能会生锈。
相关文件
米思米线性导向轴及转轴选型表点击选型表
线性导向轴的区分使用/耐久性点击性能表
导向轴加工概要点击加工表
金属材料及表面处理的防锈性能点击防锈性能表
应用行业
医疗 半导体 电子电器
米思米高频淬火轴两端台阶内螺纹型 两端台阶型选型厂家 米思米misumi导向轴两端台阶内螺纹型 两端台阶型产品详情介绍 厂家直销滑动用光轴两端台阶内螺纹型 两端台阶型 米思米misumi型号
智能手机 食品 汽车
LINEAR SHAFT 硬轴两端台阶内螺纹型 两端台阶型图纸尺寸定制 光轴两端台阶内螺纹型 两端台阶型 镀铬棒尺寸图纸 专用供应直线光轴两端台阶内螺纹型 两端台阶型 轴承钢 不锈钢 型号大全
相关产品
直线轴承 标准型 直柱型 轴承座组件 T型 固定环 开口型
不锈钢硬轴镀铬棒机两端台阶内螺纹型 两端台阶型加工 misumi直线光轴两端台阶内螺纹型 两端台阶型销售 米思米导向轴产品介绍 线性导向轴两端台阶内螺纹型 两端台阶型组件机构设计选型
代表型号: LMU6 代表型号: BGHFS6000ZZ-30 代表型号: PSCS10-10
优点: 高品质,低价格,短交期 优点: 种类齐全,高精度高品质 优点: 配套轴类产品,种类齐全
 
尺寸图
R 0.4 M ( 粗牙螺纹 ) P P g6 1.6 F L ( Y ) 2 C 1.6 B D A 无表面处理 0.4 G 6.3 1.6 0.4 0.4 G 0.1 0.02 A 精密型 标准型 0.2 0.03 A 精密型 标准型 精密导向轴的特长 同轴度为 垂直度为 0.02 0.03 精密导向轴的螺纹根部带研磨退刀槽、端面带中心孔。 (粗牙螺纹)=P C0.2 C 1.6 P g6 0.4 G F B 以下 D 注意:当B=0或S=0时,表示无螺纹。 M
规格表
型式指定单位1mmP
选择
(Y)
Max.
RC
TypeDLFB
精密型

(D公差g6)
VFBN
VSFBN

VPFBN
VPSFBN
VRBN
525~2962≤F≤P×5(P≤6时)
B≤F-2

(P=8・10时)
B≤F-3

(P≥12时)
B≤F-5

B≥螺距×3
3          3000.2以下0.2以下
625~29634         3000.3以下0.5以下
825~2963456       300
1025~345 4568      350
1225~345  56810     350
1325~345  56810     350
1525~345  5681012    350
1625~345  5681012    350
1825~345  568101216   350
2025~445   68101216   4501.0以下
2525~443    810121620  450
3025~443    81012162024 450
标准型

(D公差g6)
SFAN
SSFAN

PSFAN
PSSFAN
RSFAN
(D≤30,L≤500)

(D公差f8)
PSFGN (D≥6)
PSSFGN (D≥6)
(D公差h5)
SFUN
SSFUN
PSFUN
PSSFUN
425~2982≤F≤P×5(P≤6时)
B≤F-2

(P=8・10时)
B≤F-3

(P≥12时)
B≤F-5

B≥螺距×3
3          3000.2以下0.2以下
525~39834         400
625~798345        6000.3以下0.5以下
825~9983456       800
1025~998 4568      800
1225~1198  56810     1000
1325~1198  5681012    1000
1525~1198  5681012    1000
1625~1198  5681012    1200
2025~1198   68101216   12001.0以下
2525~1198    81012162024 1200
3025~1498    81012162024 1500
3525~1498     10121620243015000.5以下
4025~1498      12162024301500
5025~1498       162024301500
材质规格
Type 材质 硬度 表面处理
精密型标准型
D公差g6D公差g6D公差h5D公差f8
VFBNSFANSFUN-相当于SUJ2高频淬火
有效硬化层深度请点击表面硬度基准
相当于SUJ2 58HRC~
SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 56HRC~
-
VSFBNSSFANSSFUN-SUS440C或同等高硬度耐蚀钢
VPFBNPSFANPSFUN-相当于SUJ2镀硬铬
镀层硬度HV750~
镀层厚度3μ以上
VPSFBNPSSFANPSSFUN-SUS440C或同等高硬度耐蚀钢
VRBNRSFAN--相当于SUJ2低温镀黑铬
---PSFGN相当于S45C-镀硬铬
镀层硬度HV750~
镀层厚度10μ以上
---PSSFGN相当于SUS304
轴端加工部分(有效螺纹长度+约10mm)可能会因加工的退火效应而导致硬度降低。
如对防锈有要求,请优先选择有镀硬铬表面处理的产品。请点击防锈方法
如与直线轴承配套使用,请选择高频淬火的产品。
追加工
仅追加键槽加工(KC) 交货期请在WOS上确认。
AlterationsCodeSpec.
 米思米线性导向轴带扣环槽型LKC变更L尺寸公差
指定方法 LKC
适用条件 精密型适用的L尺寸最大为200
使用LKC时,L尺寸指定单位可为0.1mm
L<200 →L±0.03
200≤L<500 →L±0.05
L≥500 →L±0.1
D-P≤2时不适用
 米思米线性导向轴带扣环槽型FC1处追加平面加工
指定方法 FC10-E8
适用条件 精密型不适用
FC,E=指定单位1mm
FC≤3×D
1.5×D<FC时,FC≤L/2
E=0或E≥2
不可与WFC并用
Dh
4~50.5
6~181
20~402
503
 米思米线性导向轴带扣环槽型WFC2处追加平面加工
指定方法 WFC8-A8-E4
适用条件 精密型不适用
WFC、A、E=指定单位1mm
WFC≤3×D
1.5×D<WFC时,2WFC≤L/2
A(E)=0或A(E)≥2
不能在同一平面上加工、不可与FC并用
Dh
4~50.5
6~181
20~402
503
追加加工详情P.107
AlterationsCodeSpec.
 米思米线性导向轴带扣环槽型RC追加1处90度位置的平面加工
指定方法 RC10
适用条件 D=10~30适用
精密型不适用
不可与WRC并用
Db1h
1060.5
12~201
2510
3012
 米思米线性导向轴带扣环槽型WRC追加2处90度位置的平面加工
指定方法 WRC10-Y10
适用条件 D=10~30适用
精密型不适用
不可与RC并用
不能在同一平面上加工
米思米线性导向轴带扣环槽型PMC
PMS
将外螺纹变更为细牙螺纹
指定方法 PMC14
(将P变更为PMC)
PMS14
(将P变更为PMSC)
详情请参阅追加加工概要
P.107
 米思米线性导向轴带扣环槽型KC1处追加键槽加工
指定方法 KC10-G10
适用条件
仅D=12·16·20·25·30适用
精密型不适用
有概要简介的追加加工详情请参阅追加加工概要。P.107
选择多个追加加工时,加工部位之间需间隔2mm以上。
选择追加加工时,扳手槽与通孔部之间需间隔2mm以上。
追加加工可能会导致硬度降低。请参考P.106
精度基准
■圆度、直线度、L尺寸精度

光轴两端台阶内螺纹型 两端台阶型机加工选型目录 FA工厂自动化零件尺寸图

■D部的圆度
尺寸(大于)尺寸(至)轴公差h8(经济型)轴公差g6轴公差f8
25-0.004-
5100.0120.0040.011
10130.0120.0040.014
13180.0160.0050.014
18200.0160.0050.017
20400.0200.0060.020
4050-0.007-

■D公差
D公差
Dg6h5f8
4-0.004
-0.012
0
-0.005
-
5
6-0.010
-0.028
8-0.005
-0.014
0
-0.006
-0.013
-0.035
10
12-0.006
-0.017
0
-0.008
-0.016
-0.043
13
15
16
18
20-0.007
-0.020
0
-0.009
-0.020
-0.053
25
30
35-0.009
-0.025
0
-0.011
-0.025
-0.064
40
50

■直线度测量方法
米思米转轴两端台阶内螺纹型 两端台阶型定制选型 misumi全型号用V形块支撑导向轴的两端,
在任意点使轴转动1圈,
并测量千分表的振幅。
振幅测量值的1/2即为直线度。

■直线度
轴径全长轴公差h8(经济型)轴公差g6轴公差f8
3、4≤100-(L/100)×0.05以下-
>100
5≤100(L/100)×0.03以下
>100
6~50≤1000.025以下0.01以下0.025以下
>100(L/100)×0.025以下(L/100)×0.01以下(L/100)×0.025以下

■同轴度、垂直度

专业销售精密导向轴两端台阶内螺纹型 两端台阶型 光轴 转轴 镀铬棒

■L尺寸(Y尺寸)的公差
尺寸(大于)尺寸(至)轴公差h8(经济型)轴公差g6轴公差f8
26±0.1
630±0.2
30120±0.3
120400±0.5
4001000±0.8
10001500±1.2

■粗牙螺纹尺寸
粗牙螺纹尺寸
M螺距
30.5
40.7
50.8
61.0
81.25
101.5
121.75
162.0
202.5
243.0
303.5
 
关于此商品的常见问题 (FAQ)
不锈钢材料的导向轴产品为什么生锈了?
导向轴使用的不锈钢材料为SUS440C或同等高硬度耐蚀钢,通过淬火能具备良好的耐磨性,但本身材质的耐腐蚀性较弱,因此,如对于防锈有较高的要求,请选择镀硬铬的表面处理产品。
目录上刊载标识高硬度的导向轴产品,为什么在端面中心上测出来的硬度却很低?
导向轴使用的是高频淬火的热处理方式,因此在导向轴的外圆轴面会形成一定的硬化层深度,为了保证产品的韧性,导向轴的中心位置依旧会保留材料原有的硬度。
导向轴与直线轴承配合有什么优点?
导向轴通过和直线轴承的之间的滚动摩擦配合,在实现高精度线性运动的情况下,不会对工件造成过大的摩擦阻力,适用于长时间连续运行的工况。
如需要长度是100.5mm的轴类产品,怎么选择型号吗?
可使用LKC的追加工,可将全长尺寸以0.1mm单位进行制定。
有镀硬铬的导向轴产品为什么端面会生锈?
导向轴在原材料制作时进行表面处理,后进行截断加工,不会再次进行表面处理,截断面上是没有硬铬镀层的,因此会导致端面生锈。
导向轴和直线轴承配合使用时,部分配合的比较紧密,但有些间隙比较大,是否影响使用?
导向轴和直线轴承是通过循环钢珠结构进行点接触滚动配合的,由于是点接触且非过盈配合,轴与轴承间有间隙是正常的现象,并不会影响使用,这种结构的使用,大大降低的摩擦阻力,同时提高了工件的使用寿命。
希望了解导向轴的直线度的检测方法以及规格精度。
用V形块支撑导向轴的两端,在任意点使轴转动1圈,并测量千分表的振幅。振幅测量值的1/2即为直线度。直线度会根据外径和长度的不同有所区别。
导向轴的垂直度精度是多少?
导向轴标准型的垂直度为0.2,精密型的垂直度为0.03。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 直线运动零件 > 线性导向轴 > 导向轴 一端外螺纹型
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页