Type | ![]() | ![]() | ![]() | D(mm) | L(mm) | |||
精密型 | 标准型 | |||||||
D公差g6 | D公差g6 | D公差h5 | D公差f8 | |||||
VFJW | SFJW | SFUW | - | 相当于SUJ2 | 高频淬火 有效硬化层深度>>参照(PDF) 相当于SUJ2 58HRC~ SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 56HRC~ | - | 4~50 | 10~1500 |
VSFJW | SSFJW | SSFUW | - | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | ||||
VPFJW | PSFJW | PSFUW | - | 相当于SUJ2 | 镀硬铬 镀层硬度HV750~ 镀层厚度3μ以上 | |||
VPSFJW | PSSFJW | PSSFUW | - | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | ||||
VRJW | RSFJW | - | - | 相当于SUJ2 | 低温镀黑铬 | |||
- | - | - | PSFGW | 相当于S45C | - | 镀硬铬 镀层硬度HV750~ 镀层厚度10μ以上 | ||
- | - | - | PSSFGW | 相当于SUS304 |
使用范例 | 中精度 | 高精度 | 管型(配线用) | 无油衬套用 |
经济型h8 | g6标准型/g6精密型 | g6 | f8 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
推荐用途 | 中精度用途 -轻载 -在垂直方向上使用且适合轻载 -滑动距离-频率-速度较小 -低价设计 | 高精度用途(外径-直线度-圆度) 重载-高耐久用途 -在水平方向上使用且适合重载 -滑动距离-频率-速度较大 | 高精度用途(外径-直线度-圆度) -适合需要将配线隐藏在管内的场合。 | 与无油衬套组合使用 -适合面接触的滑动,可获得充分的间隙。 |
外径(D) | 有效硬化层深度 | ||
轴公差h8(经济型) | 轴公差g6 | ||
GB:相当于45 JIS:相当于S45C | 相当于SUJ2 | SUS440C或 同等高硬度耐蚀钢 | |
3 | - | 0.5以上 | 0.5以上 |
4 | - | ||
5 | - | ||
6~10 | 0.3以上 | ||
12、13 | 0.5以上 | 0.7以上 | 0.5以上 |
15~20 | 0.7以上 | ||
25~50 | 0.8以上 | 1.0以上 |
医疗 | 半导体 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 食品 | 汽车 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
型式 | ![]() | ![]() ![]() | C | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | 精密型 | 标准型 | 精密型 | 标准型 | ||||||||||||||
精密型 (D公差g6) VFJW VSFJW VPFJW VPSFJW VRJW | 标准型 (D公差g6) SFJW SSFJW PSFJW PSSFJW RSFJW(D≤30,L≤500) (D公差f8) PSFGW PSFGW PSSFGW (D公差h5) SFUW SSFUW PSFUW PSSFUW | 4 | 25~200 | 20~300 | 2 | 0.2以下 | 0.2以下 | ||||||||||||
5 | 25~300 | 20~400 | 2.6 | 3 | |||||||||||||||
6 | 25~300 | 20~800 | 3 | 0.5以下 | 0.5以下 | ||||||||||||||
8 | 25~300 | 20~1000 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
10 | 25~350 | 20~ 1000 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
12 | 25~350 | 20~1200 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||
13 | 25~350 | 25~1200 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||
15 | 25~350 | 25~1200 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||
16 | 25~350 | 30~1200 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||
18 | 25~350 | 30~1200 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||
20 | 30~450 | 30~1200 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1.0以下 | 1.0以下 | |||||||||
25 | 30~450 | 35~1200 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | ||||||||||
30 | 30~450 | 35~1500 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |||||||||||
35 | - | 35~1500 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | - | ||||||||||
40 | - | 50~1500 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | |||||||||||
50 | - | 65~1500 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |||
精密型 | 标准型 | |||||
D公差g6 | D公差g6 | D公差h5 | D公差f8 | |||
VFJW | SFJW | SFUW | - | 相当于SUJ2 | 高频淬火 有效硬化层深度>>参照(PDF) 相当于SUJ2 58HRC~ SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 56HRC~ | - |
VSFJW | SSFJW | SSFUW | - | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | ||
VPFJW | PSFJW | PSFUW | - | 相当于SUJ2 | 镀硬铬 镀层硬度HV750~ 镀层厚度3μ以上 | |
VPSFJW | PSSFJW | PSSFUW | - | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | ||
VRJW | RSFJW | - | - | 相当于SUJ2 | 低温镀黑铬 | |
- | - | - | PSFGW | 相当于S45C | - | 镀硬铬 镀层硬度HV750~ 镀层厚度10μ以上 |
- | - | - | PSSFGW | 相当于SUS304 |
Alterations | Code | Spec. | ||
![]() | LKC | 变更L尺寸公差 指定方法 LKC 适用条件 精密型适用的L尺寸最大为200 使用LKC时,L尺寸指定单位可为0.1mm ![]() 200≤L<500 →L±0.05 L≥500 →L±0.1 | ||
![]() | WSC | |||
![]() | FC | |||
![]() | WFC | |||
![]() | KC | |||
![]() | WKC | |||
![]() | MSC NSC | |||
![]() | RC | |||
![]() | WRC | |||
![]() | MD ND | 变更为内螺纹有效长度×3 指定方法 MD6/ND6(将M变更为MD,N变更为ND) 适用条件 D=10~30,且M(N)=6~20适用 ![]() ![]() |
尺寸(大于) | 尺寸(至) | 轴公差h8(经济型) | 轴公差g6 | 轴公差f8 |
2 | 5 | - | 0.004 | - |
5 | 10 | 0.012 | 0.004 | 0.011 |
10 | 13 | 0.012 | 0.004 | 0.014 |
13 | 18 | 0.016 | 0.005 | 0.014 |
18 | 20 | 0.016 | 0.005 | 0.017 |
20 | 40 | 0.020 | 0.006 | 0.020 |
40 | 50 | - | 0.007 | - |
D公差 | |||
D | g6 | h5 | f8 |
4 | -0.004 -0.012 | 0 -0.005 | - |
5 | |||
6 | -0.010 -0.028 | ||
8 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 |
10 | |||
12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 |
13 | |||
15 | |||
16 | |||
18 | |||
20 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 |
25 | |||
30 | |||
35 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 |
40 | |||
50 |
轴径 | 全长 | 轴公差h8(经济型) | 轴公差g6 | 轴公差f8 |
3、4 | ≤100 | - | (L/100)×0.05以下 | - |
>100 | ||||
5 | ≤100 | (L/100)×0.03以下 | ||
>100 | ||||
6~50 | ≤100 | 0.025以下 | 0.01以下 | 0.025以下 |
>100 | (L/100)×0.025以下 | (L/100)×0.01以下 | (L/100)×0.025以下 |
尺寸(大于) | 尺寸(至) | 轴公差h8(经济型) | 轴公差g6 | 轴公差f8 |
2 | 6 | ±0.1 | ||
6 | 30 | ±0.2 | ||
30 | 120 | ±0.3 | ||
120 | 400 | ±0.5 | ||
400 | 1000 | ±0.8 | ||
1000 | 1500 | ±1.2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|