Type | 材质 | 硬度 | 表面处理 | D(mm) | L(mm) | ||
D公差g6 | D公差h5 | D公差f8 | |||||
SFJ | SFU | - | 相当于SUJ2 | 高频淬火 有效硬化层深度>>参照(PDF) 相当于SUJ2 58HRC~ SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 56HRC~ | - | 3~50 | 10~1500 |
SSFJ | SSFU | - | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | ||||
PSFJ | PSFU | - | 相当于SUJ2 | 镀硬铬 镀层硬度HV750~ 镀层厚度3μ以上 | |||
PSSFJ | PSSFU | - | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | ||||
RSFJ | - | - | 相当于SUJ2 | 低温镀黑铬 | |||
- | - | PSFG | 相当于S45C | - | 镀硬铬 镀层硬度HV750~ 镀层厚度10μ以上 | ||
- | - | PSSFG | 相当于SUS304 |
使用范例 | 中精度 | 高精度 | 管型(配线用) | 无油衬套用 |
经济型h8 | g6标准型/g6精密型 | g6 | f8 | |
推荐用途 | 中精度用途 -轻载 -在垂直方向上使用且适合轻载 -滑动距离-频率-速度较小 -低价设计 | 高精度用途(外径-直线度-圆度) 重载-高耐久用途 -在水平方向上使用且适合重载 -滑动距离-频率-速度较大 | 高精度用途(外径-直线度-圆度) -适合需要将配线隐藏在管内的场合。 | 与无油衬套组合使用 -适合面接触的滑动,可获得充分的间隙。 |
①表面硬度确认 淬火型导向轴根据不同外径尺寸和公差,硬化层深度的标准会有所不同。 具体参考下表:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
②加工部硬度降低 在母材淬火后进行加工,可能因退火使硬度降低的部分为: -所有外螺纹 -所有台阶 -内螺纹:M≥D/2时、内螺纹双孔型、SUS440C的镀硬铬产品 -扳手槽追加加工(SC-WSC-SX) -平面追加加工(FC-WFC) -V型槽追加加工(VC-WVC) -全长硬化型除外。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
仅D部阴影部分为镀硬铬部分。
| ③表面处理的镀层 在母材的表面处理后进行加工,不对如下部位进行电镀处理: -凹槽部分 -外螺纹部 -内螺纹部 -扳手槽、 V形槽、平面、切断面 -管型导向轴内部不进行镀硬铬有可能会生锈。 |
医疗 | 半导体 | 电子电器 | ||
智能手机 | 食品 | 汽车 | ||
型式 | L指定单位1mm | C | |||||
Type | D | D公差g6/D公差h5 | D公差f8 | D公差g6/D公差h5 | D公差f8 | ||
(D公差g6) SFJ SSFJ PSFJ PSSFJ RSFJ (D≤30, L≤500) | (D公差h5) SFU SSFU PSFU PSSFU | (D公差f8) PSFG PSSFG | 3 | 10~ 400 | - | 0.2以下 | - |
4 | 10~ 400 | ||||||
5 | 10~ 400 | ||||||
6 | 20~ 800 | 20~ 600 | 0.5以下 | 0.5以下 | |||
8 | 20~ 1000 | 20~ 800 | |||||
10 | 20~ 1000 | 20~ 800 | |||||
12 | 20~1200 | 20~ 1000 | |||||
13 | 25~1200 | 25~1000 | |||||
15 | 25~1200 | 25~1000 | |||||
16 | 30~1200 | 30~1200 | |||||
18 | 30~1200 | 30~1200 | |||||
20 | 30~1200 | 30~1200 | 1.0以下 | 1.0以下 | |||
25 | 35~1200 | 35~1200 | |||||
30 | 35~1500 | 35~1500 | |||||
35 | 35~1500 | 35~1500 | |||||
40 | 50~1500 | 50~1500 | |||||
50 | 65~1500 | 65~1500 |
Type | 材质 | 硬度 | 表面处理 | ||
D公差g6 | D公差h5 | D公差f8 | |||
SFJ | SFU | - | 相当于SUJ2 | 高频淬火 有效硬化层深度>>参照(PDF) 相当于SUJ2 58HRC~ SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 56HRC~ | - |
SSFJ | SSFU | - | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | ||
PSFJ | PSFU | - | 相当于SUJ2 | 镀硬铬 镀层硬度HV750~ 镀层厚度3μ以上 | |
PSSFJ | PSSFU | - | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | ||
RSFJ | - | - | 相当于SUJ2 | 低温镀黑铬 | |
- | - | PSFG | 相当于S45C | - | 镀硬铬 镀层硬度HV750~ 镀层厚度10μ以上 |
- | - | PSSFG | 相当于SUS304 |
Alterations | Code | Spec. |
变更L尺寸公差(精密级) | LKC | 指定方法 LKC 使用LKC时,L尺寸指定单位可为0.1mm L<200 →L±0.03 200≤L<500 →L±0.05 L≥500 →L±0.1 |
1处追加扳手槽加工 | SC | 指定方法 SC5 SC=指定单位1mm SC+ℓ1≤L SC=0或SC≥1 适用条件 D=6以上适用 不可与WSC并用 |
2处追加扳手槽加工 | WSC | 指定方法 WSC12-X8 WSC、X=指定单位1mm WSC+X+ℓ1×2<L WSC(X)=0或WSC(X)≥1 适用条件 D=6以上适用 加工的平面不保证在同一水平面上,不可与SC·SX并用 |
1处追加平面加工 FC的指定位置基准点因产品而异。详情请在各项目中确认。 | FC | 指定方法 FC10-A8、FC10-E8 FC、A(E)=指定单位1mm D≤30:FC≤5×D、D≥35:FC≥3×D 1.5×D<FC时,FC≤L/2 A(E)=0或A(E)≥2 不可与WFC并用 |
2处追加平面加工 | WFC | 指定方法 WFC10-A8-E20 WFC、A、E=指定单位1mm D≤30:WFC≤5×D、D≥35:WFC≥3×D 1.5×D<WFC时,2WFC≤L/2 A(E)=0或A(E)≥2 加工的平面不保证在同一水平面上,不可与FC并用 |
Alterations | Code | Spec. |
追加1处90度位置的平面加工 | RC | 指定方法 RC10 RC=指定单位1mm RC+b1≤L RC≥2 适用条件 D=10~30适用 不可与WRC并用、精密型不适用 |
追加2处90度位置的平面加工 | WRC | 指定方法 WRC10-Y10 WRC=指定单位1mm WRC+b1≤L WRC(Y)≥2 适用条件 D=10~30适用 不能在同一平面上加工、不可与RC并用、精密型不适用 |
1处追加V形槽加工 | VC | 指定方法 VC10 VC=指定单位1mm VC>W 适用条件 D=6以上适用 与管型导向轴的VC代码不同。 |
2处追加V形槽加工 | WVC | 指定方法 WVC180-F8 WVC、F=指定单位1mm F>W 适用条件 D=6以上适用 与管型导向轴的WVC代码不同。 |
尺寸(大于) | 尺寸(至) | 轴公差h8(经济型) | 轴公差g6 | 轴公差f8 |
2 | 5 | - | 0.004 | - |
5 | 10 | 0.012 | 0.004 | 0.011 |
10 | 13 | 0.012 | 0.004 | 0.014 |
13 | 18 | 0.016 | 0.005 | 0.014 |
18 | 20 | 0.016 | 0.005 | 0.017 |
20 | 40 | 0.020 | 0.006 | 0.020 |
40 | 50 | - | 0.007 | - |
D公差 | |||
D | g6 | h5 | f8 |
3 | -0.002 -0.008 | 0 -0.004 | - |
4 | -0.004 -0.012 | 0 -0.005 | |
5 | |||
6 | -0.01 -0.028 | ||
8 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 |
10 | |||
12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 |
13 | |||
15 | |||
16 | |||
18 | |||
20 | -0.007 -0.02 | 0 -0.009 | -0.02 -0.053 |
25 | |||
30 | |||
35 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 |
40 | |||
50 |
轴径 | 全长 | 轴公差h8(经济型) | 轴公差g6 | 轴公差f8 |
3、4 | ≤100 | - | (L/100)×0.05以下 | - |
>100 | ||||
5 | ≤100 | (L/100)×0.03以下 | ||
>100 | ||||
6~50 | ≤100 | 0.025以下 | 0.01以下 | 0.025以下 |
>100 | (L/100)×0.025以下 | (L/100)×0.01以下 | (L/100)×0.025以下 |
尺寸(大于) | 尺寸(至) | 轴公差h8(经济型) | 轴公差g6 | 轴公差f8 |
2 | 6 | ±0.1 | ||
6 | 30 | ±0.2 | ||
30 | 120 | ±0.3 | ||
120 | 400 | ±0.5 | ||
400 | 1000 | ±0.8 | ||
1000 | 1500 | ±1.2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|