零件名称 | 材质 | 硬度 | ||||||||
①内镶件 | 相当于SUS420 | 45~50HRC | ||||||||
②外镶件 | ||||||||||
③钢球 | - | - | ||||||||
④⑤弹簧 | - | - | ||||||||
⑥调整螺母 | 相当于SUS420 | 45~50HRC | ||||||||
⑦外盖 |
D | 有效旋转圈数 |
4 | 3圈 |
5 | |
6 | |
8 | |
10 | 4圈 |
12 | |
16 | |
20 |
型号 | - | 年 |
(年·月)E-DTBX16 | - | 25 |
(年)E-DTX6 | - | 25 |
(月)E-DTDX4 | ||
(空白)E-DTNX8 |
型号 | - | ①刻印文字 | - | ②刻印文字 | - | ③刻印文字 | - | ④刻印文字 | - | ⑤刻印文字 | - | ⑥刻印文字 | ... | - | ⑫刻印文字 |
E-DTX3M6 | - | POM | - | PS | - | SAN | |||||||||
E-DTX5M10 | - | PA | - | % | - | #+ | - | 0% | - | ¥% | |||||
E-DTX6M16 | - | 25 | - | 26 | - | 27 | - | 28 | - | 29 | - | 30 | |||
E-DTX12M16 | - | 0 | - | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 5 | ... | - | F |
7 | 天发货 |
·日期章在模具上使用图例 | ·分型面更换型日期章的安装说明 在模板上加工绞制孔(H7公差),用木锤或弹力橡胶锤等轻轻将日期章组件敲入孔内。要取出时,从预留在模板背面的工艺孔(*a),用圆棒从背面敲出即可。 | |
![]() | ![]() | ![]() |
·分型面更换型日期章的旋转方式 请使用专用螺丝刀(DTPPN)按顺时针方向变更月份指示 | ·分型面更换型日期章内镶件使用方法 ·内镶件安装方法: 用螺丝刀按顺时针方向将内镶件旋转到调整螺母止动位置处。再将内镶件从止动位置处回旋1/2圈后使用。 ·使用方法: 用螺丝刀按逆时针方向变更月份指示。 ·内镶件的拆卸方法: 按逆时针方向旋转内镶件后取出 | |
![]() | ![]() |
经济型 整体型日期章组件 -标准型/浅箭头型- | 日期章组件 -分型面更换型/箭头深度标准·浅型- | 日期章组件 -标准型/箭头深度标准・浅型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: C-DT1M4 | 型号: DTBX | 型号: DT |
NO. | F | B | M×P |
4 | 7.7 | 2.4 | M1.6×0.20 |
5 | 2.9 | ||
6 | 3.7 | ||
8 | 9.7 | 5.0 | M2.3×0.25 |
10 | 11.7 | 6.3 | M2.5×0.35 |
12 | 13.7 | 7.5 | M3.0×0.35 |
16 | 11.0 | M4.0×0.35 | |
20 | 15.7 | 13.2 |
No. | 文字深度 (mm) | 箭头深度 (mm) |
4 | 0.12 | 0.22 |
5 | 0.14 | 0.25 |
6 | 0.18 | 0.40 |
8 | 0.18 | 0.40 |
10 | 0.20 | 0.50 |
12 | 0.20 | 0.50 |
16 | 0.25 | 0.55 |
20 | 0.25 | 0.60 |
D | Dm6 | Dh7 | L | ||
4 | 4 | +0.012 +0.004 | 4 | 0 -0.012 | 8 |
5 | 5 | +0.012 +0.004 | 5 | 0 -0.012 | |
6 | 6 | +0.012 +0.004 | 6 | 0 -0.012 | |
8 | 8 | +0.015 +0.006 | 8 | 0 -0.015 | 10 |
10 | 10 | 10 | 12 | ||
12 | 12 | +0.018 +0.007 | 12 | 0 -0.018 | 14 |
16 | 16 | 16 | |||
20 | 20 | +0.021 +0.008 | 20 | 0 -0.021 | 16 |
显示标识 | 外镶件分度 | 型号 | 年 | ||
Type | D | ||||
年·月 | ![]() | 12等分 | E-DTBX | 4 | 25 2025年用 26 2026年用 27 2027年用 |
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
16 | |||||
20 |
显示标识 | 外镶件分度 | 型号 | 年 | ||
Type | D | ||||
4年度型 | ![]() | 12等分 | E-DTX | 4 | 25 2025~2028年用 26 2026~2029年用 27 2027~2030年用 |
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
16 | |||||
20 | |||||
6年度型 | ![]() | 12等分 | E-DTXS | 4 | 25 2025~2030年用 26 2026~2031年用 27 2027~2032年用 |
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
16 | |||||
20 |
显示标识 | 外镶件分度 | 型号 | ||
Type | D | |||
月 | ![]() | 12等分 | E-DTDX | 4 |
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
16 | ||||
20 | ||||
日期 (个位) | ![]() | 12等分 | E-DTEX | 4 |
5 | ||||
![]() | 10等分 | 6 | ||
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
16 | ||||
20 | ||||
日期 (十位) | ![]() | 12等分 | E-DTFX | 4 |
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
16 | ||||
20 | ||||
空白 | ![]() | 12等分 | E-DTNX | 4 |
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
16 |
显示标识 | |||||||
1M(1处) | 2M(2处) | 3M(3处) | 4M(4处) | 5M(5处) | 6M(6处) | 10M(10处) | 12M(12处) |
刻印位置![]() | 刻印位置![]() | 刻印位置![]() | 刻印位置![]() | 刻印位置![]() ![]() | 刻印位置![]() | 刻印位置![]() ![]() | 刻印位置![]() |
各刻印位置都可指定1~3个文字 | 各刻印位置都可指定1~2个文字 | 各刻印位置都可指定1个文字 |
型号 | 刻印文字(指定1~3个文字·显示标识的蓝色部分) | |||
Type | 显示标识 | D | 刻印位置①~⑫ | |
E-DTX | 1M 2M 3M 4M 5M 6M 10M 12M | 4 | ![]() | |
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
16 | ||||
![]() ![]() ![]() ●外镶件的等分计算 ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|