• 经济型 冷却水用快速接头 -整体式普通型(耐热60℃系列) 直接头
  • 经济型 冷却水用快速接头 -整体式普通型(耐热60℃系列) 直接头
  • 经济型 冷却水用快速接头 -整体式普通型(耐热60℃系列) 直接头
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 冷却水用快速接头 -整体式普通型(耐热60℃系列) 直接头

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
耐热60℃系列整体式普通型冷却水用快速接头适用介质为纯水和空气。
密封圈材质采用丁腈橡胶,耐热最高至60℃。
螺纹部分进行了防漏加工,因此不需要再用密封胶带等密封材料,耐久性能佳。
产品尺寸齐全,选择面广。

 
E-PC(外六角肩直接头)
米思米经济型快速接头产品概述
E-POC(内六角孔直接头)
米思米经济型快速接头产品概述
产品特点
特点1:能单手快速进行软管的装卸。
特点2:比内、外接头的组合更经济实惠。
使用方法
1 软管、衬管的安装
  ·垂直切断软管,并确认软管无伤痕或者变形。
  ·为防止软管脱落或漏水,务必将衬管插进软管内。
  ·将软管插到外接头的软管末端处(C尺寸)。
  ·(C尺寸详情请参阅“规格表”中“深度C”)
  ·安装后确认在拉拔软管时不会脱落。
2 软管的拆卸
  均匀用力推压开放环并拔出软管。
  (通过按下开放环,将软管从软管锁扣中松开)
使用案例
注意事项
● 拆卸快速接头时,请先确定软管的压力已经降到0,温度已降为30°C以下。(以防因流体、热水的飞溅而引起烫伤)
● 管内有压力时切勿触碰快速接头的开放环。
● 切勿对快速接头施加拉伸、扭曲、弯曲等负载,否则可能会导致接头主体破损。
● 切勿对快速接头施加水锤(冲击锤)等负载。
● 为防止软管脱落或漏水,建议配套使用衬管
应用行业
食品 半导体 智能手机
食品 半导体 智能手机
医疗 电子电器 锂电池
医疗 电子电器 锂电池
相关产品
规格表
尺寸图1
适用软管软管插入孔dLBl1R(Pt)型号
外径 x 内径孔径 P深度 CTypeNo.
4 x 2.5415320107.51/8E - PC4-01
6 x 4616421127.51/86-01
22149.51/46-02
8 x 6817.3526.5147.51/88-01
6259.51/48-02
10 x 81019.4528.4177.51/810-01
630.59.51/410-02
827.410.53/810-03
12 x 101222633.1219.51/412-02
83010.53/812-03

尺寸图2
适用软管软管插入孔D内六角孔
B
Ll1R(Pt)型号
外径 x 内径孔径 P深度 CTypeNo.
6 x 4616124217.51/8E - POC6-01
8 x 6817.3145268-01
6259.51/48-02
1722.510.53/88-03
10 x 81019.430.59.51/410-02
827.410.53/810-03
12 x 101222213010.512-03
关于此商品的常见问题 (FAQ)
经济型冷却水用快速接头有推荐搭配的软管吗?
推荐搭配米思米正常在售的热水软管型号,如M-NB、M-WE、M-SFT等,详情请参阅热水软管产品页具体信息。
经济型冷却水用快速接头耐温耐压情况如何?
当前接头耐热最高60℃,使用时,请将冲击压力(由于冲击流等引起的瞬时性压力)控制在最高工作压力(1MPa)以下。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 冷却/加热相关 > 接头/内接头/快速接头 > 快速接头 > 经济型 冷却水用快速接头 -整体式普通型(耐热60℃系列) 直接头
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页