型号 | - | L |
E-EPDS 3 | - | 100 |
直径(P) | 最小起订量(支) |
3~6 | 50 |
6.5~8 | 30 |
9~13 | 20 |
10 | 天发货 |
轴径(P) 精度保证 范围长度(b1) | 直推杆 |
材质 | 肩部厚度(T) | x1 max. | |
SKH51 | T4(EPY-L、EHYF、EVSL、EVSF) | 10 | 轴径指定单位为0.01mm时 请点击详情 |
T4(EPV-L·P≤1) | 10 | ||
T4(EPV-L·P>1) | 30 | ||
T4(4mm) | 30 | ||
JIS(4·6·8mm) | 35 | ||
SUS440C | T4(4mm) | 30 | |
JIS(4·6mm) | 35 | ||
SKD61 | T4(4mm) | 40 | |
SKD61+氮化 | T4(4mm) | 40 | |
JIS(4·6·8mm) | 40 | ||
T10(10mm) | 40 | ||
SKD61预硬化 | JIS(4·6·8mm) | 35 |
轴径(P)公差 | p1精度 | |
P P | P≤1 | p1=P |
P>1 | p1=P | |
P P | P≤1 | p1=P |
P>1 | p1=P | |
P P | P≤1 | p1=P |
P>1 | p1=P |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
型号 | 肩部厚度 | P公差 |
E-EPDS | 4mm(T4) | 0 -0.005 |
E-EPD | -0.01 -0.02 |
H | T | 型号 | L | |||||||||
Type | P | |||||||||||
6 | 4 | E-EPDS (P) E-EPD (P) | 3 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | (350) | (400) | (450) | (500) |
7 | 3.5 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | (450) | (500) | ||
4 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |||
8 | 4.5 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
5 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |||
9 | 5.5 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
6 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |||
10 | 6.5 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
7 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |||
11 | 8 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
14 | 9 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
15 | 10 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
17 | 12 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
18 | 13 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500* |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|