经济型 直推杆 -SKD61+氮化/标准规格
商品
评价
详情
  • 经济型 直推杆 -SKD61+氮化/标准规格
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 直推杆 -SKD61+氮化/标准规格

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
氮化直推杆直顶针镶针图推杆是指将产品从模具中顶出的零件。
为了顶出紧贴在型腔中的成形产品,需要均衡地设置粗细合适的推杆。推杆在顶出时,由于受到压缩应力,可能会折断或弯曲,为防止此类现象发生,推杆需要有足够的抗压强度和抗弯强度。

此外,推杆往复运动时,极易磨损,所以需要使用耐磨损材料,并增强表面硬度。
推杆表面需加工得很光洁,且必须保证良好的直径精度。

推杆是塑胶模具配件,用于塑胶模具中。推杆亦可叫顶针、镶针、中针、托针等,本款推杆为直推杆。

-SKD61+氮化/标准规格-
标准规格:指产品的直径、长度等尺寸都为固定的值,一般为整数,公差范围较大。
标准规格商品方便客户备库存按需自行修改尺寸,价格也相对优惠

SKD61属合金工具钢,日本JIS的牌号,等同于德国DIN的X40CrMoV51,美国的H13。
产品特点
标准规格
标准规格是由客户自己进行长度加工的产品,为保证紧急情况时的使用,请客户做好库存准备

塑胶模具推杆的材质有SKH51、SKD61、不锈钢等

氮化直推杆直顶针镶针标准规格图
订货范例
型号-L
E-EPN 3-100
■最小起订量
直径最小起订量(支)
3~650
6.5~830
9~1320
15~2510
发货日
●标*规格
4天发货
上海·广州发货
●左述以外
7天发货
上海·广州发货
使用案例
标准孔加工范例
氮化直推杆直顶针镶针孔加工图
轴径公差的选择方法推杆的轴径公差,是由推杆前端与型芯配合孔的配合公差来决定的。为减少运动阻力,提高型腔内气体的排气效率,推杆的轴径公差可采用较大的下偏差数值,确保轴径与型芯配合孔的单边间隙。
此时,若使用流动性较好的树脂或是加大住宿压力进行成形加工,缝隙处极易产生毛刺,因此请综合考虑两方面的因素来选定公差。
通常使用 0/-0.005
氮化直推杆直顶针镶针模具内安装图
注意事项
推杆的氮化处理和表面硬度保证范围
氮化直推杆直顶针镶针孔截面图
 材质肩部厚度(T)X3 max.推杆表面硬度
②(氮化表面硬度保证范围)
SKD61+氮化T4(4mm)30     900HV~
 材料硬度~900HV~ 
JIS(4·6·8mm)35 (无氮化层) (有氮化层) 
T10(10mm)40     
氮化:氮化是钢材表面处理的一种方法,将钢材放入充满氮气的炉内,利用高温(500℃左右)让钢材表面与氮气化合形成硬化层。

氮化深度:是指氮化处理后硬化层的深度。米思米塑模用推杆900HV~的硬度的氮化深度为0.003mm~0.008mm左右(参考值),钢材与氮化合后硬度提高的深度为距表面1mm左右
相关产品
导柱 -DIN9833- 导套 -DIN9834- 冷却水用快速接头 -分离式高温型\/耐热99℃\/螺纹外接头-
导柱 -DIN9833--相关图片 导套 -DIN9834--相关图片 冷却水用快速接头 -分离式高温型\/耐热99℃\/螺纹外接头--相关图片
型号: DGPMA 型号: DGBWF 型号: M-AK
尺寸图
氮化直推杆直顶针镶针尺寸图
 
型号肩部厚度尺寸图T公差
E-EPN4mm(T4)尺寸图
E-EPJ6·8mm(JIS)尺寸图
尺寸图P尺寸公差
LP
1~1315~2025
L≤500尺寸图尺寸图
L≥600尺寸图尺寸图

材质 SKD61+氮化
硬度 表面:900HV~
        材料:40~45HRC
材料硬度、轴径精度保证范围b1
x1 max.40
规格表
肩部厚度4mm肩部厚度JIS型号L
选择
HTHTTypeP
肩部厚度4mm肩部厚度JIS
64--
E-EPN
-
(3)100*150*200*250*300*           
7(3.5)100150200250300           
86
E-EPJ
4100*150*200*250*300*(350)(400)(450)(500) (600)     
84.5100150200250300(350)(400)(450)(500)(550)(600)     
95100*150*200*250*300*(350)(400)(450)(500) (600) (700)   
95.5100150200250300(350)(400)(450)(500) (600)     
106100*150*200*250*300*(350*)(400*)(450)(500) (600) (700)(800)  
10116.5100150200250300(350)(400)(450)(500) (600) (700)   
7100150200250300(350)(400)(450)(500) (600) (700)(800)(900)(1000)
111388100*150*200*250*300*(350*)(400*)(450*)(500*) (600) (700)   
151510100150200250300(350)(400)(450)(500) (600) (700)   
171712100150200250300(350)(400)(450)(500) (600)(650)(700)(800)  
181813100150200250300(350)(400)(450)(500) (600)     
202015100150200250300(350)(400)(450)(500) (600) (700)(800)  
212116100150200250300(350)(400)(450)(500) (600) (700)(800)  
--25
-
20(100)(150)(200)(250)(300) (400) (500) (600) (700)(800)(900)(1000)
3025(100)(150)(200)(250)(300)(350)(400)(450)(500) (600) (700)(800)(900)(1000)
P尺寸的“(  )”内仅适用于E-EPN 的规格。
L尺寸的“(  )”内仅适用于E-EPJ 的规格。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
SKH51和SKD61的推杆有什么使用区分?
硬度:SKH51的硬度为58~60,SKD61的硬度为50~55,SKD61+氮化时表面硬度可达900HV~
耐磨性:SKH51优于SKD61
镜面抛光性:等同
韧性:SKD61优于SKH51
耐腐蚀性:等同
SKD61+氮化和预硬化SKD61有什么区别?
硬度:两者材料硬度均为40~45,SKD61+氮化时表面硬度可达900HV~
耐磨性:SKD氮化处理优于预硬化SKD61
镜面抛光性:等同
韧性:等同
耐腐蚀性:等同
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 推杆 > 直推杆 > 无前端加工 > 经济型 直推杆 -SKD61+氮化/标准规格
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页