自动快速转换模块气路扩展模块
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
自动快速转换模块气路扩展模块
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
机器人自动快换夹具是工业机器人行业使用在末端执行器的一种柔性连接工具。
是高性能工业机器人系统上主要组成部分,能够使机器人发挥多能工,提高性价比。
快换夹具使单个机器人能够在制造过程中交换使用不同的末端执行器
广泛应用于自动焊接、材料抓举、材料去除、毛刺清理等操作,
具有生产线更换快速、有效降低停工时间等多种优势。
快换夹具一套包含机器人侧和夹具侧,机器人侧安装在机器人前端手臂上,
夹具侧安装在执行工具上,快捷实现机器人与夹具之间电、气、液相通。
一个机器人侧夹具与多个夹具侧配合使用,增加机器人生产线的效率和降低生产成本。
米思米机器人末端快速交换夹具负载覆盖至300KG,百万次循环测试品质保证
可广泛应用与包括注塑成形、冲压、及其他自动化制造产线。
产品特点
配套米思米自动快换夹具使用,用于扩展快换夹具上气路数量
使用案例
型号交期
注意事项
1.只能配套米思米快换夹具使用。
相关产品
自动快速交换夹具
自动快换夹具信号线/接头
自动快换夹具信号线/接头
尺寸图
规格表
型号
重量(g)
气路
螺纹孔
MQCAM-06G18R
141.4
6
G1/8
MQCAM-06G18G
140.9
6
G1/8
MQCAM-06G18R-E
145
6
G1/8
MQCAM-06G18G-E
148
6
G1/8
MQCAM-10M5R
263.9
6
G1/8
MQCAM-10M5G
263.9
6
G1/8
MQCAM-14M5R
207.4
6
G1/8
MQCAM-14M5G
210.3
6
G1/8
关于此商品的常见问题 (FAQ)
是否可以单侧配合其他品牌使用?
米思米快速交换夹具机器人侧与夹具侧必须同类型配对使用,无法兼容其他品牌。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
注塑成形用商品
>
快速交换夹具
>
快速交换夹具配件
>
自动快速转换模块气路扩展模块
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1732202021316
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1732202021316