自动快速转换模块信号模块 -接插件-
商品
评价
详情
  • 自动快速转换模块信号模块 -接插件-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

自动快速转换模块信号模块 -接插件-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
米思米机器人末端快换夹具应用
机器人自动快换夹具是工业机器人行业使用在末端执行器的一种柔性连接工具。
是高性能工业机器人系统上主要组成部分,能够使机器人发挥多能工,提高性价比。

快换夹具使单个机器人能够在制造过程中交换使用不同的末端执行器
广泛应用于自动焊接、材料抓举、材料去除、毛刺清理等操作,
具有生产线更换快速、有效降低停工时间等多种优势。

快换夹具一套包含机器人侧和夹具侧,机器人侧安装在机器人前端手臂上,
夹具侧安装在执行工具上,快捷实现机器人与夹具之间电、气、液相通。
一个机器人侧夹具与多个夹具侧配合使用,增加机器人生产线的效率和降低生产成本。

米思米机器人末端快速交换夹具负载覆盖至300KG,百万次循环测试品质保证
可广泛应用与包括注塑成形、冲压、及其他自动化制造产线。
产品特点
配套米思米自动快换夹具使用,提供直头和90°弯头接插方式供选
使用案例
自动快换夹具使用例
型号交期
米思米自动快换夹具尺寸照片

米思米自动快换夹具尺寸照片
注意事项
1.只包含接头,不含线材
相关产品
尺寸图
米思米自动快换夹具尺寸照片

米思米自动快换夹具尺寸照片

米思米自动快换夹具尺寸照片

米思米自动快换夹具尺寸照片

米思米自动快换夹具尺寸照片
规格表
型号芯数重量(g)电流(A)电压(V)适用快换类型
M3108A22-23S881.130380MQCSM-08R
M3108A22-23P879.230380MQCSM-08G
MCMB08E-14-19S1981.130380MQCSM-19R
MCMB08E-14-19P1979.230380MQCSM-19G
MCMB08E-16-26S2699.53220MQCSM-26R
MCMB08E-16-26P2696.43220MQCSM-26G
MS3116F14-19S1936.83220MQCSM-19R
MS3116F14-19P1936.83220MQCSM-19G
MS3116F16-26S2644.83220MQCSM-26R
MS3116F16-26P2644.83220MQCSM-26G
关于此商品的常见问题 (FAQ)
是否可以单侧配合其他品牌使用?
米思米快速交换夹具机器人侧与夹具侧必须同类型配对使用,无法兼容其他品牌。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 注塑成形用商品 > 快速交换夹具 > 快速交换夹具配件 > 自动快速转换模块信号模块 -接插件-
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页