型号 | 配套型号 | 额定荷载 | 锁紧力 (5.5Bar) | 静态承载力矩 (X&Y) | 静态承载力矩 (Z) | 位置重复精度 (X,Y&Z) | 机器人侧重量 | 最大允许角偏移 | 直通型气孔尺寸(数量) |
MQCA-R-05 | MQCA-G-05 | 3~5kg | 620N | 23.4Nm | 31.5Nm | ±0.015mm | 0.29kg | ±1° | M5(6) |
MQCA-R-15 | MQCA-G-15 | 10~15kg | 1150N | 26.5Nm | 35.3Nm | ±0.015mm | 0.17kg | ±1° | M5(6) |
MQCA-R-35 | MQCA-G-35 | 25~35kg | 2900N | 88.5Nm | 105Nm | ±0.015mm | 0.85kg | ±1° | G1/8(8) |
MQCA-R-50 | MQCA-G-50 | 35~50kg | 4600N | 165Nm | 226Nm | ±0.015mm | 1.08kg | ±1° | G1/8(9) |
MQCA-R-100 | MQCA-G-100 | 70~100kg | 12000N | 538Nm | 720Nm | ±0.015mm | 3.57kg | ±1° | G3/8(7) |
MQCA-R-200 | MQCA-G-200 | 150~300kg | 16000N | 1360Nm | 1130Nm | ±0.015mm | 6.2kg | ±1° | G3/8(12) |
型号 | 配套型号 | 夹具侧重量 |
MQCA-G-05 | MQCA-R-05 | 0.08 kg |
MQCA-G-15 | MQCA-R-15 | 0.1 kg |
MQCA-G-35 | MQCA-R-35 | 0.5kg |
MQCA-G-50 | MQCA-R-50 | 0.6kg |
MQCA-G-100 | MQCA-R-100 | 1.56kg |
MQCA-G-200 | MQCA-R-200 | 2.8kg |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|