型号 | - | L | - | B | - | H | |
Type | D | ||||||
MPATL | 20 | - | 90 | - | 8 | - | 92 |
20 | 天发货 |
导柱 -DIN9833- | 导套 -DIN9834- | 冷却水用快速接头 -分离式高温型/耐热99℃/螺纹外接头- | ||
型号: DGPMA | 型号: DGBWF | 型号: M-AK08-01S |
型号 | L | B | H 硬度(肖氏) | D1 | |
Type | D | ||||
MPATL | 19 | 40 | 4 | 72 | 14 |
20 | 90 | 8 | 92 | 14 |
Alterations | Code | Spec. |
配套堵头 | PL | 附带专用胶辊堵头2件 堵头型号:MPATL-PL-14-6 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|