金属3D打印强化冷却浇口套
商品
评价
详情
  • 金属3D打印强化冷却浇口套
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

金属3D打印强化冷却浇口套

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
米思米3D打印浇口套1
·浇口套是让熔融的塑料原料从注塑机的喷嘴注入到模具内部流道的零件
·3D打印强化冷却浇口套内部设计有随行水路,可以为料杆部位提供强化冷却,减少成型周期,提升经济性
·本产品有普通型与防拉丝型2款规格,多种尺寸种类提供选择
产品特点
· 内部含随行水路,可利用循坏水堆浇口套进行强化冷却
· 与普通浇口套SBBK规格相同,仅需追加上固定板水路即可使用
使用案例
米思米3D打印浇口套3
■产品详情
交货状态        追加工后
米思米3D打印浇口套4
●随行水路对料杆进行快速冷却,尤其对锥孔大端温度集中区域冷却效果佳
●进行长度追加工后,环形水路越接近锥孔大端端部,冷却效果越佳。

■定模侧模板运水加工图例
米思米3D打印浇口套5
使用3D打印浇口套时,请在定模底座板侧加工运水孔和o形密封圈槽。
 15≤E,7.5≤T
 安装用o形密封圈ORP4(2支),随附件配送。

■普通浇口套与强化冷却浇口套的表面温度对比
●产品由冷却水路先行冷却,流道因注胶高温冷却缓慢,影响成形周期
米思米3D打印浇口套6
一般的冷流道浇口套

米思米3D打印浇口套7
使用冷却浇口套后

■浇口套表面温度的差别
实验条件:
PP材料
注胶温度200℃
开模温度60℃
冷却水压4bar
浇口套内壁表面温度95℃浇口套内壁表面温度25℃
米思米3D打印浇口套8米思米3D打印浇口套9
高温注胶使浇口套升温,伴随模次增加,冷却时间增加持续冷却水确保浇口套温度维持低位

■冷却至顶出温度的时间
14.1秒9.8秒
米思米3D打印浇口套10米思米3D打印浇口套11
料杆温度收浇口套冷却时间限制,冷却效率低下较低的浇口套温度,有效加速料杆的冷却速度

■成型周期的优化推移
●开模周期推移实际案例
米思米3D打印浇口套12
通过强化冷却浇口套的使用,冷却时间得到了有效的缩短,对比无冷却的普通浇口套持续升温至稳定开模周期,两类商品有显著的差异。
在实验条件下,强化冷却浇口套较普通浇口套效率提升30~50%。
注意事项
米思米斜导柱注意事项
相关产品
尺寸图
米思米3D打印浇口套13
规格表
追加工
米思米浇口套追加工
关于此商品的常见问题 (FAQ)
强化冷却浇口套与普通浇口套在安装上有什么不同吗?
外形尺寸与螺丝固定形式都一致,唯一区别是强化冷却浇口套需要客户在模具设计时,在上固定板上追加一条水路供浇口套冷却循环水用。同时,面板中需开O型圈槽做水路密封的作用。
强化冷却浇口套是否能达到试验下的冷却效果?
对于成型产品较小的情况下,往往产品已由模仁水路快速冷却,而浇口套中料杆冷却时间长限制了整体成型周期的案例效果最佳。浇口套本身是可以达到快速冷却的实验效果的。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 浇口套/流道相关 > 浇口套 > 钢制浇口套 > 金属3D打印强化冷却浇口套
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页