• 下拉式微型缸
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

下拉式微型缸

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
模内热切概念及主要应用
概念

将自动化的起点由传统成形加工往前推至模具端,即在模具制造端引进自动化概念,是产品在模具打开前已实现与浇口分离、二次压缩成形等动作,从而精简人力,稳定提高品质,降低整体运营成本的目标。
注塑机在填充压缩(补缩)完成后,模腔内产品未冷却的情况下,将产品与浇口自动分离,实现模具注塑自动化。

主要应用
·模内热切技术广泛应用于搭接浇口,侧进胶浇口,潜伏式进胶浇口,牛角进胶浇口,环形浇口等各种形式的进胶浇口。
·模内热切技术还能实现模内二次成形、滑块抽芯驱动,强制排气等应用。

微型缸的作用
为模具内提供线性微型驱动装置,如模内切浇口、模内支撑等等。

下拉式微型缸的特点
·下拉式让油路和微型缸在模板上安装,远离产品,避免污染产品。
·合理的轴径比,使缸体更微型。
·结构可靠,使用寿命更长。
产品特点
1.降低人工成本
某品牌洗衣机透视窗项目导入模内热切后,人工从原来的6人/2班降低到2人/2班。
每月节省人工成本约2万。仅节省人工成本即可在4个月左右收回热切的投资。
图片出处20-2585目录《2019注塑成形用商品》P76,请提供原图。

2.改善成形工艺,缩短成形周期
某手机后売项目在导入模内热切前存在结合线不良,导入热切后解决了产品结合线的问题,并提高了良品率。
案例:路由器上盖
材质:PC/ABS
轮廓:180.65×180.65
最薄:0.8mm
注塑:双色
图片出处目录《2019注塑成形用商品》P76,请提供原图。
图片出处目录《2019注塑成形用商品》P76,请提供原图。
3.省后制程,提高生产稳定性
某客户使用环形浇口,在导入模内热切前使用CNC去除浇口,导入热切后,省却了CNC费用。
仅省却后制程费用即可在8个月左右收回热切的投资。
图片出处目录《2019注塑成形用商品》P76,请提供原图。

4.提高产品良率
某手机后壳项目在导入模内热切前存在结合线不良,导入热切后解决了产品结合线的问题,并提高了良品率。
图片出处目录《2019注塑成形用商品》P76,请提供原图。
5.提高浇口质量
热切后浇口质量接近本体外观。
图片出处目录《2019注塑成形用商品》P76,请提供原图。
注意事项
微型单向缸的使用行程必须在有效的行程范围内,超过使用行程将导致该产品损坏。
该产品禁止在无行程干涉的状态下加压。
该产品保固30万模次或半年,以最先达到为准,人为造成损坏不在保固范围内。
使用方法
模内热切结构示意图
液压系统在收到合模信号后,开始计时,在射出保压后输出高压驱动模具内的微型油缸及切刀动作,将产品与浇口分离,待产品冷却后切刀回位,开模后完成浇口的自动分离。
图片出处目录20-2585《2019注塑成形用商品》P77,请提供原图。 
图片出处目录《2019注塑成形用商品》P77,请提供原图。图片出处目录《2019注塑成形用商品》P77,请提供原图。
使用案例
图片出处目录20-2585《2019注塑成形用商品》P92,请提供原图。    图片出处目录《2019注塑成形用商品》P92,请提供原图。

图片出处目录《2019注塑成形用商品》P92,请提供原图。    图片出处目录《2019注塑成形用商品》P92,请提供原图。

图片出处目录《2019注塑成形用商品》P92,请提供原图。    图片出处目录《2019注塑成形用商品》P92,请提供原图。
尺寸图
照片 CAD
规格表
型号缸体内径缸体大径D缸体底部密封槽直径缸体高度锁紧防转固定特征规格锁固式进油口规格有效行程
D1D2HH1H2H3T1T2
WX-DX-LA-1645162212193582.75211.5M100~4.5
WX-DX-LA-22502228121939807.5271.5M100~5.0
WX-DX-LA-25502534121941807.5312.5M100~5.0
关于此商品的常见问题 (FAQ)
下拉式微型缸锁固螺丝长度保何选择?
锁固螺丝锁紧深度为8~10mm,不能超过10mm,否则会顶死活塞,从而造成微型缸失效。
微型缸使用注意事项?
微型缸使用一定要在行程范围内,严禁超行程使用,即为空载使用。
原来使用的是非米思米品牌的下拉式微型缸,可以直接替换使用吗?
需要确认相关信息,请联络mold_tech@misumi.sh.cn。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页