• 耐高温型尼龙锁模器 -耐热160℃ 耐磨损型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

耐高温型尼龙锁模器 -耐热160℃ 耐磨损型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
米思米耐高温型尼龙锁模器产品概述
尼龙锁模器也叫树脂开闭器、树脂锁模器、尼龙树脂开闭器等,英文简称:PL。其原理是通过锥形螺栓的锁紧力,使尼龙树脂膨胀,并利用和模板之间的摩擦力进行锁紧的一种构造。

尼龙套在使用过程中会有磨损,需要经常利用锥形螺栓增强锁紧力来调整,所以,为安全起见,一般不用于自动注塑机等无人操作的机器或成形周期较短的注塑成形中。因其具有良好的性价比,所以这种结构在生产量较少的模具或小型模具中被广泛使用。

米思米尼龙锁模器根据使用环境温度不同,可以分为PL(80℃以下)、PLH(120℃以下)、PLHT(160℃以下)
产品特点
特点
·通过对锥型螺栓的锁紧,能够调整模板与尼龙套管之间的摩擦力。
·采用特殊树脂,具有良好的耐磨损性和耐热性。尼龙套管本身的耐热温度为160℃,在120℃~160℃之间使用时,具有良好的耐热和耐磨性能。在低于80℃时,耐磨性会有所降低。
订货范例
型号
PLHT 13
发货日
5天发货
上海·广州发货
使用案例
米思米耐高温型尼龙锁模器使用案例
米思米耐高温型尼龙锁模器使用案例
注意事项
1、尼龙锁模器的尼龙套是塑料材质,在使用过程中由于磨损,会导致出现粉末状掉落物
2、尼龙锁模器使用时,建议配套使用米思米衬套产品,可以有效延长尼龙衬套的使用寿命

米思米耐高温型尼龙锁模器注意事项
相关产品
尺寸图
米思米耐高温型尼龙锁模器尺寸图
规格表
米思米耐高温型尼龙锁模器规格表

米思米耐高温型尼龙锁模器规格表
关于此商品的常见问题 (FAQ)
尼龙锁模器用衬套可以提高尼龙锁模器的使用寿命吗?
通过对比试验验证,使用衬套可以明显提高尼龙锁模器产品的使用寿命,具体对比试验结果请参考目录说明资料。
此款产品的交货期多久?
此款产品5个工作日发货。
耐高温型尼龙锁模器最高使用温度是多少,低于80℃温度条件下可以正常使用吗?
米思米耐高温型尼龙锁模器最高可以在160℃温度下使用,在低于80℃条件下使用,产品的寿命会有一定的影响。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 开模相关零件 > 锁模器组件 > 尼龙锁模器 > 耐高温型尼龙锁模器 -耐热160℃ 耐磨损型-
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页