![]() | 库存品 |
价格说明
dF6 | t | Dm6 | ℓ | |||||||
L20 | L25 | L30 | L35 | L40 | L50 | |||||
13 | +0.027 +0.016 | 6 | 20 | +0.021 +0.008 | 20 | 25 | 25 | - | - | - |
16 | 25 | 20 | 25 | 30 | 35 | - | - | |||
20 | +0.033 +0.020 | 30 | +0.025 +0.009 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | - | |
25 | 8 | 35 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | ||
30 | 42 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
型号 | L | ||||||
Type | d | ||||||
GBSMZ | 13 | (20) | (25) | 30 | |||
16 | 20 | (25) | (30) | 35 | |||
20 | 20 | 25 | (30) | 35 | (40) | ||
25 | 20 | 25 | 30 | 35 | (40) | 50 | |
30 | 20 | 25 | 30 | (35) | (40) | (50) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|