![]() | 库存品 |
价格说明
dF6 | T | Dm6 | H | ![]() | ||||||||
L20 | L25 | L30 | L35 | L40 | L50 | L60 | ||||||
10 | +0.022 +0.013 | 5 | 14 | +0.018 +0.007 | 16 | 20 | 20 | - | - | - | - | - |
12 | +0.027 +0.016 | 18 | +0.021 +0.008 | 22 | 20 | 25 | - | - | - | - | - | |
13 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||
16 | 6 | 25 | 30 | 20 | 25 | 30 | 35 | 30 | 30 | - | ||
20 | +0.033 +0.020 | 8 | 30 | +0.025 +0.009 | 35 | - | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 |
25 | 35 | 40 | - | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | |||
30 | 42 | 47 | - | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |
型号 | L | |||||||
Type | d | |||||||
GBHMZ | 10 | 20 | 25 | |||||
12 | 20 | 25 | ||||||
13 | (20) | (25) | 30 | (35) | 40 | |||
16 | (20) | (25) | 30 | 35 | 40 | 50 | ||
20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | ||
25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | ||
30 | (25) | 30 | (35) | 40 | 50 | 60 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|