高温用推板导套 -标准型-
商品
评价
详情
  • 高温用推板导套 -标准型-
  • 高温用推板导套 -标准型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

高温用推板导套 -标准型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
通常情况下推板由4支复位杆支撑,但由于复位杆的安装精度不高,当推板较大、较重时,因受推板自身重量影响,有时会导致复位杆弯曲。在这种情况下反复运动的推板会对推杆、推管施加负载,从而产生卡死或折损等现象。
若采用推板导柱导套组合的推板导向系统,对推板的往返运动进行准确导向,可防止以上情况发生。
米思米的推板导柱根据安装方法的不同,备有多种不同型号。

本款产品为高温用推板导套 -标准型-
产品特点
·使用极限温度更高:由于该产品使用特殊铜合金,且采用特种石墨作润滑剂,而并非润滑脂。与普通的自润滑推板导套相比,使用极限温度更高,可达250℃。可用于工程塑料等成形温度较高的树脂成形模具。(如果涂抹初期磨合润滑油,则耐久性会更好。)
·间隙更大:普通的自润滑推板导套内径的公差等级为H7,而本导套采用F6。这样就可适应较高成形温度下模具零件的热膨胀。
本产品的内径公差为F6。
使用案例
米思米高温用自润滑推板导套中拖丝使用方法图片  米思米高温用自润滑推板导套中拖丝使用方法图片
型号交期
米思米高温用自润滑推板导套中拖丝订货图
注意事项
米思米高温用自润滑推板导套中拖丝使用方法图片  米思米高温用自润滑推板导套中拖丝使用方法图片
相关产品

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
米思米高温用自润滑推板导套中拖丝图
规格表
米思米高温用自润滑推板导套中拖丝规格图
关于此商品的常见问题 (FAQ)
该款导套与其他普通导套在使用上有什么区别?
该款导套使用方式与其他导套一致,且更突出的优点是该款导套本身时带自润滑的,在与导柱配合时,不用另外再加润滑油,而其他普通导套在与导柱配合时,需额外在孔内加工油槽
此产品一般在多少模温下可以正常使用?
此款为耐高温型自润滑推板导套,一般建议在模温250℃以下的环境中使用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页