O型圈(-30℃~200℃)
商品
评价
详情
  • O型圈(-30℃~200℃)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

O型圈(-30℃~200℃)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
米思米O型圈密封件截图
O型圈(O-rings)是一种截面为圆形的橡胶密封圈,因其截面为O型,故称其为O型密封圈,也叫O型圈。开始出现在19世纪中叶,当时用它作蒸汽机汽缸的元件。
O型密封圈适用于装在各种机械设备上,在规定的温度、压力、以及不同的液体和气体介质中,于静止或运动状态下起密封作用。
在机床、船舶、汽车、航空航天设备、冶金机械、化工机械、工程机械、建筑机械、矿山机械、石油机械、塑料机械、农业机械、以及各类仪器仪表上,大量应用着各种类型的密封元件。
O型密封圈主要用于静密封和往复运动密封。

本款O型圈主要有两种型号:
M-ORS 材料:丁腈橡胶(NBR-70) 适用温度范围:-30℃~80℃
M-ORP 材料:氟橡胶(FKM-75)适用温度范围:-15℃~200℃
产品特点
1.适合多种密封形式:静态密封、动态密封。
2.温度使用范围广,从-30℃~200℃都有产品可以选购。
3.设计简单,结构小巧,装拆方便 。
4.产品种类多,尺寸全。
使用案例
米思米O型圈密封件截图
型号交期
米思米O型圈密封件型号交期截图

米思米O型圈密封件型号交期截图
注意事项
米思米O型圈密封件开槽尺寸截图

·O型圈静态使用时(见图1)
线径W槽深H槽宽G
1.000.801.30
1.501.101.90
1.601.202.10
1.781.302.30
1.901.402.40
2.001.502.60
2.401.803.10
2.501.903.20
2.622.003.40
2.702.103.50
3.002.303.90
3.502.704.50
3.532.704.50
3.602.804.70
4.003.155.20
4.503.605.80
5.004.006.50
5.334.306.90
5.504.507.10
5.704.657.40
6.004.957.80
6.505.408.40
6.995.859.10
7.005.859.10
7.506.309.70
8.006.7510.40
8.407.1510.90
8.507.2511.00
9.007.7011.70
9.508.2012.30
10.008.6513.00
·O型圈动态使用时,介质为液体(见图2)
线径W槽深H槽宽G
1.000.901.30
1.501.301.90
1.601.402.00
1.781.502.30
1.901.602.40
2.001.702.40
2.402.102.90
2.502.203.00
2.622.303.10
2.702.403.20
3.002.603.60
3.503.104.20
3.533.104.20
3.603.204.30
4.003.504.80
4.504.005.40
5.004.456.00
5.334.706.40
5.504.956.60
5.705.106.90
6.005.407.20
6.505.807.80
6.996.308.40
7.006.308.40
7.506.709.00
8.007.209.60
8.407.6010.10
8.507.7010.20
9.008.2010.80
9.508.6011.40
10.009.1012.00
·O型圈动态使用时,介质为气体(见图2)
线径W槽深H槽宽G
1.000.951.30
1.501.351.90
1.601.452.00
1.781.552.30
1.901.752.40
2.001.802.40
2.402.152.90
2.502.253.00
2.622.353.10
2.702.453.20
3.002.753.60
3.503.254.20
3.533.254.20
3.603.354.30
4.003.704.80
4.504.205.40
5.004.656.00
5.334.956.40
5.505.156.60
5.705.356.90
6.005.657.20
6.506.107.80
6.996.608.40
7.006.608.40
7.507.109.00
8.007.609.60
8.407.9010.10
8.508.0010.20
9.008.5010.80
9.509.0011.40
10.009.5012.00
相关产品
尺寸图
米思米O型圈密封件截图
规格表
米思米O型圈密封件型号交期截图

d0(内径)
公差
W(厚度)
公差
型号
Typed0(内径)W(线径)
±0.10±0.07M-ORS
M-ORP
0.50.5
±0.070.51
±0.070.60.5
±0.070.70.5
±0.070.741.02
±0.070.80.5
±0.070.81
±0.0710.5
±0.0711
±0.0812
±0.071.071.27
±0.081.242.62
±0.071.421.53
±0.071.500.5
±0.071.51
±0.071.51.5
±0.081.52
±0.071.781.78
±0.13±0.081.81.8
±0.0720.5
±0.0721
±0.0721.5
±0.0821.8
±0.0822
±0.082.062.62
±0.082.241.8
±0.082.41.9
±0.072.50.5
±0.072.51
±0.072.51.5
±0.082.51.8
±0.072.571.78
±0.082.61.9
±0.082.81.8
±0.082.81.9
±0.082.842.62
±0.072.91.78
±0.0730.5
±0.0731
±0.0731.5
±0.0832
±0.0933
±0.083.151.8
±0.083.41.9
±0.073.51
±0.073.51.5
±0.083.52
±0.083.551.8
±0.083.632.62
±0.073.681.78
±0.083.751.8
±0.083.81.9
±0.0740.5
±0.0741
±0.0741.5
±0.0841.8
±0.0842
±0.0842.5
±0.0943
±0.1044
±0.084.21.9
±0.094.343.53
±0.084.422.62
±0.074.471.78
±0.074.51
±0.07M-ORS
M-ORP
4.51.5
±0.084.51.8
±0.084.52
±0.074.71.42
±0.084.81.9
±0.084.871.8
±0.084.91.9
±0.0750.5
±0.0751
±0.0751.5
±0.0851.8
±0.0852
±0.0852.5
±0.0953
±0.1055
±0.085.151.8
±0.085.232.62
±0.075.281.78
±0.085.31.8
±0.075.51.5
±0.085.61.8
±0.085.71.9
±0.085.81.9
±0.095.943.53
±0.0761
±0.0761.5
±0.0861.8
±0.0862
±0.0862.5
±0.0963
±0.1065
±0.1366
±0.086.022.62
±0.076.071.63
±0.076.071.78
±0.14±0.086.31.8
±0.086.41.9
±0.076.51
±0.076.51.5
±0.086.52
±0.096.53
±0.086.71.8
±0.086.81.9
±0.086.91.8
±0.0770.5
±0.0771
±0.0771.5
±0.0872
±0.0872.5
±0.0973
±0.087.11.8
±0.097.12.65
±0.087.21.9
±0.087.51.8
±0.087.52
±0.087.52.5
±0.097.52.65
±0.097.523.53
±0.087.62.62
±0.077.651.63
±0.077.651.78
±0.087.81.9
±0.0780.5
±0.0781
±0.0781.5
±0.14±0.08M-ORS
M-ORP
81.8
±0.0881.9
±0.0882
±0.0882.5
±0.0982.65
±0.0983
±0.1084
±0.1085
±0.078.50.5
±0.078.51
±0.078.51.5
±0.088.51.8
±0.088.52
±0.088.52.5
±0.098.52.65
±0.088.751.8
±0.098.752.65
±0.088.81.9
±0.088.91.9
±0.098.92.7
±0.088.921.83
±0.0790.5
±0.0791
±0.0791.5
±0.0891.8
±0.0892
±0.0892.5
±0.0992.65
±0.0993
±0.1094
±0.1094.5
±0.099.123.53
±0.089.192.62
±0.079.251.78
±0.079.51
±0.089.51.8
±0.089.52
±0.099.52.65
±0.089.81.9
±0.089.82.4
±0.07101
±0.07101.5
±0.08101.8
±0.08102
±0.08102.5
±0.09102.65
±0.09103
±0.10104
±0.10105
±0.1310.465.33
±0.0710.51.5
±0.0910.52.7
±0.0810.521.83
±0.17±0.0810.61.8
±0.0910.62.65
±0.0910.693.53
±0.0810.772.62
±0.0810.82.4
±0.0710.821.78
±0.07111
±0.07111.5
±0.08112
±0.08112.4
±0.08112.5
±0.09113
±0.17±0.10M-ORS
M-ORP
114
±0.0811.21.8
±0.0911.22.65
±0.0711.51.5
±0.0811.52
±0.0811.52.5
±0.0911.53
±0.0811.81.8
±0.0811.82.4
±0.0911.82.65
±0.0811.891.98
±0.07121
±0.07121.5
±0.08122
±0.08122.5
±0.09123
±0.09123.5
±0.10124
±0.10125
±0.1312.075.33
±0.0912.12.7
±0.0912.293.53
±0.0812.32.4
±0.0812.372.62
±0.0712.421.78
±0.0712.51.5
±0.0812.51.8
±0.0812.52
±0.0812.52.5
±0.0912.52.65
±0.07131
±0.07131.5
±0.08132
±0.08132.5
±0.09133
±0.0813.21.8
±0.0913.22.65
±0.0813.472.08
±0.0913.62.7
±0.1313.645.33
±0.0813.82.4
±0.0913.873.53
±0.0813.942.62
±0.07141
±0.07141.5
±0.07141.78
±0.08141.8
±0.08142
±0.08142.5
±0.09142.65
±0.09143
±0.10144
±0.0714.50.4
±0.0714.50.5
±0.0714.50.6
±0.0714.50.7
±0.0714.50.8
±0.0814.82.4
±0.07150.4
±0.07150.5
±0.07150.6
±0.07150.7
±0.07150.8
±0.07151
±0.07151.5
±0.08151.8
±0.08152
±0.08152.5
±0.09152.65
±0.09153
±0.09153.5
±0.10154
±0.10155
±0.0915.12.7
±0.1315.245.33
±0.0915.473.53
±0.0715.50.4
±0.0715.50.5
±0.0715.50.6
±0.0715.50.7
±0.0715.50.8
±0.0815.542.62
±0.0715.61.78
±0.0815.82.4
±0.17±0.07M-ORS
M-ORP
160.4
±0.07160.5
±0.07160.6
±0.07160.7
±0.07160.8
±0.07161
±0.07161.5
±0.08161.8
±0.08162
±0.08162.5
±0.09162.65
±0.09163
±0.10164
±0.10164.5
±0.10165
±0.0816.362.21
±0.0716.50.4
±0.0716.50.5
±0.0716.50.6
±0.0716.50.7
±0.0716.50.8
±0.1316.815.33
±0.0916.92.7
±0.07170.4
±0.07170.5
±0.07170.6
±0.07170.7
±0.07170.8
±0.07171
±0.07171.5
±0.08171.8
±0.08172
±0.08172.5
±0.09172.65
±0.10174
±0.0917.043.53
±0.0817.122.62
±0.0717.171.78
±0.0717.50.4
±0.0717.50.5
±0.0717.50.6
±0.0717.50.7
±0.0717.50.8
±0.0817.52
±0.0817.82.4
±0.0817.942.46
±0.07180.4
±0.07180.5
±0.07180.6
±0.07180.7
±0.07180.8
±0.07181
±0.07181.5
±0.08181.8
±0.08182
±0.08182.5
±0.09182.65
±0.09183
±0.09183.5
±0.10183.55
±0.10185
±0.13186
±0.1018.33.6
±0.0918.42.7
±0.1318.425.33
±0.0718.50.4
±0.0718.50.5
±0.0718.50.6
±0.0718.50.7
±0.0718.50.8
±0.0918.643.53
±0.0818.722.62
±0.0718.771.78
±0.22±0.07190.4
±0.07190.5
±0.07190.6
±0.07190.7
±0.07190.8
±0.07191
±0.07191.5
±0.08191.8
±0.08192
±0.08192.5
±0.09192.65
±0.22±0.10M-ORS
M-ORP
193.55
±0.10194
±0.0819.182.46
±0.0719.50.4
±0.0719.50.5
±0.0719.50.6
±0.0719.50.7
±0.0719.50.8
±0.0819.82.4
±0.1019.83.6
±0.1319.995.33
±0.07200.4
±0.07200.5
±0.07200.6
±0.07200.7
±0.07200.8
±0.07201
±0.07201.5
±0.08201.8
±0.08202
±0.08202.5
±0.09202.65
±0.09203
±0.10203.55
±0.10204
±0.10204.5
±0.13206
±0.0920.223.53
±0.0820.292.62
±0.0720.351.78
±0.0720.50.4
±0.0720.50.5
±0.0720.50.6
±0.0720.50.7
±0.0720.50.8
±0.0820.82.4
±0.07210.4
±0.07210.5
±0.07210.6
±0.07210.7
±0.07210.8
±0.07211
±0.07211.5
±0.08212
±0.08212.5
±0.09213
±0.09213.5
±0.10214
±0.0821.21.8
±0.0921.22.65
±0.1021.23.55
±0.1021.33.6
±0.0721.50.4
±0.0721.50.5
±0.0721.50.6
±0.0721.50.7
±0.0721.50.8
±0.1321.595.33
±0.0921.73.5
±0.0821.82.4
±0.0921.823.53
±0.0821.892.62
±0.0921.922.95
±0.0721.951.78
±0.07220.4
±0.07220.5
±0.07220.6
±0.07220.7
±0.07220.8
±0.07221
±0.07221.5
±0.08222
±0.08222.5
±0.09223
±0.10224
±0.10225
±0.0922.13.5
±0.0822.41.8
±0.0922.42.65
±0.1022.43.55
±0.0722.50.4
±0.0722.50.5
±0.0722.50.6
±0.0722.50.7
±0.22±0.07M-ORS
M-ORP
22.50.8
±0.07230.4
±0.07230.5
±0.07230.6
±0.07230.7
±0.07230.8
±0.07231
±0.07231.5
±0.08232
±0.08232.5
±0.09233
±0.10233.6
±0.10234
±0.10235
±0.1323.165.33
±0.0923.393.53
±0.0823.472.62
±0.0923.472.95
±0.0723.50.4
±0.0723.50.5
±0.0723.50.6
±0.0723.50.7
±0.0723.50.8
±0.0723.521.78
±0.0823.61.8
±0.0923.62.65
±0.1023.63.55
±0.0923.73.5
±0.07240.4
±0.07240.5
±0.07240.6
±0.07240.7
±0.07240.8
±0.07241
±0.07241.5
±0.08242
±0.08242.5
±0.09243
±0.09243.5
±0.10244
±0.13245.5
±0.0924.43.1
±0.0724.50.4
±0.0724.50.5
±0.0724.50.6
±0.0724.50.7
±0.0724.50.8
±0.1024.63.6
±0.0924.73.5
±0.1324.775.33
±0.0924.993.53
±0.07250.4
±0.07250.5
±0.07250.6
±0.07250.7
±0.07250.8
±0.07251.5
±0.08251.8
±0.08252
±0.08252.5
±0.09252.65
±0.09253
±0.09253.53
±0.10253.55
±0.10254
±0.10255
±0.13256
±0.0925.042.95
±0.0825.072.62
±0.0725.121.78
±0.0925.23.5
±0.0725.50.4
±0.0725.50.5
±0.0725.50.6
±0.0725.50.7
±0.0725.50.8
±0.0925.73.5
±0.0825.81.8
±0.0925.82.65
±0.1025.83.55
±0.07260.4
±0.07260.5
±0.07260.6
±0.07260.7
±0.07260.8
±0.22±0.07M-ORS
M-ORP
261
±0.07261.5
±0.08262
±0.08262.5
±0.09263
±0.09263.5
±0.10264
±0.10265
±0.1026.23.65
±0.1326.345.33
±0.0726.50.4
±0.0726.50.5
±0.0726.50.6
±0.0726.50.7
±0.0726.50.8
±0.0826.51.8
±0.0926.52.65
±0.1026.53.55
±0.0926.573.53
±0.0926.62.95
±0.0826.642.62
±0.0726.71.78
±0.07270.4
±0.07270.5
±0.07270.6
±0.07270.7
±0.07270.8
±0.07271.5
±0.08272
±0.08272.5
±0.09273
±0.10274
±0.10275
±0.0727.50.4
±0.0727.50.5
±0.0727.50.6
±0.0727.50.7
±0.0727.50.8
±0.0927.73.5
±0.1027.83.6
±0.1327.945.34
±0.07280.4
±0.07280.5
±0.07280.6
±0.07280.7
±0.07280.8
±0.07281
±0.07281.5
±0.08281.8
±0.08282
±0.08282.5
±0.09282.65
±0.09283
±0.10283.55
±0.10284
±0.10285
±0.0928.173.53
±0.0828.242.62
±0.0728.31.78
±0.0728.50.4
±0.0728.50.5
±0.0728.50.6
±0.0728.50.7
±0.0728.50.8
±0.0928.73.5
±0.07290.4
±0.07290.5
±0.07290.6
±0.07290.7
±0.07290.8
±0.08292.5
±0.10295
±0.0929.23.5
±0.1029.33.6
±0.0929.43.1
±0.0729.50.4
±0.0729.50.5
±0.0729.50.6
±0.0729.50.7
±0.0729.50.8
±0.1329.515.33
±0.0929.73.5
±0.0929.743.53
±0.0929.752.95
±0.0829.822.62
±0.22±0.07M-ORS
M-ORP
29.871.78
±0.07300.4
±0.07300.5
±0.07300.6
±0.07300.7
±0.07300.8
±0.07301
±0.07301.5
±0.08301.8
±0.08302
±0.08302.5
±0.09302.65
±0.09303
±0.10303.55
±0.10304
±0.10305
±0.13306
±0.0730.50.4
±0.0730.50.5
±0.0730.50.6
±0.0730.50.7
±0.0730.50.8
±0.0930.73.5
±0.1030.83.6
±0.07310.4
±0.07310.5
±0.07310.6
±0.07310.7
±0.07310.8
±0.08312
±0.08312.5
±0.09313
±0.1331.125.33
±0.0931.23.5
±0.0931.343.53
±0.0831.422.62
±0.0731.471.78
±0.0731.50.4
±0.0731.50.5
±0.0731.50.6
±0.0731.50.7
±0.0731.50.8
±0.0831.51.8
±0.0931.52.65
±0.1031.53.55
±0.0931.73.5
±0.07320.4
±0.07320.5
±0.07320.6
±0.30±0.07320.7
±0.07320.8
±0.07321.5
±0.08322
±0.08322.5
±0.09323
±0.10324
±0.10325
±0.0832.51.8
±0.0932.52.65
±0.1032.53.55
±0.1032.53.6
±0.1332.695.33
±0.0932.923.53
±0.0832.992.62
±0.07331.5
±0.08332
±0.08332.5
±0.09333
±0.0733.051.78
±0.0833.51.8
±0.0933.52.65
±0.1033.53.55
±0.0933.73.5
±0.08342
±0.10344
±0.1034.13.6
±0.1334.295.33
±0.0934.43.1
±0.0934.422.95
±0.0834.51.8
±0.0934.52.65
±0.1034.53.55
±0.0934.523.53
±0.0834.592.62
±0.0734.651.78
d0(内径)
公差
W(厚度)
公差
型号
Typed0(内径)W(线径)
±0.30±0.09M-ORS
M-ORP
34.73.5
±0.07351.5
±0.08352
±0.08352.5
±0.09353
±0.10354
±0.10355
±0.0935.23.5
±0.0835.51.8
±0.0935.52.65
±0.1035.53.55
±0.1035.63.6
±0.0935.73.5
±0.07361.5
±0.08362
±0.08362.5
±0.09363
±0.10364
±0.10365
±0.0936.093.53
±0.0836.172.62
±0.0836.51.8
±0.0936.52.65
±0.1036.53.55
±0.08372
±0.08372.5
±0.09373
±0.10374
±0.1037.33.6
±0.0937.463
±0.1337.475.33
±0.0837.51.8
±0.0937.52.65
±0.1037.53.55
±0.0937.693.53
±0.0937.73.5
±0.0837.772.62
±0.0737.821.78
±0.08382
±0.08382.5
±0.09383
±0.10384
±0.10384.5
±0.15387
±0.0838.71.8
±0.0938.72.65
±0.0938.73.5
±0.1038.73.55
±0.08392
±0.08392.5
±0.09393
±0.0839.342.62
±0.0939.43.1
±0.0939.73.5
±0.08401.8
±0.08402
±0.08402.5
±0.09402.65
±0.09403
±0.09403.5
±0.10403.55
±0.10404
±0.10405
±0.13405.3
±0.13405.5
±0.13406
±0.1340.645.33
±0.0940.73.5
±0.0940.873.53
±0.0840.942.62
±0.07411.78
±0.10414
±0.36±0.0841.21.8
±0.0941.22.65
±0.1041.23.55
±0.1341.25.3
±0.0941.73.5
±0.07421
±0.08422
±0.08422.5
±0.09423
±0.09423.5
±0.10424
±0.10425
±0.36±0.08M-ORS
M-ORP
42.51.8
±0.0942.52.65
±0.1042.53.55
±0.1342.55.3
±0.0842.522.62
±0.08432
±0.08432.5
±0.09433
±0.09433.5
±0.0943.683
±0.0843.71.8
±0.0943.72.65
±0.0943.73.5
±0.1043.73.55
±0.1343.75.3
±0.1343.825.33
±0.08442
±0.08442.5
±0.09443
±0.10444
±0.10445
±0.0944.043.53
±0.0844.122.62
±0.0744.171.78
±0.0944.43.1
±0.0944.73.5
±0.07451.5
±0.08451.8
±0.08452
±0.08452.5
±0.09452.65
±0.09453
±0.09453.5
±0.10453.55
±0.10454
±0.10454.5
±0.10455
±0.13455.3
±0.13455.5
±0.0845.692.62
±0.0945.73.5
±0.08462
±0.08462.5
±0.09463
±0.09463.5
±0.10464
±0.10465
±0.0846.21.8
±0.0946.22.65
±0.1046.23.55
±0.1346.25.3
±0.1346.995.33
±0.08472.5
±0.09473
±0.10474
±0.10475
±0.13475.33
±0.0947.223.53
±0.0847.292.62
±0.0747.351.78
±0.0847.51.8
±0.0947.52.65
±0.1047.53.55
±0.1347.55.3
±0.1347.65.7
±0.0947.73.5
±0.08482
±0.08482.5
±0.09483
±0.10484
±0.10485
±0.13486
±0.0848.71.8
±0.0948.72.65
±0.0948.73.5
±0.1048.73.55
±0.1348.75.3
±0.0848.92.62
±0.08492.5
±0.09493
±0.09493.5
±0.0949.43.1
±0.0949.53
±0.1349.65.7
±0.36±0.09M-ORS
M-ORP
49.73.5
±0.08501.8
±0.08502
±0.08502.5
±0.09502.65
±0.09503
±0.10503.55
±0.10504
±0.10504.5
±0.10505
±0.13505.3
±0.13506
±0.1350.165.33
±0.0950.393.53
±0.0850.472.62
±0.0750.521.78
±0.08512.5
±0.44±0.0951.52.65
±0.1051.53.55
±0.1351.55.3
±0.1351.65.7
±0.07521.5
±0.08522
±0.09523
±0.09523.5
±0.10524
±0.10525
±0.0852.072.62
±0.1352.65.7
±0.07531.5
±0.08532
±0.08532.5
±0.09532.65
±0.09533
±0.10533.55
±0.10535
±0.13535.3
±0.13536
±0.0953.093
±0.1353.345.33
±0.0953.573.53
±0.0853.642.62
±0.0753.71.78
±0.08542.5
±0.09543
±0.10544
±0.10545
±0.0954.43.1
±0.0954.52.65
±0.1054.53.55
±0.1354.55.3
±0.1354.65.7
±0.08552
±0.08552.5
±0.09553
±0.09553.5
±0.10554
±0.10555
±0.13556
±0.0855.252.62
±0.1355.65.7
±0.08562
±0.09562.65
±0.09563
±0.10563.55
±0.10564
±0.13565.3
±0.1356.525.33
±0.0956.743.53
±0.0856.822.62
±0.0756.871.78
±0.07571.5
±0.08572
±0.08572.5
±0.09573
±0.10574
±0.10575
±0.1357.65.7
±0.08582
±0.08582.5
±0.09582.65
±0.09583
±0.10583.55
±0.10584
±0.44±0.10M-ORS
M-ORP
585
±0.13585.3
±0.0858.422.62
±0.09593
±0.0959.363
±0.0959.43.1
±0.1359.65.7
±0.1359.695.33
±0.0959.923.53
±0.0859.992.62
±0.07601.5
±0.08602
±0.08602.5
±0.09602.65
±0.09603
±0.09603.5
±0.10603.55
±0.10604
±0.10604.5
±0.10605
±0.13605.3
±0.15607
±0.0760.051.78
±0.0961.52.65
±0.1061.53.55
±0.1361.55.3
±0.0861.62.62
±0.1361.65.7
±0.08622
±0.08622.5
±0.09623
±0.10624
±0.10625
±0.13626
±0.1362.65.7
±0.1362.875.33
±0.08632
±0.08632.5
±0.09632.65
±0.09633
±0.10633.55
±0.13635.3
±0.0963.093.53
±0.0863.172.62
±0.0763.221.78
±0.09643
±0.09643.5
±0.10644
±0.10645
±0.0964.43.1
±0.1364.65.7
±0.0864.772.62
±0.53±0.07651.5
±0.08651.8
±0.08652
±0.08652.5
±0.09652.65
±0.09653
±0.09653.5
±0.10653.55
±0.10654
±0.10654.5
±0.10655
±0.13655.3
±0.08662
±0.09663
±0.1366.045.33
±0.0966.273.53
±0.0866.342.62
±0.0766.41.78
±0.1366.65.7
±0.07671.5
±0.08672
±0.08672.5
±0.09672.65
±0.09673
±0.10673.55
±0.10674
±0.13675.3
±0.0867.952.62
±0.08682
±0.09683
±0.10684
±0.10685
±0.15687
±0.53±0.09M-ORS
M-ORP
692.65
±0.09693
±0.10693.55
±0.13695.3
±0.1369.225.33
±0.0969.43.1
±0.0969.443.53
±0.0869.522.62
±0.0769.571.78
±0.1369.65.7
±0.08702
±0.08702.5
±0.09703
±0.10704
±0.10704.5
±0.10705
±0.15708
±0.1370.65.7
±0.09712.65
±0.09713
±0.10713.55
±0.13715.3
±0.0871.122.62
±0.07721.5
±0.08722
±0.08722.5
±0.09723
±0.10724
±0.10725
±0.1372.395.33
±0.0972.623.53
±0.0872.692.62
±0.0772.751.78
±0.08732.5
±0.09732.65
±0.09733
±0.10733.55
±0.10735
±0.13735.3
±0.08742
±0.09743
±0.10744
±0.0974.42.65
±0.0974.43.1
±0.1374.65.7
±0.08752.5
±0.09752.65
±0.09753
±0.09753.5
±0.10753.55
±0.10754
±0.10755
±0.13755.3
±0.13756
±0.1375.575.33
±0.0975.793.53
±0.0875.872.62
±0.0775.921.78
±0.08762
±0.08762.5
±0.09763
±0.10764
±0.10764.5
±0.1077.53.55
±0.1377.55.3
±0.08782
±0.09783
±0.10784
±0.10785
±0.1378.745.33
±0.0978.973.53
±0.09793
±0.15797
±0.0979.43.1
±0.0979.53
±0.1379.65.7
±0.08802
±0.08802.5
±0.09802.65
±0.09803
±0.09803.5
±0.10803.55
±0.10804
±0.10805
±0.13805.3
±0.53±0.13M-ORS
M-ORP
806
±0.15808
±0.1381.925.33
±0.09823
±0.10824
±0.10825
±0.0982.143.53
±0.0882.222.62
±0.0782.271.78
±0.65±0.1082.53.55
±0.1382.55.3
±0.09833.5
±0.08842
±0.09843.5
±0.10844
±0.0984.43.1
±0.1384.65.7
±0.08852
±0.08852.5
±0.09852.65
±0.09853
±0.10853.55
±0.10854
±0.10855
±0.13855.3
±0.1385.095.33
±0.0985.323.53
±0.08862
±0.09863
±0.10864
±0.10875
±0.1087.53.55
±0.1387.55.3
±0.09883
±0.10884
±0.10885
±0.13886
±0.1388.275.33
±0.0988.493.53
±0.0888.572.62
±0.0788.621.78
±0.10894.5
±0.0989.43.1
±0.1389.65.7
±0.08902
±0.08902.5
±0.09902.65
±0.09903
±0.10903.55
±0.10904
±0.10905
±0.13905.3
±0.15907
±0.1391.445.33
±0.0991.673.53
±0.09923
±0.10924
±0.10925
±0.1092.53.55
±0.1392.55.3
±0.09933
±0.13936.5
±0.08942.5
±0.09943
±0.10944
±0.0994.43.1
±0.1394.65.7
±0.1394.625.33
±0.0994.843.53
±0.0894.922.62
±0.0794.971.78
±0.08952
±0.08952.5
±0.09952.65
±0.09953
±0.10953.55
±0.10954
±0.10954.5
±0.10955
±0.13955.3
±0.13956
±0.09963
±0.10964
±0.10975
±0.1097.53.55
±0.65±0.13M-ORS
M-ORP
97.55.3
±0.1397.795.33
±0.09983
±0.10984
±0.0998.023.53
±0.0999.43.1
±0.1399.65.7
±0.071001
±0.071001.5
±0.081002
±0.091002.65
±0.091003
±0.101003.55
±0.101004
±0.101005
±0.131005.3
±0.131006
±0.151007
±0.151008
±0.13100.965.33
±0.091013
±0.101014.5
±0.09101.193.53
±0.08101.272.62
±0.07101.321.78
±0.09101.53
±0.13101.65.7
±0.091023
±0.101024
±0.101033.55
±0.131035.3
±0.131036
±0.091043
±0.101044
±0.101045
±0.131046
±0.13104.145.33
±0.09104.373.53
±0.09104.43.1
±0.09104.53
±0.13104.65.7
±0.081052
±0.081052.5
±0.091053
±0.091053.5
±0.101054
±0.101055
±0.131056
±0.081062
±0.091062.65
±0.091063
±0.101063.55
±0.101065
±0.131065.3
±0.151067
±0.081072.5
±0.101075
±0.13107.325.33
±0.09107.543.53
±0.08107.622.62
±0.07107.671.78
±0.091083
±0.101084
±0.101085
±0.131086
±0.151088
±0.101093.55
±0.131095.3
±0.151097
±0.09109.43.1
±0.09109.53
±0.13109.65.7
±0.081102
±0.091103
±0.091103.5
±0.101104
±0.101104.5
±0.101105
±0.131106
±0.151107
±0.151108
±0.13110.495.33
±0.09110.723.53
±0.13111.65.7
±0.091122.65
±0.65±0.09M-ORS
M-ORP
1123
±0.101123.55
±0.101124
±0.101125
±0.131125.3
±0.151127
±0.151128
±0.13113.675.33
±0.13113.676.99
±0.09113.893.53
±0.08113.972.62
±0.091143
±0.101144
±0.131146
±0.151147
±0.151148
±0.07114.021.78
±0.09114.43.1
±0.13114.65.7
±0.081152
±0.081152.5
±0.091153
±0.101153.55
±0.101154
±0.101154.5
±0.101155
±0.131155.3
±0.131156
±0.151157
±0.091163
±0.101164
±0.13116.845.33
±0.13116.846.99
±0.101174
±0.151177
±0.09117.073.53
±0.081182
±0.091182.65
±0.091183
±0.101183.55
±0.101184
±0.101184.5
±0.101185
±0.131185.3
±0.131186
±0.151187
±0.091193
±0.09119.43.1
±0.13119.65.7
±0.081202
±0.081202.5
±0.091203
±0.091203.5
±0.101204
±0.101204.5
±0.101205
±0.131206
±0.13120.025.33
±0.13120.026.99
±0.09120.243.53
±0.08120.322.62
±0.07120.371.78
±0.101215
±0.90±0.091223
±0.101223.55
±0.101224
±0.101224.5
±0.101225
±0.131225.3
±0.131226
±0.151227
±0.151228
±0.131236
±0.13123.195.33
±0.13123.196.99
±0.09123.423.53
±0.091243
±0.101244
±0.09124.43.1
±0.13124.65.7
±0.081252
±0.081252.5
±0.091252.65
±0.091253
±0.091253.5
d0(内径)
公差
W(厚度)
公差
型号
Typed0(内径)W(线径)
±0.90±0.10M-ORS
M-ORP
1253.55
±0.101254
±0.101255
±0.131255.3
±0.131256
±0.151257
±0.101264
±0.101264.5
±0.13126.375.33
±0.13126.376.99
±0.09126.593.53
±0.08126.672.62
±0.07126.721.78
±0.101274
±0.081282
±0.081282.5
±0.091283
±0.101283.55
±0.101284
±0.131285.3
±0.131286
±0.151287
±0.201289
±0.101294
±0.09129.43.1
±0.13129.545.33
±0.13129.546.99
±0.13129.65.7
±0.09129.773.53
±0.081302
±0.081302.5
±0.091303
±0.101304
±0.101304.5
±0.101305
±0.131306
±0.151308
±0.13131.65.7
±0.091322.65
±0.091323
±0.101323.55
±0.101324
±0.101325
±0.131325.3
±0.151327
±0.151328
±0.13132.725.33
±0.13132.726.99
±0.09132.943.53
±0.091333.5
±0.101334
±0.08133.022.62
±0.07133.071.78
±0.091343
±0.101344
±0.09134.43.1
±0.13134.65.7
±0.081352.5
±0.091353
±0.091353.5
±0.101354
±0.101355
±0.131356
±0.13135.895.34
±0.13135.896.99
±0.091363.5
±0.101363.55
±0.101364
±0.101365
±0.131365.3
±0.151367
±0.09136.123.53
±0.101374
±0.091383
±0.101385
±0.131386
±0.151397
±0.13139.075.33
±0.13139.076.99
±0.09139.293.53
±0.08139.372.62
±0.09139.43.1
±0.09139.53
±0.13139.65.7
±0.081402
±0.90±0.08M-ORS
M-ORP
1402.5
±0.091402.65
±0.091403
±0.101403.55
±0.101404
±0.101405
±0.131405.3
±0.131406
±0.151407
±0.151408
±0.091423
±0.101424
±0.131426
±0.13142.245.33
±0.13142.246.99
±0.09142.473.53
±0.081432
±0.091443
±0.101444
±0.101445
±0.09144.43.1
±0.13144.65.7
±0.081452.5
±0.091453.5
±0.101453.55
±0.101454
±0.101455
±0.131455.3
±0.151457
±0.151458
±0.13145.425.33
±0.13145.426.99
±0.09145.643.53
±0.08145.722.62
±0.091463
±0.101464
±0.131486
±0.13148.595.33
±0.13148.596.99
±0.09148.823.53
±0.091493
±0.13149.35.7
±0.20149.58.4
±0.13149.65.7
±0.081502
±0.081502.5
±0.091502.65
±0.091503
±0.101503.55
±0.101504
±0.101504.5
±0.101505
±0.131505.3
±0.131506
±0.151507
±0.151508
±0.13151.775.33
±0.13151.776.99
±0.09151.993.53
±0.101525
±0.151527
±0.08152.072.62
±0.091533
±0.131536
±0.091543
±0.13154.35.7
±0.20154.58.4
±0.091553
±0.101553.55
±0.101554
±0.101555
±0.131555.3
±0.151557
±0.081562
±0.101564
±0.101585
±0.131586
±0.13158.125.33
±0.13158.126.99
±0.09158.343.53
±0.08158.422.62
±0.101594
±0.13159.35.7
±0.20159.58.4
±0.081602
±0.90±0.08M-ORS
M-ORP
1602.5
±0.091602.65
±0.091603
±0.101603.55
±0.101604
±0.101604.5
±0.101605
±0.131605.3
±0.131606
±0.151607
±0.151608
±0.091643
±0.101644
±0.13164.35.7
±0.13164.465.33
±0.13164.476.99
±0.20164.58.4
±0.09164.693.53
±0.08164.772.62
±0.081652
±0.091653.5
±0.101653.55
±0.101654
±0.101655
±0.131655.3
±0.151657
±0.131666
±0.091673
±0.101684
±0.13169.35.7
±0.20169.58.4
±0.081702.5
±0.091702.65
±0.091703
±0.091703.5
±0.101703.55
±0.101704
±0.101705
±0.131705.3
±0.131706
±0.151707
±0.151708
±0.13170.825.33
±0.13170.826.99
±0.09171.043.53
±0.08171.122.62
±0.101724
±0.131726
±0.151727
±0.091743
±0.13174.35.7
±0.20174.58.4
±0.101753.55
±0.101754
±0.101755
±0.131755.3
±0.131756
±0.151757
±0.091773.5
±0.101774
±0.13177.175.33
±0.13177.176.99
±0.09177.393.53
±0.08177.472.62
±0.091793
±0.13179.35.7
±0.20179.58.4
±0.071801.5
±0.091802.65
±0.091803
±0.091803.5
±0.101803.55
±0.101804
±0.101805
±0.131805.3
±0.131806
±0.151807
±0.151808
±0.091823
±0.131826
±0.13183.525.33
±0.13183.526.99
±0.09183.743.53
±0.08183.822.62
±0.091843
±0.90±0.15M-ORS
M-ORP
1848
±0.13184.35.7
±0.20184.58.4
±1.20±0.091853
±0.101853.55
±0.101854
±0.101854.5
±0.101855
±0.131855.3
±0.131856
±0.151857
±0.091863.5
±0.151867
±0.081882
±0.091883
±0.101884
±0.131886
±0.13189.35.7
±0.20189.58.4
±0.13189.875.33
±0.13189.876.99
±0.091903
±0.091903.5
±0.101903.55
±0.101904
±0.101905
±0.131905.3
±0.131906
±0.151907
±0.151908
±0.09190.13.53
±0.08190.172.62
±0.081922
±0.091923
±0.101924
±0.131936
±0.081942
±0.091943
±0.13194.35.7
±0.20194.58.4
±0.081952.5
±0.091953
±0.091953.5
±0.101953.55
±0.101954
±0.101955
±0.131955.3
±0.131956
±0.151957
±0.13196.225.33
±0.13196.226.99
±0.09196.443.53
±0.08196.522.62
±0.101984
±0.13199.35.7
±0.20199.58.4
±0.082002
±0.092003
±0.102003.55
±0.102004
±0.102005
±0.132005.3
±0.132006
±0.152007
±0.092023.5
±0.132025.5
±0.13202.575.33
±0.13202.576.99
±0.09202.793.53
±0.08202.872.62
±0.092033
±0.102044
±0.132046
±0.20204.58.4
±0.082052
±0.092053
±0.102055
±0.132056
±0.152067
±0.132086
±0.152088
±0.20208.58.4
±0.13208.925.33
±0.09209.143.53
±0.08209.222.62
±1.20±0.13M-ORS
M-ORP
209.35.7
±0.20209.58.4
±0.092103
±0.092103.5
±0.102104
±0.102105
±0.132106
±0.152108
±0.102124
±0.132125.3
±0.132126
±0.152127
±0.20214.58.4
±0.092153
±0.102155
±0.132156
±0.152157
±0.13215.275.33
±0.13215.276.99
±0.09215.493.53
±0.08215.572.62
±0.102164
±0.092173
±0.102175
±0.132186
±0.152187
±0.13219.35.7
±0.20219.58.4
±0.092203
±0.102204
±0.102205
±0.132206
±0.13221.625.33
±0.09221.843.53
±0.08221.922.62
±0.102224
±0.132245.3
±0.152247
±0.20224.58.4
±0.092253
±0.102254
±0.102255
±0.152268
±0.13227.975.33
±0.13227.976.99
±0.102284
±0.09228.193.53
±0.08228.272.62
±0.13229.35.7
±0.20229.58.4
±0.092303
±0.102304
±0.102305
±0.132306
±0.152307
±0.152308
±0.092333
±0.13234.325.33
±0.20234.58.4
±0.09234.543.53
±0.08234.622.62
±0.092353
±0.102354
±0.102355
±0.152357
±0.132365.3
±0.152367
±0.102385
±0.13239.35.7
±0.20239.58.4
±0.092403
±0.102404
±0.102405
±0.132406
±0.152408
±0.13240.675.33
±0.13240.676.99
±0.09240.893.53
±0.08240.972.62
±0.132426
±0.152437
±0.202438.5
±0.152447
±0.20244.58.4
±0.092453
±1.20±0.10M-ORS
M-ORP
2455
±0.102464
±0.152477
±0.13247.025.33
±0.09247.243.53
±0.08247.322.62
±0.102485
±0.13249.35.7
±0.20249.58.4
±0.092503
±0.102504
±0.102505
±0.132505.3
±0.132506
±0.152507
±0.152508
±0.13253.375.33
±0.13253.376.99
±0.09253.593.53
±0.20254.58.4
±0.102554
±0.102555
±1.60±0.152587
±0.13259.35.7
±0.20259.58.4
±0.082602.5
±0.092603
±0.102604
±0.102605
±0.132606
±0.152607
±0.152608
±0.132626
±0.20264.58.4
±0.092653
±0.102654
±0.102655
±0.132655.3
±0.132656
±0.152657
±0.152658
±0.13266.075.33
±0.13266.076.99
±0.09266.293.53
±0.13269.35.7
±0.20269.58.4
±0.092703
±0.102704
±0.102705
±0.132706
±0.152727
±0.092743
±0.20274.58.4
±0.102754
±0.102755
±0.13278.775.33
±0.13278.776.99
±0.09278.993.53
±0.13279.35.7
±0.20279.58.4
±0.092803
±0.102804
±0.102805
±0.132805.3
±0.132806
±0.152807
±0.152808
±0.102824
±0.132846
±0.20284.58.4
±0.092853
±0.102854
±0.13289.35.7
±0.20289.58.4
±0.092903
±0.102905
±0.132906
±0.152907
±0.152908
±0.13291.475.33
±0.13291.476.99
±0.09291.693.53
±0.102924
±0.20294.58.4
±0.132956
±1.60±0.10M-ORS
M-ORP
2974
±0.13299.35.7
±0.20299.58.4
±0.093003
±0.103005
±0.133005.3
±0.133006
±0.153007
±0.13304.175.33
±0.13304.176.99
±0.09304.393.53
±0.103054
±0.103055
±0.153077
±0.093103
±0.103104
±0.103105
±0.153148
±0.20314.58.4
±0.103154
±0.103155
±0.133155.3
±0.133156
±0.153157
±0.13316.876.99
±0.20319.58.4
±0.083202.5
±0.093203
±0.103205
±0.133206
±0.153207
±0.153208
±2.10±0.103255
±0.133256
±0.153257
±0.13329.575.33
±0.13329.576.99
±0.09329.793.53
±0.103304
±0.103305
±0.133306
±0.153308
±0.093313
±0.20334.58.4
±0.133355.3
±0.133356
±0.153357
±0.20339.58.4
±0.093403.5
±0.103404
±0.103405
±0.133406
±0.153428
±0.13342.276.99
±0.103455
±0.153457
±0.203479
±0.103505
±0.20354.58.4
±0.13354.975.33
±0.13354.976.99
±0.103554
±0.103555
±0.133555.3
±0.133556
±0.153557
±0.09355.193.53
±0.20359.58.4
±0.103604
±0.153608
±0.153657
±0.093673.5
±0.103675
±0.13367.676.99
±0.133686
±0.103704
±0.103705
±0.203718.5
±0.153748
±0.20374.58.4
±0.103755
±0.133755.3
±0.153757
±0.133766
±0.093803
±2.10±0.10M-ORS
M-ORP
3804
±0.103555
±0.133555.3
±0.133556
±0.153557
±0.09355.193.53
±0.20359.58.4
±0.103604
±0.153608
±0.153657
±0.093673.5
±0.103675
±0.13367.676.99
±0.133686
±0.103704
±0.103705
±0.203718.5
±0.153748
±0.20374.58.4
±0.103755
±0.133755.3
±0.153757
±0.133766
±0.093803
±0.103804
±0.153808
±0.13380.375.33
±0.13380.376.99
±0.09380.593.53
±0.20384.58.4
±0.103855
±0.133866
±0.153877
±0.103904
±0.203909
±0.13393.076.99
±0.103955
±0.20399.58.4
±0.104004
±0.104005
±0.134005.3
±0.154007
±0.154008
±0.09405.263.53
±0.13405.265.33
±0.13405.266.99
±0.104104
±0.154108
±2.60±0.154127
±0.154128
±0.104155
±0.13417.966.99
±0.13417.966.99
±0.104204
±0.104205
±0.104254
±0.154257
±0.154258
±0.134296
±0.09430.663.53
±0.13430.665.33
±0.13430.666.99
±0.154377
±0.104404
±0.13443.366.99
±0.154448
±0.134486
±0.104505
±0.154507
±0.09456.063.53
±0.13456.065.33
±0.13456.066.99
±0.104604
±0.104605
±0.154608
±0.154627
±0.13468.766.99
±0.104704
±0.134706
±0.104755
±0.154757
±0.134806
±0.13481.465.33
±0.13481.466.99
±2.60±0.15M-ORS
M-ORP
4877
±0.104905
±0.154908
±0.104924
±0.13494.166.99
±0.155007
±0.13506.865.34
±0.13506.866.99
±3.20±0.155157
±0.155307
±0.13532.265.34
±0.13532.266.99
±0.155457
±0.13557.665.34
±0.13557.666.99
±0.155607
±0.155807
±0.13582.685.34
±0.13582.686.99
±0.156007
±0.13608.085.34
±0.13608.086.99
±0.156157
±0.156307
±0.13633.485.34
±0.13633.486.99
±4.00±0.156507
±0.13658.885.34
±0.13658.886.99
±0.156707
米思米O型圈密封件型号交期截图
关于此商品的常见问题 (FAQ)
O形圈安装的开槽尺寸有什么具体的要求?
开槽尺寸会直接影响到密封性能的好坏,具体开槽尺寸请参考目录上的推荐尺寸。
O形圈能反复使用吗?
O形圈虽然具体弹性但是被压缩后都会产生一定的塑性变形量无法百分百恢复原状,但不影响密封性。由于有一定的塑性变形量,故模具修理保养时拆下后一般需更换新的O形圈。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页