W单位功率 (W/cm2) | 型号 | L 指定单位1mm | V (电压) 选择 | W(功率) 指定单位10W | |
Type | D | ||||
15≤W/cm2≤60 W/cm2=W/{D×(L-19)×3.14/100} | MSCHWN(无凸缘) MSCHWA(凸缘形状A) MSCHWB(凸缘形状B) | 8 | 50~400 | 200 220 | 140~3000 |
10 | 170~3750 | ||||
12 | 200~5000 | ||||
16 | 50~600 | ||||
请在单位功率(W/cm2)为15≤W/cm2≤60的范围内指定功率。 D=16时不可选择MSCHWB。 |
型号(Type·D) | - | L | - | V | - | W | ||
MSCHWN8 | - | 150 | - | V200 | - | W560 | ||
MSCHWA16 | - | 300 | - | V220 | - | W4940 | ||
MSCHWB10 | - | 200 | - | V200 | - | W3400 |
型号(Type·D) | - | L | - | V | - | W | - | (JC) | ||
MSCHWN8 | - | 200 | - | V200 | - | W600 | - | JC2 |
Alterations | Code | Spec. | ||||||
JC | 变更导线长度。
|
1) | 安装孔加工 建议使用H7绞刀进行模版侧的孔加工,孔进公差推荐H7。 若孔径偏小,建议用稍大尺寸的的绞刀进行修整。 模板孔与加热器的间隙过大时,会导致加热器散热不均匀引起异常发热而短路的故障。 模板孔与加热器的间隙需保持在0~+0.03mm以内。 |
2) | 热电偶和加热器之间的距离 热电偶和加热器的距离宜保持在10~30mm。距离过大时,就不能保证准确的模具温度传递到热电偶导致加热器过热等故障。 |
3) | 导线的拆装 导线自加热器根部起数十毫米长度为硬质金属丝。安装时请注意,多次反复弯曲易导致导线折断。 需反复弯曲时,请使用带导线保护套或根部强化型的筒式加热器(如C-MNCHN/C-MNCHA/C-MNCHB型号)。 |
4) | 在选择筒式加热器前,需考虑的主要问题包括: (通常在模具设计时需一同考虑) 加热物体所需要的功率?期望加热时间所需加热温度?采用多大电压?需要多大直径和长度的加热棒? 具体选型步骤如下参考: |
1) | 注意防潮 在多湿环境下保管,会引起绝缘电阻值下降,但通电后加热器内部湿气蒸发,回复干燥状态,绝缘性能也就恢复。 若加热器内进水(潮湿),则会造成绝缘层损坏,发生电路或漏电保护器跳闸等故障。 |
2) | 清除油迹 沾有油迹的加热器插入模具中时,会因油的碳化导致加热器过热而造成短路,所以请将油迹完全清除干净后再使用。 |
3) | 避免在模具外加热 若在空气中加热时,会因难以散热导致加热器温度过高,造成短路(干烧)。 另外,将加热器插入模具中时,发热部位如部分外露在模具外(空气中)时,外露部分会因不能散热而导致短路。 |
4) | 请避免超过额定电压(V)使用 请勿在高于额定电压时使用加热器,异常高温会导致电线断路。低于额定电压时候,可以使用加热器。 |
5) | 推荐与PID控制式模具温度控制器一起使用 为保证成形产品品质稳定,提高加热器寿命,推荐与PID控制的模具温度调节控制器一起使用。 异常短的ON-OFF周期将对加热器的寿命造成不良影响。 |
W单位功率 (W/cm2) | 型号 | L 指定单位1mm | V (电压) 选择 | W(功率) 指定单位10W | |
Type | D | ||||
15≤W/cm2≤60 W/cm2=W/{D×(L-19)×3.14/100} | MSCHWN(无凸缘) MSCHWA(凸缘形状A) MSCHWB(凸缘形状B) | 8 | 50~400 | 200 220 | 140~3000 |
10 | 170~3750 | ||||
12 | 200~5000 | ||||
16 | 50~600 | ||||
请在单位功率(W/cm2)为15≤W/cm2≤60的范围内指定功率。 D=16时不可选择MSCHWB。 |
型号(Type·D) | - | L | - | V | - | W | ||
MSCHWN8 | - | 150 | - | V200 | - | W560 | ||
MSCHWA16 | - | 300 | - | V220 | - | W4940 | ||
MSCHWB10 | - | 200 | - | V200 | - | W3400 |
型号(Type·D) | - | L | - | V | - | W | - | (JC) | ||
MSCHWN8 | - | 200 | - | V200 | - | W600 | - | JC2 |
Alterations | Code | Spec. | ||||||
JC | 变更导线长度。
|
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|