排气直型芯 -SKH51/前端加工用型-
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
排气直型芯 -SKH51/前端加工用型-
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
型芯是用于加工成形塑件产品内表面的零件总称。通常用于成形产品上的内孔或圆筒形状。
型芯的选择主要根据成形产品的形状指定轴径尺寸、全长尺寸及台阶形状。
必要时还需进行前端形状的加工及肩部形状加工。
有时为了便于成形产品的细长结构部分(如加强筋,圆柱等)排气,也会使用型芯。
直型芯是塑胶模具配件,用于塑胶模具中。直型芯亦可叫镶针、排气针、圆形入子、PIN等。
模具上的困气烧焦现象是由于树脂在闭合的型腔内流动填充时,型腔内的气体来不及排出被压缩而产生高温热效应,令塑胶烧焦。这种热效应不但对产品外观造成不良同时会释放出破坏性物质,破坏模腔表面或其他模具零件;因此不仅在注塑过程中要设定合理的成形条件,模具本身更要有良好的排气系统。
产品特点
规格概述
使用案例
注意事项
相关产品
直型芯 -标准规格-
排气直推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/平面加工・全长指定-
排气平面加工直型芯 -SKH51/轴径(D)固定型/轴径(P)指定型-
尺寸图
规格表
关于此商品的常见问题 (FAQ)
型芯与推杆有什么不同?
两者外观相似,使用场合不同,加工工艺也有差异。
型芯整体淬火后加工,肩部侧面外圆有时会留有热处理原色。
推杆肩部有退火处理,有轴径精度和硬度保证范围,使用时务必注意,具体参数可查询目录。
此款排气型芯需要注意的问题点?
■使用注意事项:
·根据流量类型排气沟槽的形状是不同的,相对应的排气效果和成形品的毛边大小都有差异,选择具体型号时请注意。
·产品出货时表面会涂防锈油,有可能会造成排气沟槽堵塞,使用前请吹气清洁。
·如果需要对端面形状进行二次加工,为了避免对网状嵌件造成破坏,建议在端面0.5mm深度范围内进行操作。铣削或者研磨等机械加工会造成网状嵌件的变形等不良,并影响产品的排气效果,建议使用放电或者线割的加工方式。
·为了避免排气沟槽堵塞,请定期对产品使用超声波清洗机进行清洗保养。
·网状嵌件的端面如果受到过大的压力,会造成嵌件部分下沉回退等不良现象,使用时请注意。
·网状嵌件端面高度比杆本体高出0.1mm,模具设计时请注意。
·如果需要产品端面是同一平面,网状嵌件高出0.1mm部分需要去除,选择型号时,请设定追加工TK选项即可。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
塑料模具用零件
>
型芯
>
直型芯
>
排气
>
排气直型芯 -SKH51/前端加工用型-
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1738225133153
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1738225133153