排气直推杆 -SKH51/前端加工用型-
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
排气直推杆 -SKH51/前端加工用型-
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
推杆是指将产品从模具中顶出的零件。
为了顶出紧贴在型腔中的成形产品,需要均衡地设置粗细合适的推杆。推杆在顶出时,由于受到压缩应力,有可能会折断或弯曲,为防止此类现象发生,推杆需要有足够的抗压强度和抗弯强度。
此外,推杆往复运动时,极易磨损,所以需要使用耐磨损材料,并增强表面硬度。
推杆表面需加工得很光洁,且必须保证良好的直径精度。
推杆是塑胶模具配件,用于塑胶模具中。推杆亦可叫顶针、镶针、中针、托针等
模具上的困气烧焦现象是由于树脂在闭合的型腔内流动填充时,型腔内的气体来不及排出被压缩而产生高温热效应,令塑胶烧焦。这种热效应不但对产品外观造成不良同时会释放出破坏性物质,破坏模腔表面或其他模具零件;因此不仅在注塑过程中要设定合理的成形条件,模具本身更要有良好的排气系统。
产品特点
规格概述
使用案例
注意事项
相关产品
直推杆 -SKH51 肩部厚度4mm 全长指定-
排气直推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/平面加工・全长指定-
排气直推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/全长指定-
尺寸图
规格表
关于此商品的常见问题 (FAQ)
SKH51和SKD61的推杆有什么使用区分?
硬度:SKH51的硬度为58~60,SKD61的硬度为50~55,SKD61+氮化时表面硬度可达900HV~
耐磨性:SKH51优于SKD61
镜面抛光性:等同
韧性:SKD61优于SKH51
耐腐蚀性:等同
此款排气直推杆需要注意的问题点?
■使用注意事项:
·根据流量类型排气沟槽的形状是不同的,相对应的排气效果和成形品的毛边大小都有差异,选择具体型号时请注意。
·产品出货时表面会涂防锈油,有可能会造成排气沟槽堵塞,使用前请吹气清洁。
·如果需要对端面形状进行二次加工,为了避免对网状嵌件造成破坏,建议在端面0.5mm深度范围内进行操作。铣削或者研磨等机械加工会造成网状嵌件的变形等不良,并影响产品的排气效果,建议使用放电或者线割的加工方式。
·为了避免排气沟槽堵塞,请定期对产品使用超声波清洗机进行清洗保养。
·网状嵌件的端面如果受到过大的压力,会造成嵌件部分下沉回退等不良现象,使用时请注意。
·网状嵌件端面高度比杆本体高出0.1mm,模具设计时请注意。
·如果需要产品端面是同一平面,网状嵌件高出0.1mm部分需要去除,选择型号时,请设定追加工TK选项即可。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
塑料模具用零件
>
推杆
>
直推杆
>
排气
>
排气直推杆 -SKH51/前端加工用型-
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1740022254986
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740022254986