• 液压单时序控制器
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

液压单时序控制器

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
模内热切及主要应用
将自动化的起点由传统成形加工往前推至模具端,即在模具制造端引进自动化概念,是产品在模具打开前已实现与浇口分离、二次压缩成形等动作,从而精简人力,稳定提高品质,降低整体运营成本的目标。
注塑机在填充压缩(补缩)完成后,模腔内产品未冷却的情况下,将产品与浇口自动分离,实现模具注塑自动化。

主要应用
·模内热切技术广泛应用于搭接浇口,侧进胶浇口,潜伏式进胶浇口,牛角进胶浇口,环形浇口等各种形式的进胶浇口。
·模内热切技术还能实现模内二次成形、滑块抽芯驱动,强制排气等应用。

液压控制器优点——使模内热切更稳定、高效
·具有温控、压力监视、异常报警及异常停机功能。
·维保方便,省时省力。

 气压控制器液压控制器
基本规格差异动力输入4.5~6KG220V~380V
动力输出450KG~600KG600~1000KG
压力反应时效约2秒(气体压缩加高压压缩时间)约0.5秒(管膨胀时间)
残压常态性气体残压4.5~6KG没有残压
应用面差异模具容纳切刀结构约气压控制器所需空间的1/2
产品适用范围时间精度要求不高产品时间精度要求高产品
模具适用范围450吨以下无限制
与气压控制器相比,增压平稳、反应灵敏。
产品特点
1.降低人工成本
某品牌洗衣机透视窗项目导入模内热切后,人工从原来的6人/2班降低到2人/2班。
每月节省人工成本约2万。仅节省人工成本即可在4个月左右收回热切的投资。
图片出处目录《2019注塑成形用商品》P76,请提供原图。

2.改善成形工艺,缩短成形周期
某手机后売项目在导入模内热切前存在结合线不良,导入热切后解决了产品结合线的问题,并提高了良品率。
案例:路由器上盖
材质:PC/ABS
轮廓:180.65×180.65
最薄:0.8mm
注塑:双色
图片出处目录《2019注塑成形用商品》P76,请提供原图。
图片出处目录《2019注塑成形用商品》P76,请提供原图。
3.省后制程,提高生产稳定性
某客户使用环形浇口,在导入模内热切前使用CNC去除浇口,导入热切后,省却了CNC费用。
仅省却后制程费用即可在8个月左右收回热切的投资。
图片出处目录《2019注塑成形用商品》P76,请提供原图。

4.提高产品良率
某手机后壳项目在导入模内热切前存在结合线不良,导入热切后解决了产品结合线的问题,并提高了良品率。
图片出处目录《2019注塑成形用商品》P76,请提供原图。
5.提高浇口质量
热切后浇口质量接近本体外观。
图片出处目录《2019注塑成形用商品》P76,请提供原图。
规格概述
图片出处目录《2019注塑成形用商品》P79,请提供原图。图片出处目录《2019注塑成形用商品》P79,请提供原图。

型号尺寸参数毛重
(Kg)
长L宽W高H额定电压
(V)
设备功率
(KW)
输出压力
(Mpa)
工作介质时序
KY-01-AS-2D00680300660AC3801.560~10068#液压油60

■性能
·输出压力可调范围60~100Mpa。
·超高压反应时间为0~0.3s之内。
·使用可编程PLC控制热切动作
·具有温控、压力监视、异常报警及异常停机等功能。
使用方法
单时序控制器模内热切方案
液压系统在收到合模信号后,开始计时,在射出保压后输出高压驱动模具内的微型油缸及切刀动作,将产品与浇口分离,待产品冷却后切刀回位,开模后完成浇口的自动分离。

图片出处目录《2019注塑成形用商品》P77,请提供原图。    图片出处目录《2019注塑成形用商品》P77,请提供原图。
使用案例
图片出处目录《2019注塑成形用商品》P92,请提供原图。    图片出处目录《2019注塑成形用商品》P92,请提供原图。

图片出处目录《2019注塑成形用商品》P92,请提供原图。    图片出处目录《2019注塑成形用商品》P92,请提供原图。

图片出处目录《2019注塑成形用商品》P92,请提供原图。    图片出处目录《2019注塑成形用商品》P92,请提供原图。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
一台设备能控制多少组油路输出?
该液压控制器仅能控制一组油路输出,并实现同一时间点的一个动作的设定。如需控制两组油路输出请选用液压双时序控制器。
如何确认信号来源?
常规为模具端持续性型号,也可定制成型机型号,详情请咨询电话:021-52559388*6304或邮箱:mold_sk@misumi.sh.cn。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 注塑成形用商品 > 模内热切 > 模内热切系统 > 液压单时序控制器
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页