产品概述
模内热切及主要应用将自动化的起点由传统成形加工往前推至模具端,即在模具制造端引进自动化概念,是产品在模具打开前已实现与浇口分离、二次压缩成形等动作,从而精简人力,稳定提高品质,降低整体运营成本的目标。
注塑机在填充压缩(补缩)完成后,模腔内产品未冷却的情况下,将产品与浇口自动分离,实现模具注塑自动化。
主要应用·模内热切技术广泛应用于搭接浇口,侧进胶浇口,潜伏式进胶浇口,牛角进胶浇口,环形浇口等各种形式的进胶浇口。
·模内热切技术还能实现模内二次成形、滑块抽芯驱动,强制排气等应用。
气压控制器优点·压缩空气为输入源,环保、无污染。
·维保方便更省力。
4.5~6KG | 220V~380V |
450KG~600KG | 600~1000KG |
约2秒(气体压缩加高压压缩时间) | 约0.5秒(管膨胀时间) |
常态性气体残压4.5~6KG | 没有残压 |
大 | 约气压控制器所需空间的1/2 |
时间精度要求不高产品 | 时间精度要求高产品 |
450吨以下 | 无限制 |
产品特点
1.降低人工成本某品牌洗衣机透视窗项目导入模内热切后,人工从原来的6人/2班降低到2人/2班。
每月节省人工成本约2万。仅节省人工成本即可在4个月左右收回热切的投资。
2.改善成形工艺,缩短成形周期某手机后売项目在导入模内热切前存在结合线不良,导入热切后解决了产品结合线的问题,并提高了良品率。
案例:路由器上盖 材质:PC/ABS 轮廓:180.65×180.65 最薄:0.8mm 注塑:双色 | |
3.省后制程,提高生产稳定性某客户使用环形浇口,在导入模内热切前使用CNC去除浇口,导入热切后,省却了CNC费用。
仅省却后制程费用即可在8个月左右收回热切的投资。
4.提高产品良率某手机后壳项目在导入模内热切前存在结合线不良,导入热切后解决了产品结合线的问题,并提高了良品率。
5.提高浇口质量热切后浇口质量接近本体外观。
规格概述
|
KQ-00-AS-1000 | 455 | 220 | 450 | AC220 | 30 | 0.45~0.6 | 45~60 | 68#液压油 | 60 |
■性能·输出压力约是输入压力100倍
(输入:0.45~0.6Mpa
输出:45~60Mpa)
·使用可编程PLC控制热切动作
使用方法
气压控制器模内热切方案气压系统在收到合模信号后,开始计时,在射出保压后输出高压驱动模具内的微型油缸及切刀动作,将产品与浇口分离,待产品冷却后切刀回位,开模后完成浇口的自动分离。
使用案例