Catalog No. | L | E | T | t | d | |
TYPE | D | |||||
CBSS | 3.0 | 155 165 175 | E=L-67 | 1.50 | 1.40 | 0.75 |
3.5 | 1.75 | 1.65 | 1.00 | |||
4.0 | 2.00 | 1.90 | 1.00 |
Catalog No. | - | L | ||
CBSS3.0 | - | 165 |
名称 | 材质 | 表面处理 | 硬度 |
针柄 | 相当于SKD11 | - | HRC48~52 |
针体 | 硬质合金 相当于ISO K20 | 镀氟树脂 | HRA89~90.5 |
Catalog No. | L | E | T | t | d | |
TYPE | D | |||||
CBSS | 3.0 | 155 165 175 | E=L-67 | 1.50 | 1.40 | 0.75 |
3.5 | 1.75 | 1.65 | 1.00 | |||
4.0 | 2.00 | 1.90 | 1.00 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|