Catalog No. | E | t | t1 | t2 | d | 长针 | 短针 | |
TYPE | D | L | L1 | |||||
CBUS | 2.5 | 70 75 80 85 | 1.25 | 1.05 | 0.95 | 1.00 | L=E+92.5 | L1=E+62 |
3.0 | 1.50 | 1.30 | 1.20 | 1.00 | ||||
3.5 | 1.75 | 1.55 | 1.45 | 1.50 | ||||
4.0 | 2.00 | 1.80 | 1.70 | 1.50 |
Catalog No. | - | L | ||
CBUS3.5 | - | 80 |
名称 | 材质 | 表面处理 | 硬度 |
针柄 | 相当于SKD11 | - | HRC48~52 |
针体 | 硬质合金 相当于ISO K20 | 镀氟树脂 | HRA89~90.5 |
Catalog No. | E | t | t1 | t2 | d | 长针 | 短针 | |
TYPE | D | L | L1 | |||||
CBUS | 2.5 | 70 75 80 85 | 1.25 | 1.05 | 0.95 | 1.00 | L=E+92.5 | L1=E+62 |
3.0 | 1.50 | 1.30 | 1.20 | 1.00 | ||||
3.5 | 1.75 | 1.55 | 1.45 | 1.50 | ||||
4.0 | 2.00 | 1.80 | 1.70 | 1.50 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|