Catalog No. | H 指定单位0.01mm | E | W | L | |
TYPE | No. | ||||
CEBU | 12 | 12.00~12.99 | 170 175 180 185 190 | W=E-18 | L=E+38 |
13 | 13.00~13.99 | ||||
14 | 14.00~14.99 | ||||
15 | 15.00~15.99 |
Catalog No. | - | H | - | E | ||
CEBU14 | - | 14.75 | - | 185 |
上海·广州发货 部分规格交期有差异 数量>100时,请另询交货期。 |
Catalog No. | H 指定单位0.01mm | E | W | L | |
TYPE | No. | ||||
CEBU | 12 | 12.00~12.99 | 170 175 180 185 190 | W=E-18 | L=E+38 |
13 | 13.00~13.99 | ||||
14 | 14.00~14.99 | ||||
15 | 15.00~15.99 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|