Catalog No. | H 指定单位0.01mm | E | |
TYPE | No. | ||
CEBS | 8 | 8.00~8.99 | 124 129 134 139 |
9 | 9.00~9.99 | ||
10 | 10.00~10.99 | ||
11 | 11.00~11.99 |
Catalog No. | - | H | - | E | ||
CEBS9 | - | 9.75 | - | 124 |
上海·广州发货 部分规格交期有差异 数量>100时,请另询交货期。 |
Catalog No. | H 指定单位0.01mm | E | |
TYPE | No. | ||
CEBS | 8 | 8.00~8.99 | 124 129 134 139 |
9 | 9.00~9.99 | ||
10 | 10.00~10.99 | ||
11 | 11.00~11.99 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|