动力电池卷针-异形椭圆型
商品
评价
详情
  • 动力电池卷针-异形椭圆型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

动力电池卷针-异形椭圆型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
本产品应用于动力锂电池电芯的半自动/全自动卷绕机,通过本产品将正极极片、负极极片及隔膜卷绕在一起,从而形成一个可以封装的动力电池电芯。
锂电池卷针直接影响电芯和锂电池的品质,要求具备高精度和良好的表面性能。
产品特点
1.精度高。通过标准加工工艺和严格的品质控制,保证高尺寸精度和同轴度、直线度、垂直度等形位公差。
2.表面性能高。通过精选卷针材质及表面处理,提高耐磨性的同时兼顾卷针抽针顺畅,并且使用寿命久。
3.规格丰富。可以对应多种形式的3C消费类电池卷针,方便采购使用。
规格概述
Catalog No.LAEdFHD
TYPEB
EBEW24235.5
275.5
315.5
108E=L-568443216
2811610483418
3212414523630
3613216563822

Catalog No.-L
EBEW28-275.5
上海·广州发货
部分规格交期有差异
 数量>50时,请另询交货期。
使用案例
1)使用前确认卷针外观,表面是否有划伤,凹痕;整体是否有变形、弯曲等;
2)卷针及卷针座的装配部位需擦拭干净,去除油污、灰尘等;
3)卷针装好后确认卷针平形度,需调整到卷针间隙均匀;
4)对针操作要注意进给速度放慢,避免撞针。
注意事项
1)卷针要轻拿轻放,避免碰伤等;
2)拆下的卷针需擦拭干净做好防锈措施,放入专用包装盒存放,避免碰撞。
尺寸图
动力电池卷针-异形椭圆型尺寸图
每套包含2件,配套使用。 材质:AL6061
表面处理:硬质氧化
规格表
Catalog No.LAEdFHD
TYPEB
EBEW24235.5
275.5
315.5
108E=L-568443216
2811610483418
3212414523630
3613216563822
关于此商品的常见问题 (FAQ)
此动力电池卷针-异形椭圆型是成套的吗?
是的,动力电池卷针-异形椭圆型是成套销售,每套包含相同卷针2件。具体请留意产品尺寸图左下角的注释。
整套的卷针组件可以对应吗?
可以。米思米不仅可以制作包括卷针座、内针、卷针在内的卷针组件,而且连接头组件也可以对应。请按目录上的联系方式提供图纸即可。
日常卷针使用上的问题是否可以提供技术支持?
米思米提供卷针的解决方案服务,为顾客改善卷针的问题。例如,米思米可以推荐卷针材质和表面处理的选择等,来改善卷针的变形、断裂、抽芯不顺畅等不良,延长使用寿命。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 注塑成形用商品 > 锂电设备用零件 > 锂电设备用卷针类 > 动力电池卷针-异形椭圆型
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页