产品概述
锂电池极耳切刀-平形,应用于锂电池单层或多层极耳的裁断。极耳作为锂电池的关键部位,在制片的时候快速、高效、安全的切断极耳能大幅提高企业产能及电池的品质。MISUMI公司结合多年服务锂电客户的经验,同时借助日本工业刀片的成熟研磨工艺,推出了性能卓越的锂电池极耳切刀-平形。
产品特点
1、MISUMI极耳切刀-平形规格齐全、标准尺寸、选型简单。
2、MISUMI极耳切刀-平形设计合理、安装简易,更换便捷。
3、MISUMI极耳切刀-平形上刀双面刃设计,提高材料的利用率。
4、MISUMI极耳切刀-平形采用镶嵌钨钢工艺,具有极高的性价比。
5、MISUMI极耳切刀-平形选用进口材质,加工精度高,使用寿命长。
规格概述
|
|
TCKF | 165 | 70 | 169 | 140 | 65 |
175 | 75 | 179 | 150 | 70 |
185 | 80 | 189 | 160 | 75 |
195 | 85 | 199 | 170 | 80 |
205 | 90 | 209 | 180 | 85 |
 | | Catalog No. | |  |  |
| | |
| TCKF185 | | 上海·广州发货
部分规格交期有差异 数量>200时,请另询交货期。 |
使用案例
MISUMI极耳切刀-平形广泛应用于新能源动力电池全自动极耳裁切机、半自动极耳裁切机、全自动制片一体机和卷绕机;3C锂离子电池极耳裁切机和全自动卷绕机、制片一体机;圆柱电池全自动卷绕机和圆柱电池半自动卷绕机; 蓝牙电池、电子烟电池、车载ETC电池等多种电池的极耳裁切机和制片机。
注意事项
1、极耳切刀-平形在安装前需认真对刀刃口进行检查,判断是否有缺口。
2、极耳切刀-平形安装完成后,需对刀柄平面打表进行平面度检查,安装精度会影响裁切极耳的毛刺。
3、极耳切刀-平形安装后,需对上下刀安装角度及间隙进行调整,并且试打样合格后再生产。
4、极耳切刀-平形生产一段时间后,需对刀刃口进行缺陷检测,若有需要刃口返修重磨。