Catalog No. | S | M | W | T | θ(°) | |
Type | L | |||||
ATCH | 50 | 37 | 9 | 13 | 1.5 1.8 2.0 | 25 30 45 |
55 | 37 | 9 | 13 | |||
60 | 45 | 10 | 15 | |||
65 | 45 | 10 | 15 | |||
70 | 53 | 12 | 17 |
Catalog No. | - | T | - | θ | ||
ATCH60 | - | 1.5 | - | 30 |
上海·广州发货 部分规格交期有差异 数量>200时,请另询交货期。 |
Catalog No. | S | M | W | T | θ(°) | |
Type | L | |||||
ATCH | 50 | 37 | 9 | 13 | 1.5 1.8 2.0 | 25 30 45 |
55 | 37 | 9 | 13 | |||
60 | 45 | 10 | 15 | |||
65 | 45 | 10 | 15 | |||
70 | 53 | 12 | 17 |
Catalog No. | - | T | - | θ | ||
ATCH60 | - | 1.5 | - | 30 |
上海·广州发货 部分规格交期有差异 数量>200时,请另询交货期。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|