Catalog No. | C | L选择 (指定单位5mm) | T | B | L1 | H 硬度(肖氏) | D1 | D2 | dh | |||||||
Type | D | |||||||||||||||
MPSU MPUS | 13 | O | G | B | R | BLK | 60 ~ 300 | 1.0 | 4 | 5 | 10.5 | 70 | 90 | 9 | 8±0.01 | 7 |
18 | 1.5 | 17 | 12 | 10±0.01 | 9 | |||||||||||
20 |
Catalog No. | - | C | - | L | - | B | - | L1 | - | H | ||
MPSU18 | - | B | - | 120 | - | 4 | - | 17 | - | 90 |
上海·广州发货 数量≥51时,请另询交货期。 |
Type | 材质 | 同心度 | 表面光洁度 | ||
芯材 | 胶层 | ||||
MPSU | AL6061 | 聚氨酯(自然色) | O | 0.02 | Ra0.8 |
聚氨酯(灰色) | G | ||||
聚氨酯(棕色) | B | ||||
MPUS | AL7075 | ||||
聚氨酯(红色) | R | ||||
聚氨酯(黑色) | BLK |
Catalog No. | C | L选择 (指定单位5mm) | T | B | L1 | H 硬度(肖氏) | D1 | D2 | dh | |||||||
Type | D | |||||||||||||||
MPSU MPUS | 13 | O | G | B | R | BLK | 60 ~ 300 | 1.0 | 4 | 5 | 10.5 | 70 | 90 | 9 | 8±0.01 | 7 |
18 | 1.5 | 17 | 12 | 10±0.01 | 9 | |||||||||||
20 |
Catalog No. | - | C | - | L | - | B | - | L1 | - | H | ||
MPSU18 | - | B | - | 120 | - | 4 | - | 17 | - | 90 |
上海·广州发货 数量≥51时,请另询交货期。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|