Catalog No. | C | L选择 (指定单位5mm) | T | B | L1 | L2 | L3 | H 硬度(肖氏) | D1 | D2 | D3 | D4 | dh | |||||||
Type | D | |||||||||||||||||||
MPRU MPUR | 17 | O | G | B | R | BLK | 60 ~ 300 | 1.5 | 4 | 5 | 2 | 13 | 10 | 70 | 90 | 12 | 11 | 10 | 11 | 8 |
18 | 1.0 | 1 | 12 | 3 | 14 | 13 | 12 | 13 | 10 | |||||||||||
30 | 2.0 | - | 17 | 10 | 21 | - | 18 | 18 | 15 |
Catalog No. | - | C | - | L | - | B | - | H | ||
MPUR18 | - | B | - | 180 | - | 4 | - | 70 |
Type | 材质 | 同心度 | 表面光洁度 | ||
芯材 | 胶层 | ||||
MPRU | AL6061 | 聚氨酯(自然色) | O | 0.02 | Ra0.8 |
聚氨酯(灰色) | G | ||||
聚氨酯(棕色) | B | ||||
MPUR | AL7075 | ||||
聚氨酯(红色) | R | ||||
聚氨酯(黑色) | BLK |
Catalog No. | C | L选择 (指定单位5mm) | T | B | L1 | L2 | L3 | H 硬度(肖氏) | D1 | D2 | D3 | D4 | dh | |||||||
Type | D | |||||||||||||||||||
MPRU MPUR | 17 | O | G | B | R | BLK | 60 ~ 300 | 1.5 | 4 | 5 | 2 | 13 | 10 | 70 | 90 | 12 | 11 | 10 | 11 | 8 |
18 | 1.0 | 1 | 12 | 3 | 14 | 13 | 12 | 13 | 10 | |||||||||||
30 | 2.0 | - | 17 | 10 | 21 | - | 18 | 18 | 15 |
Catalog No. | - | C | - | L | - | B | - | H | ||
MPUR18 | - | B | - | 180 | - | 4 | - | 70 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|