■米思米橡胶压辊辊筒的特点 |
米思米提供的涂布工序用橡胶压辊辊筒从橡胶、辊芯、加工工艺上严格管控,以米思米独创的QCT管理带来等同进口品的品质、优异的性价比和超短交期,并提供橡胶压辊辊筒的整体解决方案及技术支持。 |
进口橡胶与混炼技术 | 先进的加工检测设备 | 胶辊整体解决方案提供 | |||
使用橡胶原料全部由美国知名橡胶公司混炼胶加工中心统一配送,橡胶压辊辊筒的生产也完全采用其独有的生产工艺,确保每支胶辊的质量。拥有100多年工业胶辊和10多年锂电池涂布机用胶辊的制作经验,混炼胶配方超5000种。 | 辊芯是整个胶辊的载体和基准,辊芯的质量直接会影响到产品的使用寿命。 橡胶压辊辊筒规格较大,轴芯加工需要专业设备加工,达到与轴承配合部位的最佳精度,保证同心和跳动要求。 | 专业的技术团队,提供量身制定的技术支持方案,来解决车间存在的问题,并持续跟踪。 ■胶辊的规范化安装与保养 ■胶辊使用状态评估 ■解决方案 ■建立设备、产品档案 ■胶辊标准化管理 ■技术服务支持 | |||
激光轮廓检测仪 | 粗糙度检测仪 |
■支持客户非标来图对应 |
常用材质及允许加工范围(亦可磨削受损胶层,修复胶辊表面受损部位,修磨量视具体情况而定,客户也可指定修磨量) |
轴头材质 | 辊芯材质 | 包胶材质 | 包胶硬度 | 最大直径 (mm) | 最大长度 (mm) | 表面粗糙度 | 直线度 | 跳动 | 动平衡 |
钢材 铝材 不锈钢 或其他指定材质 | 钢材 铝材 不锈钢 玻璃纤维 碳纤维 或其他指定材质 | 丁腈(NBR) | 45~95 SHA | 600 | 6000 | Ra 0.4~3.2 | 0.02mm | 0.01mm | 根据图纸定制,最高动平衡要求G2.5 |
三元乙丙(EPDM) | 45~95 SHA | 600 | 6000 | Ra 0.4~3.2 | |||||
海帕隆(CSM) | 50~95 SHA | 600 | 6000 | Ra 0.6~3.2 | |||||
固体硅胶(HTV) | 45~85 SHA | 600 | 6000 | Ra 0.6~3.2 | |||||
液体硅胶(RTV) | 30~75 SHA | 600 | 4000 | Ra 0.8~3.2 | |||||
聚氨酯(PU) | 35~95 SHA | 600 | 4000 | Ra 0.4~3.2 |
Catalog No. | L | L1 | B | D1 | D2 | dh | T | |
Type | D | |||||||
RRCE | 120 | 750 | 19.5 | 14.5 | 47 | 40 | 80 | 10 |
750 | 19.5 | 14.5 | 47 | 40 | 72 | 11.5 | ||
130 | 800 | 19.5 | 14.5 | 47 | 40 | 90 | 10 | |
150 | 850 | 19.5 | 14.5 | 47 | 40 | 110 | 10 |
Catalog No. | - | L | - | T | ||
RRCE120 | - | 750 | - | 11.5 |
部件 | 材质 | 表面处理 |
轴头 | SUS304 | 抛光、调制(HRC28~32) |
辊筒 | 无缝钢管 | 打磨 |
部件 | 材质 | 表面处理 |
胶层 | EPDM/黑色 | 抛光(硬度:HS75±5) |
Catalog No. | L | L1 | B | D1 | D2 | dh | T | |
Type | D | |||||||
RRCE | 120 | 750 | 19.5 | 14.5 | 47 | 40 | 80 | 10 |
750 | 19.5 | 14.5 | 47 | 40 | 72 | 11.5 | ||
130 | 800 | 19.5 | 14.5 | 47 | 40 | 90 | 10 | |
150 | 850 | 19.5 | 14.5 | 47 | 40 | 110 | 10 |
Catalog No. | - | L | - | T | ||
RRCE120 | - | 750 | - | 11.5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|