平衡块(耐磨块)
商品
评价
详情
  • 平衡块(耐磨块)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

平衡块(耐磨块)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
米思米平衡块耐磨块照片米思米平衡块耐磨块照片
本商品可作为平衡块、耐磨块两类用途。
 
 1.作为平衡块的概述
  · 平衡块是指在模具工作时平衡上下模座之间所受冲击力的零件。
 · 平衡块就是起到平衡模具PL面锁模压力的作用,一般使用在中大型模具上,尤其是模具受到较大侧向力的场合下(如产品有较大押切斜面等情况时),该商品具有改善模具受力不平衡而产生的冲击力,提高模具寿命。
 · 平衡块一般情况无需开设油槽。
 2.作为耐磨块的概述
  · 耐磨块是具有着较好耐磨性能的零件,能很好的降低模具成本,很大程度上的减少零部件的磨损。
 · 耐磨块一般情况需开设油槽
 
本款商品,米思米有三种材料可供选择,40Cr、H13、9CrWMn。
产品特点
米思米平衡块耐磨块照片米思米平衡块耐磨块照片
1,产品分为无油槽型和带油槽型两类
2,产品为盒装进行销售,购买时注意每PACK的数量
3,通过调整平衡块的高度即可配模调整,减少配模工作量,便于制造和维修
4,有效减少动定模分型面的接触面积,提高分型面的接触精度。
5,产品可作为平衡块和耐磨块的用途
规格概述
1,产品分为无油槽型和带油槽型两类
2,产品为盒装进行销售,购买时注意每PACK的数量
3,产品材料可以有三种选择:40Cr、H13、9CrWMn
4,产品硬度48~52HRC
型号包装数
(支/盒)
材质
(可选)
硬度
无油槽带油槽
4PACK-WRSP4PACK-WRSPM4支装40Cr
H13
9CrWMn
HRC48~52
2PACK-WRSP2PACK-WRSPM2支装
米思米平衡块耐磨块照片
米思米平衡块耐磨块照片
发货日
7天发货
上海·广州发货
使用案例
米思米平衡块耐磨块使用案列
相关产品
尺寸图
米思米平衡块耐磨块尺寸图

米思米平衡块耐磨块尺寸图

米思米平衡块耐磨块尺寸图

■油槽间距的计算方法:
P=(Q-7)×2

■油槽间距速查表
BQP
309.55
351210
4014.515
5019.525
6024.535
7029.545
8014.515
901720
10019.525
12024.535
1302740
14029.545
1503250
16034.555
18039.565
20044.575
*边距:e=3~5mm
规格表
型号ABT
(选择)
材质
(选择)
螺栓
孔数
K
Type
4PACK-WRSP
(4支装·无油槽)



4PACK-WRSPM
(4支装·带油槽)
30*20*25                10


12
C
(40Cr)

H
(H13)

M
(9CrWMn)
16
35 *2530               
40 *25303540             
50  30 4050            2
60  30 405060           
70  3040506070           
80  30 40506070          29
        80         4
90  30 40506070          2
        8090        4
100  30 40506070          2
        8090100       4
120  30 40506070          2
        8090100120      4
130      6070          2
        8090100120130     4
2PACK-WRSP
(2支装·无油槽)


2PACK-WRSPM
(2支装·带油槽)
140      6070          10


12
C
(40Cr)

H
(H13)

M
(9CrWMn)
29
        8090100120130140    4
150      6070          2
        8090100120130140150   4
160      6070          2
        8090100120130140150160  4
180      6070          2
        8090100120130140150160180 4
200      6070          2
        80901001201301401501601802004
带“*”尺寸,仅适用于 4PACK-WRSP 的规格。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
产品作为平衡块使用时,如何在模具上排布平衡块的位置?
可根据模具的大小尺寸,对称性进行排布。
布局美观,方向最好与模具外形一致,建议不要垂直摆放、不要将两块组合放在一个槽内。
产品作为耐磨块使用时,如何选择耐磨块的材质?
米思米耐磨块有三种材料可供选择,40Cr、H13、9CrWMn。客户可以结合模具本体的材料进行选择,不能使用相同的材料。米思米耐磨块的硬度为48~52HRC(请参考)。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页