材质 | 肩部厚度(T) | X3 max. | 推杆表面硬度 | ||||||
① | ②(氮化表面硬度保证范围) | ||||||||
SKD61+氮化 | T4(4mm) | 40mm |
| ||||||
材料硬度 | ~ | 900HV~ | |||||||
JIS(4·6·8mm) | 40mm | (无氮化层) | (有氮化层) | ||||||
T10(10mm) | 40mm |
型号 | 肩部厚度 | T公差 |
30PACK ーSーEPJ(30支装) | 6 ・8mm (JIS) | 0 -0.05 |
50PACK ーSーEPJ(50支装) | ||
100PACKーSーEPJ(100支装) |
P | 3~13 | 15~20 |
L | ||
L≤500 | -0.01 -0.02 | -0.01 -0.03 |
L≥600 | -0.01 -0.03 | -0.01 -0.03 |
H | T | 型号 | L 选择 | |||||||||||||
PACK | Type | P | ||||||||||||||
4 | 4 | 30PACK 50PACK 100PACK | S-EPJ | 2 | 250 | |||||||||||
6 | 3 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||
7 | 3.5 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||
8 | 6 | 4 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||
4.5 | 100 | 150 | 250 | 400 | ||||||||||||
9 | 5 | 100 | 150 | 250 | 300 | 400 | ||||||||||
5.5 | 100 | 150 | 300 | 500 | ||||||||||||
10 | 6 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | |||||||
11 | 6.5 | 100 | 200 | 400 | ||||||||||||
7 | 100 | 150 | 200 | |||||||||||||
13 | 8 | 8 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | ||||
15 | 10 | 100 | 150 | 200 | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 | 700 | ||||||
17 | 12 | 100 | 150 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 800 | |||||||
21 | 16 | 200 | ||||||||||||||
25 | 20 | 250 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|