隔热板 材料类别 | 项目 | 一般性质 | 电解性 | 机械性 | 耐热性 | 对电弧性 | 主要成分 | |||||||||||||
比重 | 吸水率 | ※体积 | 金属层 | 表面电阻 | 弯曲强度 | 压缩强度 | 冲击强度 | 膨胀率 | 热导率 | 主要材料 | 主要 基底材料 | |||||||||
电阻率 | 破坏电压 | (摆锤冲击) | ||||||||||||||||||
Ω-cm | None | None | ||||||||||||||||||
单位 | - | % | 4h/150℃ | 100h/25℃/90%RH | kV/mm | Ω | Mpa | kgf/cm2 | Mpa | kgf/cm2 | J/cm2 | kgf/cm2 | I/℃ | W/m·K | cal/cm·sec·℃ | kcal/h·m·℃ | sec | - | - | |
标准型 | HIPJ˙HIPJS | 1.85~1.87 | 0.02~0.04 | - | - | 26~27 | - | 350~450 | 3569~4589 | 400~500 | 4079~5099 | - | - | 2.8×10-4 | 0.44 | - | - | 184 | 有机材料 | 玻璃纤维 |
HIPJS-□H | (环氧树脂) |
类别 | 型号 | 破坏温度 | 推荐常用温度 |
标准型 | HIPJ˙HIPJS | 350°C | 150°C以下 |
HIPS-□H |
型号 | - | A | - | B | - | T | - | D | - | E | - | S | - | F | - | G |
HIPJ | - | 400 | - | 400 | - | 10 | ||||||||||
HIPJS | - | A235 | - | B85 | - | T10 | ||||||||||
HIPJS-4H | - | A420 | - | B350 | - | T10 | - | D60 | - | E360.0 | - | S300.0 | - | F200 | - | G170 |
7 | 天发货 |
隔热板 -标准型- | 经济型 隔热板 -标准型- | 经济型 隔热板 -高温耐久型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: HIP | 型号: C-HIPS | 型号: C-HIPLS |
型号 | A | B | 选择 T |
Type | |||
HIPJ | 300 | 300 | 3 5 10 15 |
400 | 300 400 | ||
500 | 300 400 500 | ||
600 | |||
700 | 400 500 | ||
800 | 500 |
型号 | 指定单位1mm | 选择 T | |
Type | A | B | |
HIPJS | 20~ 50 | 20~ 50 | 3 5 10 15 |
51~100 | 20~100 | ||
101~150 | 20~150 | ||
151~200 | 20~200 | ||
201~250 | 20~250 | ||
251~300 | 20~300 | ||
301~350 | 20~350 | ||
351 ~400 | 20~400 | ||
401 ~450 | 20~450 | ||
451 ~500 | 20~500 | ||
501~550 | 20~550 | ||
551~600 | 20~600 | ||
601~650 | |||
651~700 | |||
701~750 | |||
751~800 |
型号 | 指定单位1mm | 选择 T | D | 指定单位0.5mm E.S | 指定单位1mm F. G | |
Type | A | B | ||||
一4螺栓孔型一 HIPJS-4H 一6螺栓孔型一 HIPJS-6H | 45~50 | 45~50 | 5 10 15 | *0 20 25 | 一4螺栓孔型一 d1+8≤E≤A-(d1+8) d1+8≤S≤B-(d1+8) 一6螺栓孔型一 2xd1+16≤E≤A-(d1+8) D+4≤E d1+16≤S≤B-(d1+8) D+d1+4<S ![]() | D/2+8≤F≤A-(D/2+8) D/2+8≤G≤B-(D/2+8) ![]() F=A/2 G=B/2 ![]() |
51~100 | 45~100 | |||||
101~150 | 45~150 | *0 20 25 32 | ||||
151~200 | 45~200 | *0 20 25 32 45 50 60 100 | ||||
201~250 | 45~250 | |||||
251~300 | 45~300 | *0 20 25 32 45 50 60 100 110 120 | ||||
301~350 | 45~350 | |||||
351~400 | 45~400 | |||||
401~450 | 45~450 | |||||
451~500 | 45~500 | *0 20 25 32 45 50 60 100 110 120 150 | ||||
501~ 550 | 45~550 | |||||
551~600 | 45~600 | |||||
601~650 | ||||||
651~700 | ||||||
701~750 | ||||||
751~800 | ||||||
![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|