型号 | Type | YHPR | |
No. | 2 | 3 | |
螺纹规格 | 1/4 | 3/8 | |
最高压力 | MPa(kgf/cm2) | 20.6{210} | |
适用温度范围 | ℃ | -20~180 | |
最小截面积 | mm2 | 21 | 37 |
持续流通时的空气混入量 | mℓ | 0.7 | 1.9 |
容许紧固扭矩 | N·m(kgf·cm) | 28(286) | 45(459) |
5 | 天发货 |
适用外接头 | 外接头连接部分 | L | D1 | B1 | 锥度外螺纹R(PT) | ℓ1 | 型号 | ||
V | ℓ | Type | No. | ||||||
前端直径V=14.5 | 14.5 | 17.5 | 49 | 21 | 19 | 1/4 | 17.5 | YHPR | 2 |
前端直径V=18.5 | 18.5 | 22.5 | 55.5 | 25 | 23 | 3/8 | 22.5 | 3 | |
![]() 日东接头 □HS(例:2HS) ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|