型号 |
SF120-PM 2 |
SF120-PF 3 |
库存品 |
紧凑型冷却水用接头 -外接头软管安装用/外螺纹安装用耐热120℃- | 紧凑型冷却水用接头 -内接头/外螺纹安装/外六角肩型 内六角孔型- | 高温软管专用接头 | ||
型号: F120-MJTFF2 | 型号: JPJ1 | 型号: FSHG |
价格说明
适用外接头 | 外接头连接部分 | L | D1 | B | 锥度外螺纹 R(PT) | ℓ1 | 型号 | ||
V | ℓ | Type | No. | ||||||
前端直径V=14 | 14 | 22 | 43.5 | 18.5 | 17 | 1/4 | 13 | SF120-PM (外螺纹) | 2 |
前端直径V=19 | 19 | 25 | 50.4 | 23 | 21 | 3/8 | 13 | 3 |
适用外接头 | 外接头连接部分 | L | D1 | B | 锥度内螺纹 Rc(PT) | 型号 | ||
V | ℓ | Type | No. | |||||
前端直径V=14 | 14 | 22 | 36 | 18.5 | 17 | 1/4 | SF120-PF (内螺纹) | 2 |
前端直径V=19 | 19 | 25 | 40 | 23 | 21 | 3/8 | 3 | |
前端直径V=23.5 | 23.5 | 28 | 44 | 32 | 29 | 1/2 | 4 |
适用外接头:米思米冷却水用接头 SF120-SF 点击此处、 F120-SF 点击此处
日东接头 □S(例:2S)
内、外接头对应速查表 点击此处 内、外接头概要 点击此处、点击此处、点击此处
冷却水用接头为双阀自封结构,外接头和内接头都带有自封阀门。
米思米不承诺此产品品牌。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|