标准型油缸-M-拉杆型-
商品
评价
详情
  • 标准型油缸-M-拉杆型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

标准型油缸-M-拉杆型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
米思米标准型油缸照片
液压油缸是利用液压油不被压缩的特性将液压能转变为机械能的动作执行元件,在限定行程内做直线往复运动或摆动。它结构简单、工作可靠。用它来实现往复运动时,可免去诸多附加装置,并且没有传动间隙,运动平稳,因此在各种模具、机械、自动化行业的液压系统中得到广泛应用。液压油缸输出力和活塞有效受压面积及液压系统所施加的压强成正比;标准型油缸结构上一般由缸筒、前端盖、后端盖、导向套、固定拉杆、活塞和活塞杆、密封件组成。
产品特点
多种类型,安装方便,通用性强,可对应行程较大的场合;
米思米标准型油缸有多种类型可供选择:
按照油缸安装形式,有基本SD安装式、FA前/FB后法兰板式、LA脚座式,支持各种形式的安装需求;
按照行程控制方式,分为普通固定行程和感应控制行程;
按照密封件的耐热性,分为普通耐热型(80℃以下)和耐高温型(150℃以下)。
使用案例
■安装类型
有SD\LA\FA\FB四种安装类型
Code名称图纸Code名称图纸
SD基本型米思米标准型油缸安装类型图FA前法兰型米思米标准型油缸安装类型图
LA径向脚座型米思米标准型油缸安装类型图FB后法兰型米思米标准型油缸安装类型图

米思米标准型油缸安装类型图
使用注意事项
关于杆弯曲,请用户自行判断。
安装时,请注意杆中心与驱动物体的中心轴位置是否有偏差,中心轴位置的偏差会导致漏油及填料破损。
拉杆螺母在长时间使用可能会有松动现象,需要定期紧固。
■对于感应型油缸,模具加工后请充分消磁,避免使用环境的磁场过高影响感应功能;
■对于感应型油缸,模具温度设定请注意不宜过高,避免超高温度导致油缸磁力消退。

 
米思米标准型油缸安装类型图
LA方式安装时,虽然安装配件由螺母固定,但不能保证受到负载一定不会产生轴向移动。因此,实施油缸对中作业之后,请如上图所示在安装配件上设置挡块。(请根据现场情况设置挡块)
型号交期
米思米标准型油缸型号、米思米标准型油缸交期
相关产品
尺寸图
米思米标准型非感应油缸规格图片、米思米标准型感应油缸规格图片
本体:40C+发黑
活塞杆:S45C+高频淬火+镀硬铬
活塞:球墨金属
前后缸盖:S45C+发黑
使用流体:液压油:VG46
使用压力:5-140kgf/cm2
使用速度:8-100mm/sec
使用温度:N:-5℃~80℃
                F:80℃~150℃
米思米标准型油缸技术参数图
本体:不锈钢
活塞杆:S45C+高频淬火+镀硬铬
活塞:航空铝
前后缸盖:S45C+发黑使用流体:液压油:VG46
使用压力:5-140kgf/cm2
使用速度:8-100mm/sec
使用温度:N:-5℃~80℃
                F:80℃~150℃
附件:感应线×2
模具加工后请充分消磁,避免使用环境的磁场过高影响感应功能。
模具温度设定请注意不宜过高,避免超高温度导致油缸磁力消退。
规格表
缸径DLWGHAHBRARBP1EHHM2UVKC
322070171138262513PT3/81425M16×1.53514M10×1.530
402570211138282514PT3/81430M20×1.54014M10×1.5
5030702718(14)42342719PT3/81435M24×1.54610(14)M12×1.75(M10×1.5)
6335703220(15)42342719PT1/21745M30×1.5559(14)M14×2.0(M12×1.5)35
8040843724(18)46402822PT1/21755M36×1.5658(14)M16×2.0(M16×1.5)
100501044828(20)50453025PT3/42270M48×1.5806(14)M18×2.5(M18×1.5)40
125701046533(24)58533028PT3/42290M64×2.0958(17)M22×2.5(M22×1.5)45
(    )内规格适用于安装方式SD、LA。     处尺寸为米思米独有规格尺寸。
 
缸径DLWGHAHBRARBP1EHHM2UVKC
322080171138262513PT3/81425M16×1.53514M10×1.530
402580211138282514PT3/81430M20×1.54014M10×1.5
5030852718(14)42342719PT3/81435M24×1.54610(14)M12×1.75(M10×1.5)
6335853220(15)42342719PT1/21745M30×1.5559(14)M14×2.0(M12×1.5)35
8040943724(18)46402822PT1/21755M36×1.5658(14)M16×2.0(M16×1.5)
100501144828(20)50453025PT3/42270M48×1.5806(14)M18×2.5(M18×1.5)40
125701146533(24)58533028PT3/42290M64×2.0958(17)M22×2.5(M22×1.5)45
(    )内规格适用于安装方式SD、LA。     处尺寸为米思米独有规格尺寸。
 
缸径SDFA/FBLA
GVTAGVAABBTATBFCGVLALTLBLDLC
321114405511141096388401111141098862.51411
4011144565111411869954611111411895701411
50141452751810145851155814141414511582.51714
63151463902091659813265181514165132951918
80181480110248190118155871818141901551152518
1002014102135286230150190109222014230190138.52722
12524171221623382721752241302624172722241663226
 处尺寸为米思米独有规格尺寸。
 
使用压力型号缸径行程ST
指定单位1mm
活塞杆前端形状耐热安装
方式
感应线
(默认)
TypeDDM
140kgf/cm2M-HC-A-140
M-MGHC-A-140
325500IS
(外牙)

N
(-5℃~80℃)

F
(80℃~150℃)

SD
FA
FB
LA
5≤ST≤20
电子感应线
(C-MT-20R-PNP)

ST>20
磁簧管线
(C-MT-20R)
40
50
63
80
100
125
本商品不含安装螺栓。
追加工
标准型油缸追加工图
关于此商品的常见问题 (FAQ)
普通油缸和感应型油缸主要区别是什么?
普通油缸为行程固定形式,油缸在行程范围内运动;而感应油缸是油缸内部的活塞杆上装有磁环,利用磁感应原理通过感应信号来控制油缸在行程范围内自由设定实际使用需要的行程。
感应油缸的优点是什么?
感应油缸可以自由控制设定行程并能给注塑机提供信号监测油缸运动的轨迹和位置,从而方便实现全自动生产。
感应油缸出现感应不良是什么原因?
有三大常见的原因:
1. 感应线损坏;
2. 模具上有残留磁场干扰;
3. 环境温度过高导致油缸内部磁环的磁力消退。
感应不良的具体原因如何进行简单排查?
1. 确认感应线是否损坏,保持感应线跟注塑机的连接,用磁铁靠近感应线如果有信号则判断感应线OK;
2. 确认是否模具磁场影响,保持感应线跟注塑机的连接,将油缸从模具上拆下单独确认如果有信号则判断模具上有磁场干扰;
3. 如果单独确认油缸无信号则结合实际使用的模温判断油缸已经被消磁。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 油缸 > 标准型油缸 > 标准型油缸-M-拉杆型-
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页