薄型油缸-方形·立式·油嘴·感应-
商品
评价
详情
  • 薄型油缸-方形·立式·油嘴·感应-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

薄型油缸-方形·立式·油嘴·感应-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

感应油缸视频

产品概述
米思米薄型油缸照片
液压油缸是利用液压油不被压缩的特性将液压能转变为机械能的动作执行元件,在限定行程内做直线往复运动或摆动。它结构简单、工作可靠。用它来实现往复运动时,可免去诸多附加装置,并且没有传动间隙,运动平稳,因此在各种模具、机械、自动化行业的液压系统中得到广泛应用。液压油缸输出力和活塞有效受压面积及液压系统所施加的压强成正比;
薄型油缸结构上一般由缸体、端盖、活塞和活塞杆、密封件组成,相对于标准拉杆型油缸在安装空间的要求上比较有优势。
产品特点
结构紧凑,安装方便,节省空间,适用于安装空间受限的场合;
米思米薄型油缸-方形·立式·油嘴·感应-
外形尺寸比较紧凑,缸体为一体式,安装方式为基本型立式安装,操作简单方便,适于安装受限的场合;
进出油方式采用油嘴连接,可靠性高。
内部活塞上安装磁环、缸体表面安装感应开关,利用磁感应原理进行信号控制。
按照密封件的耐热性,分为普通耐热型(80℃以下)和耐高温型(150℃以下)。
发货日
●ST<180
6天发货
上海·广州发货
●ST≥180
8天发货
上海·广州发货
使用案例
■安装范例
米思米薄型油缸安装说明图
■使用注意事项
关于杆弯曲,请用户自行判断。
安装时,请注意杆中心与驱动物体的中心轴位置是否有偏差,中心轴位置的偏差会导致漏油及填料破损。
活塞杆螺母起保护螺牙作用,尺寸规格会因生产批次不同稍有偏差。
相关产品
尺寸图
米思米薄型油缸规格图片、米思米薄型油缸技术参数图
本体:航空铝+阳极
活塞杆:S45C+高频淬火+镀硬铬
活塞:航空铝
盖:球墨金属
使用流体:液压油:VG46
使用压力:5-140kgf/cm2
使用速度:8-100mm/sec
使用温度:N:-5℃~80℃
                F:-5℃~150℃
附件:感应线×2
模具加工后请充分消磁,避免使用环境的磁场过高影响感应功能。
模具温度设定请注意不宜过高,避免超高温度导致油缸磁力消退。
规格表
缸径DALEFJWTP1(PT)RFRBRCM1M2EHHH1C
32206284117717471/4341810M12×1.75M16×1.59251510
40257084149921521/4341610M16×2.0M20×1.59302010
5030808518111127581/431.516.510M20×2.5M24×1.510352411
6335949120141432691/431.519.510M27×3.0M30×1.511453313
804011410423161637863/8352415M30×3.5M36×1.514553317
处尺寸为米思米独有规格尺寸。
 
使用压力型号缸径行程活塞杆前端形状耐热感应线
(默认)
TypeDDST(指定单位1mm)M
140kgf/cm2M-MGCXHC-A-SD325150IN
(内牙)

IS
(外牙)
N
(-5℃~80℃)

F
(-5℃~150℃)
5≤ST≤20
电子感应线
(C-MT-65R-PNP)

ST>20
磁簧管线
(C-MT-30R)
405200
505240
635280
805280
本商品不含安装螺栓。
追加工
CodeSpec.指示灯
RXH2耐温-20°~150°,线长2m
3PNP3线,PNP接线,线长2m
3NPN3线,NPN接线,线长2m
*选择RXH2时,ST应大于20mm
关于此商品的常见问题 (FAQ)
标准型油缸和薄型油缸的主要区别是什么?
标准型油缸也常被叫做拉杆缸,缸体结构为分体式,安装占用空间较大,可对应较长行程;
薄型油缸的缸体结构为一体式,外形尺寸紧凑,体积小,常用于安装空间受限的场合。
普通耐热型和耐高温型油缸有什么区别?
这两款油缸的外形尺寸,内部结构都是相同的;主要是密封件的区别;
普通耐热型油缸适用模温在80℃以下,耐高温型油缸适用模温在150℃以下。
感应油缸出现感应不良是什么原因?
有三大常见的原因:
1. 感应线损坏;
2. 模具上有残留磁场干扰;
3. 环境温度过高导致油缸内部磁环的磁力消退。
感应不良的具体原因如何进行简单排查?
1. 确认感应线是否损坏,保持感应线跟注塑机的连接,用磁铁靠近感应线如果有信号则判断感应线OK;
2. 确认是否模具磁场影响,保持感应线跟注塑机的连接,将油缸从模具上拆下单独确认如果有信号则判断模具上有磁场干扰;
3. 如果单独确认油缸无信号则结合实际使用的模温判断油缸已经被消磁。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 油缸 > 薄型油缸 > 薄型油缸-方形·立式·油嘴·感应-
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页