Catalog No. | 上刀 | 下刀 | |||||
Type | L | H | M | T | L1 | T1 | M1 |
ESKS | 215 | 30 | 65 | 5.0 | 235 | 10 | 65 |
230 | 31 | 70 | 5.0 | 250 | 11 | 70 | |
245 | 32 | 75 | 6.0 | 265 | 12 | 75 | |
260 | 33 | 80 | 6.0 | 280 | 13 | 80 | |
275 | 34 | 85 | 7.0 | 295 | 14 | 85 |
Catalog No. | ||
ESKS245 |
名称 | 材质 | 硬度 |
上刀 | 硬质合金 相当于ISO K20 | HRA89~90.5 |
下刀刃口 | ||
下刀刀柄 | 相当于SKD11 | HRC60~63 |
Catalog No. | 上刀 | 下刀 | |||||
Type | L | H | M | T | L1 | T1 | M1 |
ESKS | 215 | 30 | 65 | 5.0 | 235 | 10 | 65 |
230 | 31 | 70 | 5.0 | 250 | 11 | 70 | |
245 | 32 | 75 | 6.0 | 265 | 12 | 75 | |
260 | 33 | 80 | 6.0 | 280 | 13 | 80 | |
275 | 34 | 85 | 7.0 | 295 | 14 | 85 |
Catalog No. | ||
ESKS245 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|